チューブ (フッ素樹脂/クリーン)
・材質:Super PFA
・使用温度(固定使用):-65~260℃
【シリーズバリエーション】 TL/TIL
・使用温度(固定使用):空気 不活性ガス:-65~260℃
            水:0~100℃(凍結なきこと)
・食品衛生法試験に適合。
・FDA(米国食品医薬品局)§177.1550溶出試験に適合。
【シリーズバリエーション】 TLM/TILM
・最高使用圧力2.3MPa以下(20℃時)※
・食品衛生法適合試験に適合。
・FDA(米国食品医薬品局)§177.1550溶出試験に適合。
・使用温度(固定使用):空気 不活性ガス:-65~200℃
            水:0~100℃(凍結なきこと)
 ※サイズにより異なります。


【シリーズバリエーション】 TH/TIH
・最高使用圧力1.6MPa以下(20℃時)※
・食品衛生法適合試験に適合。
・FDA(米国食品医薬品局)§177.1550溶出試験に適合。
・使用温度(固定使用):空気 不活性ガス:-65~260℃
            水:0~100℃(凍結なきこと)
 ※サイズにより異なります。
【シリーズバリエーション】 TD/TID

クリーンシリーズ


・柔軟0.8MPa以下タイプ (20℃時)

★インチサイズは黒、青のみ
【シリーズバリエーション】 10-TU

クリーンシリーズ


・柔軟、可動配管用
【シリーズバリエーション】 10-TCU

クリーンシリーズ


・柔軟、多心チューブ
【シリーズバリエーション】 10-TFU
・最高使用圧力ø4,ø6:1.0MPa ø8,ø10,ø12:0.7MPa(20℃時)
【シリーズバリエーション】 TPH
・最高使用圧力ø4~ø12:0.7MPa(20℃時)
【シリーズバリエーション】 TPS
・小型シリンダ・エアチェックの配管内に発生する結露を防止。
・配管内の水蒸気を外部へ拡散。
・モイスチャーコントロールチューブを接続するだけでOK。電源、追加工事不要。
【シリーズバリエーション】 IDK02
ストレートタイプ
IDK04
ストレートタイプ
IDK06
ストレートタイプ
IDK04-100-C1
コイル形状タイプ