チューブ(特殊環境用チューブ)
・最高使用圧力1.2MPa以下(20℃時)
・スパッタ発生雰囲気使用/難燃性(UL-94規格V-0相当)
【シリーズバリエーション】 TRS
・最高使用圧力1.0MPa以下(20℃時)
・スパッタ発生雰囲気使用/難燃性(UL-94規格V-0相当)
【シリーズバリエーション】 TRB
・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
・スパッタ発生雰囲気使用/難燃性(UL-94規格V-0相当)
・ナイロン系チューブに比べても復元性に優れています。
【シリーズバリエーション】 TRBU
・管継手接続時、外層の剥離が不要
 作業時間短縮、施工性向上
・柔軟性向上(TRBU比)
・軽量/コンパクト
 質量比:57%減、外径比:37%減(TRBU0805比)
・スポット溶接等のスパッタ飛散環境での一般空気圧および水配管用
・内径拡大による流量UP: 最大69%向上(TRBU1208とTRBU1210-X259の比較)
【シリーズバリエーション】 TRBU-X259
・2層チューブの外層剥離が簡単。
【シリーズバリエーション】 TKS
・外層とインナチューブの間にアルミ層を設けることで耐スパッタ寿命が向上
 (2層チューブの2倍)
・アーク溶接等の用途に対応。
・難燃性(UL-94規格V-0相当)
【シリーズバリエーション】 TRTU
・溶剤等の液体を柔軟で耐摩耗性に優れた配管で移送。
・2層構造 外層:特殊ナイロン樹脂、内層:特殊フッ素樹脂。
・内面平滑性 Ra0.02μm相当。
【シリーズバリエーション】 TQ
・最高使用圧力1.2MPa以下(20℃時)
・帯電防止対策用。
【シリーズバリエーション】 TAS
・最高使用圧力0.9MPa以下(20℃時)
・帯電防止対策用。
【シリーズバリエーション】 TAU