特殊環境用管継手 (クリーン/フッ素樹脂)
・クリーンルーム内のブローシステムに適したワンタッチ管継手。
・完全禁油処理(ゴム類にフッ素コーティング)
・接液部は非金属。
・クリーンルーム内で部品洗浄、組立、2重梱包。
・真空使用可能(-100kPa)
【シリーズバリエーション】 KP
・クリーンルーム内の駆動系エアシステムに適した
 ワンタッチ管継手。
・樹脂部:ポリプロピレン
・金属部:黄銅(無電解ニッケルめっき)KPQ
     ステンレス(SUS304)KPG
【シリーズバリエーション】 KPQ KPG
・材質:New PFA
・4重シール構造
・レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。
【シリーズバリエーション】 LQ1
・材質:New PFA
・3重シール構造。
・組付け施工性に優れる。
【シリーズバリエーション】 LQ3
・チューブ位置決めが自由。
 チューブは継手本体を貫通しているため、自由な位置でセット可能。
・半導体製造工程における薬液の圧送等に使用可能。
・酸・アルカリ・超純水などの薬液に対応可能。
・材質:New PFA(本体、ナット)、PTFE(コレット)
【シリーズバリエーション】 LQHB