チューブ
・材質:Super PFA
・使用温度(固定使用):-65~260℃
【シリーズバリエーション】 TL/TIL
・使用温度(固定使用):空気 不活性ガス:-65~260℃
            水:0~100℃(凍結なきこと)
・食品衛生法試験に適合。
・FDA(米国食品医薬品局)§177.1550溶出試験に適合。
【シリーズバリエーション】 TLM/TILM
・最高使用圧力1.6MPa以下(20℃時)※
・食品衛生法適合試験に適合。
・FDA(米国食品医薬品局)§177.1550溶出試験に適合。
・使用温度(固定使用):空気 不活性ガス:-65~260℃
            水:0~100℃(凍結なきこと)
※サイズにより異なります。
【シリーズバリエーション】 TD/TID
・最高使用圧力2.3MPa以下(20℃時)※
・食品衛生法適合試験に適合。
・FDA(米国食品医薬品局)§177.1550溶出試験に適合。
・使用温度(固定使用):空気 不活性ガス:-65~200℃
            水:0~100℃(凍結なきこと)

※サイズにより異なります。
【シリーズバリエーション】 TH/TIH