塩化ビニル製バルブ
・塩ビ配管対応:ユニオン形、PVC自在ユニオン付。
・ボディ材質:CPVC、ダイヤフラム材質:PTFE
・Oリング材質:FKM、EPDM(選択可)
・適応流体:脱イオン水(純水)、薬液。
【シリーズバリエーション】 LVP5□ LVP6□ LVP6□
・JIS規格 塩化ビニル製配管対応(JIS K 6742)
・適応流体:脱イオン水(純水)、薬液
・接液部材質:PVC(ボディ)
       PTFE(ポペット)
       FKM(Oリング:標準)
       EPDM(Oリング:オプション)
・流量特性:Cv値 10~198
・ユニオン接続により配管が容易。
【シリーズバリエーション】 LVW60 LVW80 LVW80 LVW90 LVW90 LVW90