管継手&ニードルバルブ/チューブ
・材質:New PFA
・4重シール構造
・レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。
【シリーズバリエーション】 LQ1
・材質:New PFA
・4重シール構造
・レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。

※LQ2シリーズは2022年3月に生産終了予定です。
 LQ1シリーズをご選定願います。
【シリーズバリエーション】 LQ2
・材質:New PFA
・3重シール構造。
・組付け施工性に優れる。
【シリーズバリエーション】 LQ3
・材質:New PFA
・継手一体構造。
 ハイパーフィッティング/LQ2シリーズを使用
・3重シール構造。
【シリーズバリエーション】 LVN
・材質:Super PFA
・使用温度(固定使用):-65~260℃
【シリーズバリエーション】 TL/TIL
・使用温度(固定使用):空気 不活性ガス:-65~260℃
            水:0~100℃(凍結なきこと)
・食品衛生法試験に適合。
・FDA(米国食品医薬品局)§177.1550溶出試験に適合。
【シリーズバリエーション】 TLM/TILM
・最高使用圧力1.6MPa以下(20℃時)※
・食品衛生法適合試験に適合。
・FDA(米国食品医薬品局)§177.1550溶出試験に適合。
・使用温度(固定使用):空気 不活性ガス:-65~260℃
            水:0~100℃(凍結なきこと)
※サイズにより異なります。
【シリーズバリエーション】 TD/TID
・最高使用圧力2.3MPa以下(20℃時)※
・食品衛生法適合試験に適合。
・FDA(米国食品医薬品局)§177.1550溶出試験に適合。
・使用温度(固定使用):空気 不活性ガス:-65~200℃
            水:0~100℃(凍結なきこと)

※サイズにより異なります。
【シリーズバリエーション】 TH/TIH