パワーバルブ
3ポート3ポジションバルブ VEX3
-
・最大ø125のシリンダの中間停止が可能
・消費電力:1W
・4つのマニュアル操作方法
ノンロックプッシュ式
ロック式ドライバ操作形
プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
プッシュターンロック式(手操作形)
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。2D CAD
2D CADデータはこちら 3ポート3ポジションバルブ VEX3
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 VEX3 検索結果を表示 3ポート3ポジションバルブ VEX3
自己宣言書
シリーズ 検索結果を表示 VEX3 検索結果を表示
| 名称 | シリーズ | 機能 |
|---|---|---|
| 3ポート3ポジションバルブ | VEX3 | 切換弁 |
パワーバルブ VEX
-
・幅広いサイズバリエーション、接続口径1/8~2。
・VEX1:大容量排気形減圧弁。
・VEX3:3ポート3ポジションバルブ。
・VEX5:1台3役(減圧弁、切換弁、速度制御弁)の機能。
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。2D CAD
2D CADデータはこちら パワーバルブ VEX
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 VEX1 検索結果を表示 VEX3 VEX5 検索結果を表示 パワーバルブ VEX
自己宣言書
シリーズ 検索結果を表示 VEX1 検索結果を表示 VEX3 VEX5
| 名称 | シリーズ | 機能 |
|---|---|---|
| レギュレータバルブ | VEX1 | 減圧弁+切換弁 |
| 3ポジションバルブ | VEX3 | 切換弁 |
| エコノミーバルブ | VEX5 | 減圧供給+ON/OFF排気+速度制御 |

一覧
写真