WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » スイッチ/センサ/コントローラ  » コントローラ

コントローラ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

空気用フローコントローラ PFCA7

    ・1台で流量を自動調整
    ・乾燥空気, N₂, Ar, CO₂
    ・カラー表示・2画面表示対応
     瞬時流量、流量指令値、積算流量などを一目で確認
    ・IO-Linkに対応
    ・レンジアビリティ 100:1
    ・1台で幅広い流量の制御が可能
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
  • 空気用フローコントローラ PFCA7
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    PFCA710検索結果を表示
    PFCA725検索結果を表示
    PFCA750検索結果を表示
    PFCA711検索結果を表示
シリーズ定格制御流量範囲(L/min)
(乾燥空気、N₂、Arの場合)
設定制御流量範囲(L/min)
(乾燥空気、N₂、Arの場合)
設定制御流量
最小単位[L/min]
PFCA7100.1〜100.04〜10.30.01
PFCA7250.2〜250.1〜25.80.1
PFCA7500.5〜500.2〜51.50.1
PFCA7111〜1000.4〜1030.1

空気用フローコントローラ PFCQ

    ・9~300L/minでの流量制御が可能
     ※動作差圧範囲:0.05~0.5MPa
    ・設定流量への到達時間:0.5秒以下
     (動作差圧0.3MPa、流量設定300L/min時)
    ・制御精度:±3%F.S.
    ・ノングリース
    ・軽量850g
    ・3画面デジタルフローモニタ PFG310-X105
シリーズ定格制御流量範囲(L/min)設定制御流量範囲(L/min)
PFCQ9~3003〜300

空気用フローコントローラ IN502-44/45/46

    ・定格制御流量範囲:200~2000L/minを追加 New
    ・流量の自動調整が可能
    ・乾燥空気、N₂
    ・制御精度:±5%F.S.
    ・応答性:0.5s以下
    ・省スペース/省配管/省配線/導入工数を削減
    ・グリースの選択が可能
     低露点グリース、白色ワセリン、食品用グリースに対応
    ・IO-Linkに対応
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
  • 空気用フローコントローラ IN502-44/45/46
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    IN502-44/45/46検索結果を表示
  • 空気用フローコントローラ IN502-44/45/46
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    IN502-44/45/46検索結果を表示
シリーズ定格制御流量範囲(L/min)設定制御流量範囲(L/min)
IN502-44/45/4650~500
100~1000
200~2000
25~525
50~1050
100~2100

水用フローコントローラ FC3W

    ・電気信号に比例して水流量を無段階に制御
    ・流量制御精度:±5%F.S.
    ・応答時間:10s以下
    ・ノングリース
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
  • 水用フローコントローラ FC3W
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    FC3W504検索結果を表示
    FC3W520検索結果を表示
シリーズ定格制御流量範囲(L/min)流量測定範囲(L/min)
FC3W5040.5~4.00.4~4.2
FC3W5202.0~16.01.6~16.8

水用流量コントローラ FC2W-X110
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
  • 水用流量コントローラ FC2W-X110
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    FC2W-X110検索結果を表示
シリーズ流量制御範囲(L/min)流量測定範囲(L/min)
FC2W-X1100.5~4.0
2.0~16.0
0.4~4.2
1.6~16.8

Go Top