チューブ (フッ素樹脂/クリーン)
フッ素樹脂チューブ TL/TIL
| シリーズ | チューブ外径 ミリサイズ | チューブ外径 インチサイズ | 色 | 
|---|---|---|---|
| TL/TIL | 4,6,8,10,12,19 | 1/8'',3/16'',1/4'',3/8'',1/2'',3/4'',1'' | 半透明 | 
フッ素樹脂チューブ(PFA) TLM/TILM
- 
    ・使用温度(固定使用):空気 不活性ガス:-65~260℃
水:0~100℃(凍結なきこと)
・食品衛生法試験に適合。
・FDA(米国食品医薬品局)§177.1550溶出試験に適合。
| シリーズ | チューブ外径 ミリサイズ | チューブ外径 インチサイズ | 色 | 
|---|---|---|---|
| TLM/TILM | φ2,φ3,φ4,φ6 φ8,φ10,φ12,φ16 φ19,φ25 | φ1/8'',φ3/16'',φ1/4'' φ3/8'',φ1/2'',φ3/4'',φ1'' φ1 1/4'' | 半透明、黒、赤、青 | 
FEPチューブ(フッ素樹脂) TH/TIH
- 
    ・最高使用圧力2.3MPa以下(20℃時)※
・食品衛生法適合試験に適合。
・FDA(米国食品医薬品局)§177.1550溶出試験に適合。
・使用温度(固定使用):空気 不活性ガス:-65~200℃
水:0~100℃(凍結なきこと)
※サイズにより異なります。
| シリーズ | チューブ外径 ミリサイズ | チューブ外径 インチサイズ | 色 | 
|---|---|---|---|
| TH/TIH | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | φ1/8'',φ3/16'',φ1/4'',φ3/8'',φ1/2'',φ3/4'' | 半透明、黒、赤、青 | 
軟質フッ素樹脂チューブ TD/TID
- 
    ・最高使用圧力1.6MPa以下(20℃時)※
・食品衛生法適合試験に適合。
・FDA(米国食品医薬品局)§177.1550溶出試験に適合。
・使用温度(固定使用):空気 不活性ガス:-65~260℃
水:0~100℃(凍結なきこと)
※サイズにより異なります。
| シリーズ | チューブ外径 ミリサイズ | チューブ外径 インチサイズ | 色 | 
|---|---|---|---|
| TD/TID | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | φ1/8'',φ3/16'',φ1/4'' φ3/8'',φ1/2'' | 半透明 | 
軟質フッ素樹脂2層チューブ TQ
- 
    ・溶剤等の液体を柔軟で耐摩耗性に優れた配管で移送。
・2層構造 外層:特殊ナイロン樹脂、内層:特殊フッ素樹脂。
・内面平滑性 Ra0.02μm相当。
| シリーズ | チューブ外径 ミリサイズ | 色 | 使用流体 | 
|---|---|---|---|
| TQ | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | 半透明(素材色) | 空気、水、不活性ガス、溶剤 | 
フッ素樹脂2層ポリウレタンチューブ TUE
- 
    ・耐環境性と柔軟性に優れた2層チューブ
外層:フッ素樹脂、内層:ポリウレタン
・チューブ内径:断面積比 44%向上(TU0805の比較)
・豊富なカラーバリエーション
黒、白、青、半透明の4色を用意
| シリーズ | チューブ外径 ミリサイズ | 色 | 使用流体 | 
|---|---|---|---|
| TUE | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | 黒、白、青、半透明 | 空気、水、不活性ガス | 
フッ素樹脂2層ポリウレタンチューブ TUL
- 
    ・外層にポリウレタンを使用した柔軟な2層チューブ
・2層構造 外層:ポリウレタン、内層:フッ素樹脂
・チューブ内径:断面積比 44%向上(TU0805の比較)
| シリーズ | チューブ外径 ミリサイズ | 色 | 使用流体 | 
|---|---|---|---|
| TUL | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | 黒、白、青、半透明 | 空気、水、タービン油1種(ISO VG32)、不活性ガス | 
ポリウレタンチューブ 10-TU
| シリーズ | チューブ外径 ミリサイズ | チューブ外径 インチサイズ | 色★ | 
|---|---|---|---|
| 10-TU | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | φ1/8 | 黒、白、赤、青、黄、緑、 透明、橙 | 
ポリウレタンコイルチューブ 10-TCU
 
    
| シリーズ | チューブ外径 | 色 | 心数 | 
|---|---|---|---|
| 10-TCU | φ4,φ6,φ8 | 黒 | 1心、2心、3心 | 
ポリウレタンフラットチューブ 10-TFU
 
    
| シリーズ | チューブ外径 | 色 | 心数 | 
|---|---|---|---|
| 10-TFU | φ4,φ6,φ8 | 黒 | 2心、3心 | 
ポリオレフィンチューブ TPH
| シリーズ | 適用チューブ外径 | 色 | 使用流体 | 
|---|---|---|---|
| TPH | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | 黒、白、赤、青、黄、緑 | 空気、水、他 | 
ソフトポリオレフィンチューブ TPS
| シリーズ | 適用チューブ外径 | 色 | 使用流体 | 
|---|---|---|---|
| TPS | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | 黒、白、赤、青、黄、緑 | 空気、水、他 | 
モイスチャーコントロールチューブ IDK
- 
    ・小型シリンダ・エアチェックの配管内に発生する結露を防止。
・配管内の水蒸気を外部へ拡散。
・モイスチャーコントロールチューブを接続するだけでOK。電源、追加工事不要。
| シリーズ | 外径/内径(mm) | 有効長さ(mm) | 適用管継手 | 
|---|---|---|---|
| IDK02 ストレートタイプ | 2/1.2 | 100 200 | KQ2 | 
| IDK04 ストレートタイプ | 4/2.5 | 100 200 | KQ2 | 
| IDK06 ストレートタイプ | 6/4 | 100 200 | KQ2 | 
| IDK04-100-C1 コイル形状タイプ | 4/2.5 | 100 | KQ2 | 

 一覧
一覧 写真
写真