特殊環境用管継手 (クリーン/フッ素樹脂)
クリーンワンタッチ管継手ブロー用 KP

-
・クリーンルーム内のブローシステムに適したワンタッチ管継手。
・完全禁油処理(ゴム類にフッ素コーティング)
・接液部は非金属。
・クリーンルーム内で部品洗浄、組立、2重梱包。
・真空使用可能(-100kPa)
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
シリーズ | 適用チューブ外径 | 接続ねじ |
---|---|---|
KP | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | 1/8,1/4,3/8,1/2 |
クリーンワンタッチ管継手駆動系エア配管用 KPQ/KPG

-
・クリーンルーム内の駆動系エアシステムに適した
ワンタッチ管継手。
・樹脂部:ポリプロピレン
・金属部:黄銅(無電解ニッケルめっき)KPQ
ステンレス(SUS304)KPG
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
シリーズ | 適用チューブ外径 | 接続ねじ |
---|---|---|
KPQ | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | M5,1/8,1/4,3/8,1/2 |
KPG | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | M5,1/8,1/4,3/8,1/2 |
ターンロック式 オール樹脂管継手 KY
-
・チューブの挿入不足による気密漏れを防止
・確実なチューブ挿入が可能
・チューブ把持状態の視認が可能
・ノングリース
・使用流体:空気、N2、水、脱イオン水(純水)、一部薬液
・使用温度:0~80℃
・オール樹脂、金属レス(ゴム除く)
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。 ターンロック式 オール樹脂管継手 KY
取扱説明書
シリーズ 適用チューブ外径 検索結果を表示 KYH07-01 ø1/4″ 検索結果を表示
シリーズ | 機種 | 適用チューブ外径 | 接続口径 |
---|---|---|---|
KYH07-01 | ハーフユニオン | ø1/4″ | R1/8 |
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1

-
・材質:New PFA
・4重シール構造
・レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。
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
2D CADデータはこちら フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 LQ1 検索結果を表示
シリーズ | 最高使用圧力 | 使用温度 |
---|---|---|
LQ1 | 1.0MPa | 0~200℃ |
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ3

-
・材質:New PFA
・3重シール構造。
・組付け施工性に優れる。
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
2D CADデータはこちら フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ3
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 LQ3 検索結果を表示
シリーズ | 最高使用圧力 | 使用温度 |
---|---|---|
LQ3 | 1.0MPa | ナット材質PVDF:0~150℃ ナット材質PFA:0~200℃ |
フッ素樹脂製ボアスルーコネクタ LQHB
-
・チューブ位置決めが自由。
チューブは継手本体を貫通しているため、自由な位置でセット可能。
・半導体製造工程における薬液の圧送等に使用可能。
・酸・アルカリ・超純水などの薬液に対応可能。
・材質:New PFA(本体、ナット)、PTFE(コレット)
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
シリーズ | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ | 使用温度(℃) |
---|---|---|---|
LQHB | φ3~φ25 | φ1/8''~φ1'' | 0~200 |