ソレノイドバルブ
NAMUR規格準拠 3ポートソレノイドバルブ VFN200N

-
・インターフェイス面はNAMUR規格に準拠
NAMUR規格に準拠した工業用バルブアクチュエータに直接設置可能。
シリーズ | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) C | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) b | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) Cv | 消費電力(W) |
---|---|---|---|---|
VFN200N | 5.41 | 0.31 | 1.38 | 1.8 |
NAMUR規格準拠 5ポートソレノイドバルブ VFN2000N

-
・インターフェイス面はNAMUR規格に準拠
NAMUR規格に準拠した工業用バルブアクチュエータに直接設置可能。
シリーズ | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) C | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) b | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) Cv | 消費電力(W) |
---|---|---|---|---|
VFN2000N | 4.57 | 0.17 | 1.06 | 1.8 |
NAMUR規格準拠 3/5ポートソレノイドバルブ
IP67対応 ハイジェニックデザインタイプ VFN2120N-X23/-X36

-
・ハイジェニックデザインを採用
凹凸形状が少ない樹脂ボディ、保護構造IP67相当により
バルブを直接洗浄可能。
・3ポート/5ポート対応
ファンクションプレートにより3/5ポートを変更可能。
・低消費電力
消費電力0.5W
・ ポートねじNPT1/4, G1/4対応
シリーズ | 流量特性 (Cv値/有効断面積) | 手動操作方法 | コイル絶縁種別 | 消費電力(W) |
---|---|---|---|---|
VFN2120N-X23/-X36 | 0.8/11mm2 | プッシュ式 要工具形ロック式 手動形ロック式 | B種 | 0.5 |