油圧用機器
立型サクションフィルタ FHIA
-
・ポンプとリザーバタンクの中間に取付けて、主にポンプを保護するために使用する立型のサクションフィルタ。
・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が可能。
| シリーズ | 接続口径 | 定格流量 L/min | 使用圧力 | エレメントμm (公称ろ過粒度) |
|---|---|---|---|---|
| FHIA | 1/2B~4B | 30~1300 | 負圧 | マイクロメッシュ: 74,105,149 |
ケース付サクションフィルタ FH99
-
・小形・軽量 カバー・ケース材質:アルミ鋳物。
・ポンプのキャビテーションを防止。
・エレメントの保守が簡単。
・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が可能。
| シリーズ | 接続口径 | 定格流量 L/min | 使用圧力 | エレメントμm (公称ろ過粒度) |
|---|---|---|---|---|
| FH99 | INLET:1B~4B | 20~900 | 負圧 | マイクロメッシュ: 74,105,149 |
サクションガード FHG
-
・捕集ダストのタンク内脱落防止。
・フラッシングオイルの交換不要。
・保守が簡単でエアの混入もありません。
・給油ロストレーナ、サクションフィルタ、エア・ブリーザが一体化。
・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が可能。
| シリーズ | 接続口径 | 定格流量 L/min | 使用圧力 | エレメントμm (公称ろ過粒度) |
|---|---|---|---|---|
| FHG | 1/2B~3B | 18~450 | 負圧 | マイクロメッシュ: 74,105,149 |
ラインフィルタ FH
-
・コンパクトで堅牢な安全設計。
・容易なエレメント交換。
・油の流れ方向を反転可能。
・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が可能。
| シリーズ | 接続口径 | 定格流量 L/min | 使用圧力(MPa) | エレメントμm (公称ろ過粒度) |
|---|---|---|---|---|
| FH34 | ねじ込み(Rc) 3/8~1 1/2 フランジSSA 15(1/2B)~80(3B) | 10~600 | 3.5,7,14,21 | ペーパー: 5,10,20 |
| FH44 | ねじ込み(Rc) 3/8~1 1/2 フランジSSA 15(1/2B)~80(3B) | 10~600 | 3.5,7,14,21 | ペーパー: 5,10,20 |
| FH54 | ねじ込み(Rc) 3/8~1 1/2 フランジSSA 15(1/2B)~80(3B) | 10~600 | 3.5,7,14,21 | ペーパー: 5,10,20 |
| FH64 | ねじ込み(Rc) 3/8~1 1/2 フランジSSA 15(1/2B)~80(3B) | 10~600 | 3.5,7,14,21 | ペーパー: 5,10,20 |
立型リターンフィルタ FHBA
-
・立型リターンフィルタは、油圧システムの油タンク上面へ直接取付け、回路中で発生したダストの油タンク内浸入を防止し、油清浄度を維持するため、フィルタの省略化、合理化が可能です。
・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が可能。
| シリーズ | 接続口径(Rc) | 最大流量 L/min | エレメントμm (公称ろ過粒度) |
|---|---|---|---|
| FHBA | 3/4~1 1/2 | 150,300,400 | ペーパー:5,10,20 マイクロメッシュ: 5,10,20 |
リターンフィルタ FH100
| シリーズ | 接続口径(Rc) | 定格流量 L/min | エレメントμm (公称ろ過粒度) |
|---|---|---|---|
| FH100 | 3/4~3 | ペーパー:50~600 マイクロメッシュ: 60~700 | ペーパー:5,10,20 マイクロメッシュ: 74,105 |
オイルフィルタ FH150
-
・小形・軽量 カバー材質:アルミダイカスト。
・容易な保守点検。
・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が可能。
| シリーズ | 接続口径(Rc) | 定格流量 L/min | エレメントμm (公称ろ過粒度) |
|---|---|---|---|
| FH150 | 1/4~1/2 | 5~20 | ペーパー:5,10,20 |
マグネットセパレータ FHM
-
・油中の汚染物を磁力により吸着除去し、マシンの作動不良、精度低下、焼付などを防止して、油圧装置の保守期間の延長を可能にします。
| シリーズ | 適用貯油基準量(L/個) | 流速 | 使用流体 |
|---|---|---|---|
| FHM | 20~200 | 3m/min以下 | FHMN:石油系、水・グリコール系、 切削油・エマルジョン系 FHMV:りん酸エステル系 |
固定管板式オイルクーラ 水冷式/鉄粒タイプ HOWF
-
・乱流効果による高い伝熱係数。
・小形化・小さな据付スペース。
従来オイルクーラの1/2~1/5
・取付姿勢が自由。
・小さな圧力降下。
| シリーズ | 伝熱面積(管内側) m2 | 交換熱量(kW) | 流量 L/min 油側 | 流量 L/min 冷却水側 |
|---|---|---|---|---|
| HOWF | 0.077~1.28 | 5.2~73 | 20~800 | 40~125 |

一覧
写真