WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 管継手&チューブ  » 汎用管継手(Sカプラー/マルチコネクタ)

汎用管継手(Sカプラー/マルチコネクタ)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sカプラー KK/KKH
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
  • Sカプラー KK/KKH
    取扱説明書
    シリーズ 適用チューブ外径 検索結果を表示
    KKφ3.2,φ4,φ6,φ8
    φ10,φ12,φ16
    検索結果を表示
    KKH-検索結果を表示
シリーズ適用チューブ外径接続ねじ
KKφ3.2,φ4,φ6,φ8
φ10,φ12,φ16
M5×0.8,1/8,1/4,3/8,1/2,3/4
KKH-1/8,1/4,3/8,1/2

Sカプラー KK130

    ・Cv値:34%アップ※
    ・プラグ挿入力:22%(20N)低減※
    ・軽量:14%(12g)削減※
     ※従来品:KK13シリーズ比較
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
  • Sカプラー KK130
    取扱説明書
    シリーズ 適用チューブ外径 検索結果を表示
    KK130φ6,φ8,φ10,φ12
    φ1/4'',φ5/16'',φ3/8'',φ1/2''
    検索結果を表示
シリーズ適用チューブ外径接続ねじ(R, NPT)
KK130φ6,φ8,φ10,φ12
φ1/4'',φ5/16'',φ3/8'',φ1/2''
1/8,1/4,3/8,1/2

マルチコネクタ DM
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
シリーズ接続チューブ本数適用チューブ外径
DM6本、12本φ4,φ6

ワンタッチ管継手付マルチコネクタ DMK
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
シリーズ接続チューブ本数適用チューブ外径
DMK6本、12本φ3.2,φ4

角形マルチコネクタ KDM
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
シリーズ接続チューブ本数サイズ適用チューブ外径
KDM6 (-X955)6本ミリφ2
KDM10本、20本ミリφ3.2,φ4,φ6,φ8
KDM10本、20本インチφ1/8,φ5/32,φ1/4,φ5/16

配管モジュール KB

    ・配管の集中・分配。
    ・工具不要、ワンタッチ脱着。
    ・エア取出方向360°自由自在。
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
シリーズ適用チューブ外径接続ねじ
KBφ4,φ6,φ8,φ10,φ12,φ161/8,1/4,3/8,1/2

Go Top