WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 薬液用バルブ/管継手&ニードルバルブ/チューブ  » 薬液用バルブ

薬液用バルブ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

薬液用エアオペレートバルブ/継手一体型 LVC

    ・ボディ材質:New PFA
    ・同一形状のN.C./N.O./複動。
    ・流体温度100℃に対応。
    ・マニホールド型式:LLC2,LLC3,LLC4,LLC5
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • 薬液用エアオペレートバルブ/継手一体型 LVC
    取扱説明書
    シリーズ タイプ 適用チューブ外径 検索結果を表示
    LVCエアオペレートタイプ
    継手一体型
    ミリ:3~25
    インチ:1/8~1
    検索結果を表示
シリーズタイプ弁形式適用チューブ外径オリフィス径
(mmφ)
LVCエアオペレートタイプ
継手一体型
N.C./N.O./複動ミリ:3~25
インチ:1/8~1
4~22

薬液用エアオペレートバルブ/ねじ込み型 LVA

    ・ボディ材質:New PFA/SUS/PPS
    ・ダイヤフラム材質:PTFE,EPR,NBR選択可能。
    ・有機溶剤対応
     ボディ:SUS、アクチュエータ部:ADC、バッファ:FKM/EPDM選択
    ・マニホールド型式:LLA2,LLA3,LLA4,LLA5
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • 薬液用エアオペレートバルブ/ねじ込み型 LVA
    取扱説明書
    シリーズ タイプ 検索結果を表示
    LVAエアオペレートタイプ
    ねじ込み型
    検索結果を表示
    LVAエアオペレートタイプ
    有機溶剤対応
    検索結果を表示
シリーズタイプ弁形式管接続口径
適用チューブ外径
オリフィス径
(mmφ)
LVAエアオペレートタイプ
ねじ込み型
N.C./N.O./複動1/8~12~22
LVAエアオペレートタイプ
有機溶剤対応
N.C./N.O./複動ミリ:6~19
インチ:1/4~1
4~22

薬液用バルブ/手動タイプ(継手一体型/ねじ込み型) LVH

    ・ボディ材質:New PFA/SUS/PPS
    ・ロック式・ノンロック式に対応。
    ・有機溶剤対応
     ボディ:SUS、アクチュエータ部:ADC、バッファ:FKM/EPDM選択
    ・マニホールド型式:LLH2,LLH3,LLH4
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

シリーズタイプ弁形式管接続口径
適用チューブ外径
オリフィス径
(mmφ)
LVH手動タイプ
(継手一体型/ねじ込み型)
N.C.ねじ込み型 1/8~1/2
継手一体型 ミリ:φ3~φ12
インチ:1/8~1/2
4~12
LVH手動タイプ
有機溶剤対応
N.C.ミリ:6~19
インチ:1/4~1
4~22

薬液用エアオペレートバルブ JLV20/30/40/50

    ・パーティクルの発生を抑制/フットプリント削減に貢献
     特殊構造により弁閉時の衝撃を低減。パーティクルの発生を抑えます。
     フットプリント削減(従来比):バルブ幅20%削減、取付ピッチ45%削減。
    ・高圧/高背圧対応
     使用圧力:0~0.5MPa 背圧:0~0.5MPa(従来比66%向上)
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

シリーズタイプ弁形式適用チューブ外径
インチ
オリフィス径
(mmφ)
JLVエアオペレートタイプ
継手一体型
N.C.1/4,3/8,1/2,3/44,8,10,16

薬液用エアオペレートバルブ/小型タイプ LVD

    ・小型・省スペースタイプをラインナップ。
     配管方向寸法MAX.29%短縮。
    ・ボディ材質:New PFA
    ・ダイヤフラム材質:PTFE
    ・アクチュエータ部材質:PPS,PVDF(LVD-F/FN)

    注)チューブ出しはチューブ外径。
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • 薬液用エアオペレートバルブ/小型タイプ LVD
    取扱説明書
    シリーズ タイプ 検索結果を表示
    LVD継手一体型検索結果を表示
    LVDチューブ出し検索結果を表示
    LVD-F/FNLQ1継手一体型検索結果を表示
    LVD-F/FNLQ3継手一体型検索結果を表示
    LVD-F/FNチューブ出し検索結果を表示
シリーズタイプ弁形式適用チューブ
外径 注)
ミリ
適用チューブ
外径 注)
インチ
オリフィス径
(mmφ)
LVD継手一体型N.C./N.O./複動3~191/8~3/42~16
LVDチューブ出しN.C./N.O./複動6~191/4~3/44~16
LVD-F/FNLQ1継手一体型N.C./N.O./複動3~251/8~14~22
LVD-F/FNLQ3継手一体型N.C./N.O./複動6~251/4~14~22
LVD-F/FNチューブ出しN.C./N.O./複動6~251/4~14~22

薬液用エアオペレートバルブ/外部ノンメタル LVQ

    ・ノンビス一体構造。
     アクチュエータ部とボディ部の締結に金属ビスを使用しないノンメタル
     構造。
    ・ボディ材質:New PFA
    ・ダイヤフラム材質:PTFE
    ・アクチュエータ部材質:PVDF

    注)チューブサイズ。
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • 薬液用エアオペレートバルブ/外部ノンメタル LVQ
    取扱説明書
    シリーズ タイプ 検索結果を表示
    LVQ継手一体型検索結果を表示
    LVQスペース
    セービング
    タイプ
    検索結果を表示
    LVQチューブ出し検索結果を表示
シリーズタイプ弁形式適用チューブ外径
ミリ
適用チューブ外径
インチ
オリフィス径
(mmφ)
LVQ継手一体型N.C./N.O./複動3~251/8〜14~22
LVQスペース
セービング
タイプ
N.C./N.O./複動継手サイズ:
2~6
継手サイズ:
2~6
4~22
LVQチューブ出しN.C./N.O./複動6~25 注)1/4〜1 注)4~22

塩化ビニル製エアオペレートバルブ LVP

    ・塩ビ配管対応:ユニオン形、PVC自在ユニオン付。
    ・ボディ材質:CPVC、ダイヤフラム材質:PTFE
    ・Oリング材質:FKM、EPDM(選択可)
    ・適応流体:脱イオン水(純水)、薬液。
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • 塩化ビニル製エアオペレートバルブ LVP
    取扱説明書
    シリーズ 適用チューブ外径 検索結果を表示
    LVP5□外径φ22
    (呼び径16A)
    検索結果を表示
    LVP6□外径φ26
    (呼び径20A)
    検索結果を表示
    LVP6□外径φ32
    (呼び径25A)
    検索結果を表示
シリーズ適用チューブ外径オリフィス径
(mmφ)
弁形式オプション
LVP5□外径φ22
(呼び径16A)
16N.C./N.O./複動流量調整付
LVP6□外径φ26
(呼び径20A)
22N.C./N.O./複動流量調整付
LVP6□外径φ32
(呼び径25A)
22N.C./N.O./複動流量調整付

塩化ビニル製急速排水バルブ LVW

    ・JIS規格 塩化ビニル製配管対応(JIS K 6742)
    ・適応流体:脱イオン水(純水)、薬液
    ・接液部材質:PVC(ボディ)
           PTFE(ポペット)
           FKM(Oリング:標準)
           EPDM(Oリング:オプション)
    ・流量特性:Cv値 10~198
    ・ユニオン接続により配管が容易。
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

シリーズ適用チューブ外径オリフィス径弁形式
LVW60φ32(呼び径25A)φ25複動
LVW80φ38(呼び径32A)φ40複動
LVW80φ48(呼び径40A)φ40複動
LVW90φ60(呼び径50A)φ65複動
LVW90φ75(呼び径65A)φ65複動
LVW90φ89(呼び径80A)φ80複動

小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ LVM

    ・低発塵、禁油、メタルフリー ※接液部
    ・アイソレイト構造
     ダイヤフラムにより使用流体領域からソレノイド駆動部を隔離。
    ・消費電力:1.0W以下(省電力回路付)
    ・容積変化量(ポンピングボリューム):0.01μL以下
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • 小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ LVM
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    LVM07
    ベース配管形
    検索結果を表示
    LVM09
    直接配管形
    ベース配管形
    検索結果を表示
    LVM10
    直接配管形
    ベース配管形
    検索結果を表示
    LVM15
    直接配管形
    ベース配管形
    検索結果を表示
    LVM20
    直接配管形
    ベース配管形
    検索結果を表示
    LVM1□
    直接配管形
    ベース配管形
    検索結果を表示
    LVM3□
    直接配管形
    ベース配管形
    検索結果を表示
シリーズ弁構造弁形式使用圧力範囲オリフィス径(mm)
LVM07
ベース配管形
直動ロッカータイプN.C.-75kPa〜0.1MPa0.8
LVM09
直接配管形
ベース配管形
直動ロッカータイプN.C.
N.O.
ユニバーサル
-75kPa〜0.2MPa1(直接配管)
1.1(ベース配管)
LVM10
直接配管形
ベース配管形
直動ロッカータイプN.C.
N.O.
ユニバーサル
-75kPa〜0.25MPa1.4
LVM15
直接配管形
ベース配管形
直動ロッカータイプN.C.
N.O.
ユニバーサル
-75kPa〜0.25MPa
(最大0.6MPa)
1.6
1(高圧タイプ)
LVM20
直接配管形
ベース配管形
直動ロッカータイプN.C.
N.O.
ユニバーサル
-75kPa〜0.3MPa
(直接配管は0.25 MPa)
2
LVM1□
直接配管形
ベース配管形
直動ポペットタイプN.C.0〜0.25MPa1.5
LVM3□
直接配管形
ベース配管形
直動ポペットタイプN.C.−90kPa〜0.2MPa5

Go Top