WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 計装用補助機器  » アクチュエータ

アクチュエータ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pシリンダ(ポジショナ付シリンダ) CPA2/CPS1

    ・入力信号(空気圧)に比例したシリンダ位置決めが可能。
    ・補正動作機能付:負荷変動により位置ずれしても初期設定位置に戻ります。
シリーズボア径ストローク(mm)空気接続口径供給圧力(MPa)入力圧力(MPa)
CPA2φ50~10025~300Rc1/4めねじ0.3~0.70.02~0.1
CPS1φ125~30030~300Rc1/4めねじ0.3~0.70.02~0.1

エアサーボシリンダ IN-777

    受注生産品

    ・エアシリンダの多点位置決め、制御が可能
    ・速い応答性と、高い繰返し位置決め精度
     繰返し位置決め精度:±0.5mm
    ・ユニット化による簡便なメンテナンス
    ・自己診断機能(LED点灯と信号出力)搭載
    ・エア、電気停止時のピストン緊急作動停止
  • エアサーボシリンダ IN-777
    取扱説明書
    形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    エアサーボシリンダIN-777複動片ロッド検索結果を表示
  • エアサーボシリンダ IN-777
    自己宣言書
    形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    エアサーボシリンダIN-777複動片ロッド検索結果を表示
形式シリーズ作動方式チューブ内径
(mm)
最大速度
エアサーボシリンダIN-777複動片ロッド125, 160, 200, 250, 320ø125:160kg、 ø160~200:240kg、 ø250~320:300kg

エアショッカー XT316

    受注生産品

    ・エアショッカーは、空気圧式ピストンタイプの衝撃発生機で、
     ホッパーおよびシュート等に発生する粉粒体のブリッジおよび
     付着等によるつまり解消に使用します。
    ・衝撃力が可変できます。
    ・安定した強力な打撃力
    ・無給油仕様
形式シリーズチューブ内径
(mm)
衝撃エネルギー※
(kgm)
※当社実験装置で衝撃を与えた際の
位置エネルギーを示す。
空気消費量
L/回
エアショッカーXT316-30(B)300.05~0.070.33
エアショッカーXT316-40(B)400.17~0.310.75
エアショッカーXT316-63(B)630.45~0.751.29
エアショッカーXT316-80(B)801.0~1.81.91
エアショッカーXT316-100(B)1002.2~4.04

Go Top