ISOシリンダ
・ISO規格(6432)準拠 (C85)
・取付支持金具、ロッド先端金具、オートスイッチ付の品番を設定
 シリンダと金具を別々に手配する手間が省け工数削減に貢献します。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・スイッチブラケット透明化によるインジケータランプ視認性向上
・オートスイッチ付
 C85シリーズ:CD85、CD85W、CD85K、CD85R
 C75シリーズ:CD75、CD75W、CD75K、CD75R
【シリーズバリエーション】 C85 C85 C85 C85 C85 C85 C75 C75 C75 C75 C75 C75
・ラバークッション付と比較し
 衝撃の小さい滑らかな停止を実現
・衝撃音の低減
・クッションニードルの調整作業が不要
・サイクルタイム短縮
 エアクッション+ラバークッション構造により、
 エアクッションよりサイクルタイムの短縮が可能
【シリーズバリエーション】 C85-X3242 C75-X3242
・ISO規格(15552)準拠
・軽量:最大15%減
・新クッション方式(エアクッション+ダンパクッション)により
 サイクルタイム短縮
・ダンパクッションによりピストン停止時の金属音を軽減
【シリーズバリエーション】 CP96 CP96K
・ISO規格(15552)準拠
・クッションバルブの調整が容易
・CNOMO用溝、D-M9□、A9□用溝を4面に配置
・オートスイッチ付(CP96SDシリーズ:CP96SD,CP96KD)

※CP96シリーズ(ø32~ø100)はモデルチェンジしました。
  New CP96シリーズをご選定願います。
【シリーズバリエーション】 CP96
・ISO規格(15552)準拠
・軽量:最大17%減
・新クッション方式(エアクッション+ダンパクッション)によりタクトタイム短縮
・ダンパクッションによりピストン停止時の金属音を軽減
【シリーズバリエーション】 C96 C96K C96Y
・ISO規格(15552)準拠
・クッションバルブの調整が容易
・オートスイッチ付(C96SDシリーズ:C96SD,C96KD,C96YD)

※C96シリーズ(ø32~ø100)はモデルチェンジしました。
  New C96シリーズをご選定願います。
【シリーズバリエーション】 C96
・ISO規格(21287)準拠
・4面に小型オートスイッチ取付可能。
・オートスイッチ付(CD55シリーズ:CD55)
【シリーズバリエーション】 C55
・ISO規格(VDMA)準拠
・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。
・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(当社比)
・オートスイッチ付(HYDCシリーズ:HYDC)
【シリーズバリエーション】 HYC
・六角レンチのみで手動ロック開放、保持が可能
 装置への取付けが容易に。
・メンテナンス性向上
 ロックユニットとシリンダが分離可能
・保持力 15% 向上
・高停止精度 ±1mm 以下
・全長最大 27.5mm短縮
・ロック解放表示付(-X3030□)
【シリーズバリエーション】 CP96N C96N