汎用管継手(Sカプラー/マルチコネクタ)
・ワンタッチ管継手付タイプを標準化。(KK)
・超高衝撃PBT樹脂を採用。(KKH)
【シリーズバリエーション】 KK KKH
・Cv値:34%アップ※
・プラグ挿入力:22%(20N)低減※
・軽量:14%(12g)削減※
 ※従来品:KK13シリーズ比較
【シリーズバリエーション】 KK130
・多心ワンタッチ着脱。
・誤配管防止。
【シリーズバリエーション】 DM
・多心ワンタッチ着脱。
・誤配管防止。
【シリーズバリエーション】 DMK
・多心ワンタッチ着脱。
・誤配管防止。
・ワンタッチ管継手付。
【シリーズバリエーション】 KDM6 (-X955) KDM KDM KDM (-X1053)
・配管の集中・分配。
・工具不要、ワンタッチ脱着。
・エア取出方向360°自由自在。
【シリーズバリエーション】 KB