WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,296件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


耐水性向上シリンダ(空気圧・油圧) 

エアシリンダ » 耐環境仕様シリンダ
    ・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。
    ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。
    ・工作機械、食品機械、洗車機など。
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • 耐水性向上シリンダ(空気圧・油圧) 

    オーダーメイド組合せ型式表示方法はこちらをご参照ください。

    ※製品個別オーダーメイド仕様については、各製品カタログをご参照ください。
    型 式 名 称 ダウンロード
    -XC6 オーダーメイド 材質ステンレス鋼 PDF
    -XC68 オーダーメイド 材質ステンレス鋼(ピストンロッド硬質クロームめっき付) PDF
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
エアシリンダCM2-Z複動20,25,32,40
エアシリンダCG1-Z複動32,40,50,63,80,100
エアシリンダMB-Z複動32,40,50,63,80,100
角形チューブエアシリンダMB1複動32,40,50,63,80,100
薄形シリンダCQ2-Z複動20,25,32,40,50,63,80,100
エアシリンダCA2-Z複動40,50,63,80,100
ガイド付薄形シリンダMGP-Z複動20,25,32,40,50,63,80,100
ガイド付シリンダMGG複動32,40,50,63,80,100
ロータリクランプシリンダMK-Z複動16,20,25,32,40,50,63
エアシリンダRSQ-Z複動32,40,50
JIS規格準拠
薄形油圧シリンダ/10MPa
CHKDB複動20,25,32,40,50,63,80,100
JIS規格準拠
油圧シリンダ/7MPa
CH2F複動32,40,50,63,80,100
ハイパワーシリンダRHC-XC93複動32,40

エアシリンダ MB1/MDB1

エアシリンダ » 標準形エアシリンダ(角形カバー)
    ・質量:10%削減(ø50-100ストローク)
     ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。
    ・4面に小型オートスイッチ取付可能
    ・オートスイッチ取付溝にファスナーを取付け
     異物の堆積を防止(オプション)
    ・オートスイッチ付(MDB1シリーズ、MDB1、MDB1W、MDB1K)
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • エアシリンダ MB1/MDB1
    ご注文の際はホームページ簡易特注システムより「簡易特注品仕様書」をダウンロードのうえ手配をお願いします。
    簡易特注システムはこちら
    型 式 名 称 ダウンロード
    -XA0~XA30 簡易特注 ロッド先端形状変更 PDF
  • エアシリンダ MB1/MDB1

    オーダーメイド組合せ型式表示方法はこちらをご参照ください。

    ※製品個別オーダーメイド仕様については、各製品カタログをご参照ください。
    型 式 名 称 ダウンロード
    -XB5 オーダーメイド 強力ロッド形シリンダ PDF
    -XB6 オーダーメイド 耐熱シリンダ(-10~150℃) PDF
    -XC3 オーダーメイド ポート位置関係の特殊 PDF
    -XC4 オーダーメイド 強力スクレーパ付 PDF
    -XC5 オーダーメイド 耐熱シリンダ(-10~110℃) PDF
    -XC6 オーダーメイド 材質ステンレス鋼 PDF
    -XC7 オーダーメイド タイロッド、クッションバルブ、タイロッドナット等のステンレス鋼 PDF
    -XC8 オーダーメイド 可変行程シリンダ/押出し調整形 PDF
    -XC9 オーダーメイド 可変行程シリンダ/引込み調整形 PDF
    -XC10 オーダーメイド デュアル行程シリンダ/両ロッド形 PDF
    -XC11 オーダーメイド デュアル行程シリンダ/片ロッド形 PDF
    -XC12 オーダーメイド タンデム形シリンダ PDF
    -XC22 オーダーメイド パッキン類フッ素ゴム PDF
    -XC26 オーダーメイド 2山クレビス用ピン・2山ナックル用ピンに割ピン、平座金入り PDF
    -XC27 オーダーメイド 2山クレビス用ピン、2山ナックル用ピンの材質ステンレス鋼 PDF
    -XC29 オーダーメイド 2山ナックルジョイント部にスプリングピン打ち PDF
    -XC30 オーダーメイド ロッド側トラニオンをロッドカバーの前に取付 PDF
    -XC35 オーダーメイド コイルスクレーパ付 PDF
    -XC65 オーダーメイド 材質ステンレス鋼(XC7+XC68の組合せ) PDF
    -XC68 オーダーメイド 材質ステンレス鋼(ピストンロッド硬質クロームめっき付) PDF
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形MB1-Z複動片ロッド32,40,50,63,80,100,125
標準形MB1W-Z複動両ロッド32,40,50,63,80,100,125
ロッド回り止め形MB1K-Z複動片ロッド32,40,50,63,80,100

イオナイザ ガンタイプ IZG10

方向制御機器 » ブローガン
静電気対策機器/イオナイザ(除電機器) » 静電気対策機器(除電機器)イオナイザ ガンタイプ
エアブロー用機器 » エアブロー用機器
    ・軽量わずか200g(本体質量)
    ・軽い操作力、握りやすいグリップ
    ・照明用LED搭載
    ・ブロー設定機能
     連続ブロー/パルスブローの選択が可能
    ・高速除電:0.3秒(距離:150mm、使用圧力:0.2MPa時)
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • イオナイザ ガンタイプ IZG10
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    IZG10検索結果を表示
  • イオナイザ ガンタイプ IZG10
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    IZG10検索結果を表示
シリーズイオン発生方式オフセット電圧
(イオンバランス)
IZG10コロナ放電式±10V以内

省エア インパクトブローガン IBG

方向制御機器 » ブローガン
エアブロー用機器 » エアブロー用機器
    ・豊富な機能
     パルス機能 [New]
     目盛付アジャスタ機能
    ・高いピーク圧力で衝撃力増大
     空気消費量、作業時間を大幅削減
    ・用途:従来のブローでは取りにくいゴミ等が短時間で除去できます。
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • 省エア インパクトブローガン IBG
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    IBG1
    ピーク圧力重視タイプ
    検索結果を表示
    IBG2
    コンパクトタイプ
    検索結果を表示
シリーズピーク圧力※1 サイズ
(高さ×奥行×幅)
[mm]
質量
[g]
タンク容積
[cc]
空気消費量※2
[cc]
供給ポート
IBG1
ピーク圧力重視タイプ
3倍以上183.8 × 83 × 41380100600ねじ込み式
(Rc, NPT, G)3/8
ワンタッチ管継手
ø6~ø10
ø1/4"~ø3/8"
Sカプラー
R3/8
IBG2
コンパクトタイプ
2.5倍以上174.5 × 76 × 4130070420ねじ込み式
(Rc, NPT, G)1/4
ワンタッチ管継手
ø6~ø10
ø1/4"~ø3/8"
Sカプラー
R1/4
※1 従来品VMG
との比較
※2 使用圧力:
0.5MPa時に
タンク内に
充填されて
いる空気量

5ポートエアオペレートバルブ VFRA3000/4000

方向制御機器 » エアオペレートバルブ
    ・VFR3000/4000シリーズのノンプラグインタイプマニホールドと同一のマニホールドが用意されています。
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • 5ポートエアオペレートバルブ VFRA3000/4000
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    VFRA3000検索結果を表示
    VFRA4000検索結果を表示
シリーズ流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
C[dm3/( s・bar)]
流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
b
流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
Cv
シリンダ駆動
サイズ
VFRA30008.60.372.2φ100
VFRA4000140.303.7φ125

無線システム EXW1/EX600-W

方向制御機器 » 省配線フィールドバスシステム(シリアル伝送システム)
IO-Link対応機器 » IO-Linkマスタ
産業用通信機器/無線システム » 無線システム EtherNet/IP 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 無線システム PROFINET 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 PROFINET 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 EtherNet/IP 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 無線システム IO-Link 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 EtherCAT 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 DeviceNet 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 CC-Link 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 無線システム CC-Link 対応機器
方向制御機器 » 無線システム
産業用通信機器/無線システム » 無線システム EtherCAT 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 無線システム DeviceNet 対応機器
    ・小型タイプ EXW1 Seriesにアナログ入力/デジタル入出力/バルブマニホー
     ルドを追加 [New]
    ・耐ノイズ性
     2.4GHz ISM周波数帯使用
     2ms毎(最速) 周波数ホッピング採用
    ・通信ケーブル不要
     配線工数・スペース・コスト削減
     断線リスク低減
    ・FA環境における通信の安定性を実現
    ・小型・軽量(EXW1)
     体積:約81%削減、質量:約79%削減

     ▶IO-Link対応機器
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • 無線システム EXW1/EX600-W
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    EXW1検索結果を表示
  • 無線システム EXW1/EX600-W
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    EXW1検索結果を表示
シリーズ保護構造通信プロトコル適用バルブ
EXW1IP20/IP67DeviceNet®
CC-Link
EtherNet/IP™
EtherCAT®
PROFINET
OPC UA
JSY1000,3000,5000

3ポートソレノイドバルブ S070

方向制御機器 » 直動式3·4·5ポートソレノイドバルブ(電磁弁)
    ・7mm幅小形電磁弁マニホールド。
    ・バルブ単体の質量5g
    ・単体仕様、ベース配管形マニホールド、直接配管形マニホールド選択可能。
    ・マニホールド型式:SS073
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • 3ポートソレノイドバルブ S070
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    S070検索結果を表示
シリーズ流量特性
C[dm3/( s・bar)]
流量特性
b
流量特性
Cv
消費電力(W)最高作動圧力:MPa
S0700.042

0.060

0.042

0.060

0.021

0.042
0.27

0.28

0.27

0.28

0.27

0.28
0.011

0.016

0.011

0.016

0.006

0.011
0.5

0.5

0.35

0.35

0.1(節電回路付)

0.1(節電回路付)
0.5

0.3

0.3

0.1

0.3

0.1

3ポートソレノイドバルブ/パイロット・ポペットタイプ VP300/500/700

方向制御機器 » パイロット式3ポートソレノイドバルブ(電磁弁)
    ・全波整流器内蔵(ACの場合)
    ・パイロット弁にストレーナ内蔵。
    ・外部パイロット形は真空使用可能。
    ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
シリーズ流量特性
2→3(A→P)
C[dm3/( s・bar)]
流量特性
2→3(A→P)
b
流量特性
2→3(A→P)
Cv
消費電力(W)真空使用可能
VP3004.20.231.01.55(標準)
0.55(節電回路付)
0.4(低ワット仕様)
-100kPa
VP5008.90.202.11.55(標準)
0.55(節電回路付)
0.4(低ワット仕様)
-100kPa
VP70015.30.223.71.55(標準)
0.55(節電回路付)
-100kPa

パルスブローユニット PU

エアブロー用機器 » エアブロー用機器
    ・繰り返し衝突する断続的なエアブローにより、連続ブロー比 除去効率35%
     向上(※当社試験による)
    ・CO2排出量(空気消費量)50%削減
    ・周波数(作動頻度)の調整が可能
    ・外部電源不要
     エアの供給でパルスブローが可能
    ・低圧力損失の実現
     大きな有効断面積(10.3mm2)により、空気消費量を削減
    ・ブラケット取付で据え置き使用
    ・ブローガンとの組合せ使用
    ・コンパクト・軽量
     質量:47g
     容積:59.4mm×24mm×28mm
シリーズ使用流体接続口径使用圧力範囲周波数調整範囲
PU20空気IN側ポート:R1/4(おねじ)、OUT側ポート:Rc1/4(めねじ)0.3~0.7MPa5~10Hz

協働ロボット用エアグリッパ/ロングストロークタイプ  RMHF2

ロータリアクチュエータ/エアチャック » 協働ロボット用エアグリッパ
ロータリアクチュエータ/エアチャック » エアチャック(平行開閉形)
協働ロボット用グリッパ » エアグリッパ

    ・グリッパ駆動に必要な周辺機器をユニット化
     エア供給チューブ1本、電気配線1本を接続するだけで動作可能
     ソレノイドバルブ、サイレンサ付絞り弁、オートスイッチ、管継手等内蔵
    ・12社の協働ロボットに対応
     UNIVERSAL ROBOTS、オムロン/TECHMAN ROBOT、
     ファナック、安川電機、三菱電機、HAN’S ROBOT、
     KUKA、DOOSAN ROBOTICS、SIASUN、JAKA、 AUBO、ABB
    ・空気消費量を最大80%削減

    ・64mmのロングストロークで様々なワークに対応
    ・高さ寸法を約35%短縮(標準タイプと比較)
    ・アクチュエータ位置センサ取付可能(オプション)
     (協働ロボットメーカ:UNIVERSAL ROBOTS、ファナックに対応)
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • 協働ロボット用エアグリッパ/ロングストロークタイプ  RMHF2
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    RMHF2検索結果を表示
  • 協働ロボット用エアグリッパ/ロングストロークタイプ  RMHF2
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    RMHF2検索結果を表示
シリーズ爪数外径把持力
(N)
内径把持力
(N)
開閉ストローク(両側)
(mm)
RMHF22909064

Go Top