WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  »  ノングリース 窒素(N<sub>2</sub>検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,296件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


角形マルチコネクタ KDM-X17

ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 管継手
    ・多心ワンタッチ着脱
    ・誤配管防止
    ・ワンタッチ管継手付
    ・ノングリース仕様:-X17(オーダーメイド)
     ゴム材質:NBR(フッ素コーティング付)
     リリースブッシュ色:ライトブルー
シリーズ接続チューブ本数サイズ適用チューブ外径
KDM-X1710本、20本ミリφ3.2,φ4,φ6,φ8
KDM-X1710本、20本インチφ1/8'',φ5/32'',φ1/4'',φ5/16''

ロータリクランプシリンダ MK2T-XC89/XC91

アーク溶接工程向機器 » アーク溶接用耐スパッタシリンダ
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
ダブルガイドタイプMK2T複動32,40,50,63

クランプシリンダ、ストッパシリンダ 

二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ » アクチュエータ
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

シリーズ型式仕様
ロータリクランプシリンダ25A-MK標準形
ストッパシリンダ/取付高さ固定形25A-RSQ標準形
ハイストッパシリンダ25A-RSH標準形

3画面多チャンネルデジタル表示設定器 10-PSE200A

クリーン/低発塵 » 圧力スイッチ/圧力センサ

    クリーンシリーズ


    ・最大4つの圧力センサが接続可能!
     集中管理による設置スペースの削減
     異なる用途を1モニタで管理
    ・測定値を見ながら設定が可能
    ・IO-Link対応
シリーズ設定圧力範囲適用圧力センサ
10-PSE200A−0.2~2.1kPa
10~−105kPa
−105~105kPa
−10~105kPa
−50~525kPa
−0.105~1.05MPa
10-PSE550
10-PSE531/PSE541/PSE561
10-PSE533/PSE543/PSE563
10-PSE532
10-PSE564
10-PSE530/PSE540/PSE560

フリーマウントシリンダ  10-/11-/21-/22-CDU

クリーン/低発塵 » エアシリンダ
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

型式シリーズ作動方式チューブ内径 (mm)
標準形10-/11-/21-/22-CDU複動片ロッド6,10,16,20,25

5ポートソレノイドバルブ 10-VQ

クリーン/低発塵 » 方向制御機器

    クリーンシリーズ



    ※EX510シリーズは、生産の中止を予定しています。
     新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
     使用をご検討ください。
シリーズ流量特性
2/4→3/5 (A/B→R1/R2)
C [dm3/(s・bar)]
流量特性
2/4→3/5 (A/B→R1/R2)
b
流量特性
2/4→3/5 (A/B→R1/R2)
Cv
シリンダ駆動
サイズ
消費電力 (W)
10-VQ10001.00.300.25φ400.4 (標準)
10-VQ20003.20.300.80φ630.4 (標準)

Go Top