キーワード検索に1,296件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
ロータリテーブル MSQ
ロータリアクチュエータ/エアチャック » ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ
-
・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。
・角度調整機構付。
・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。
・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
タイプ | シリーズ | ラック形式 | サイズ | 揺動角度 |
---|---|---|---|---|
高精度形 | MSQA | ダブル | 1,2,3,7,10,20,30,50 | 0~190° |
基本形 | MSQB | ダブル | 1,2,3,7,10,20,30,50,70,100,200 | 0~190° |
外部アブソーバ付 | MSQ□□L | ダブル | 10,20,30,50 | 90°180° |
外部アブソーバ付 | MSQ□□H | ダブル | 10,20,30,50 | 90°180° |
ロータリテーブル MSU/MDSU
ロータリアクチュエータ/エアチャック » ロータリアクチュエータ ベーンタイプ
-
・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。
・角度調整可能。揺動端±5° (ダブル±2.5°)
・テーブル面の振れ精度:0.03mm以内(MSUA)
・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。
(スイッチ付の場合ボディ側面のみ)
・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。
・オートスイッチ付(MDSUシリーズ:MDSUA、MDSUB)
タイプ | シリーズ | ベーン形式 | サイズ | 揺動角度 シングル | 揺動角度 ダブル |
---|---|---|---|---|---|
高精度 | MSUA | シングル ダブル | 1,3,7,20 | 90°180° | ― |
基本形 | MSUB | シングル ダブル | 1,3,7,20 | 90°180° | 90° |
ISOシリンダ C96/C96SD
ISO規格準拠製品 » エアシリンダエアシリンダ » ISOシリンダ ISO規格(15552)準拠

-
・ISO規格(15552)準拠
・軽量:最大17%減
・新クッション方式(エアクッション+ダンパクッション)によりタクト
タイム短縮
・ダンパクッションによりピストン停止時の金属音を軽減
・オートスイッチ付(C96SDシリーズ:C96SD、CP96KD、C96YD)
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | C96 | 複動片ロッド 複動両ロッド | 32,40,50,63,80,100,125 |
ロッド回り止め形 | C96K | 複動片ロッド 複動両ロッド | 32,40,50,63,80,100 |
スムースシリンダ | C96Y | 複動片ロッド | 32,40,50,63,80,100,125 |
ロック付クランプシリンダ CLK2
エアシリンダ » クランプシリンダ-
・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能としたクランプシリンダ。
(片方向ロック)
・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし作業性向上。
種類 | シリーズ | 作動方式 | クレビス幅(mm) | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|---|
標準磁石内蔵形 | CLK2G | 複動 | 12,16.5,19.5 | 32,40,50,63 |
強力磁石内蔵形 | CLK2P | 複動 | 16.5,19.5 | 40,50,63 |
低速シリンダ CJ2X/CM2X/CQSX/CQ2X/CUX
エアシリンダ » 特殊シリンダ-
・固着・飛び出し低減
・0.5mm/sでも滑らか作動を実現(ø16以下は1mm/s)
・最低使用圧力 半減化(当社比)
・機能向上(標準品と同等の新構造)
・標準品と取付互換
・オートスイッチ付(CDJ2X-Zシリーズ:CDJ2X-Z、CDM2X-Zシリーズ:
CDM2X、CDQSXシリーズ:CDQSX、CDQ2Xシリーズ:CDQ2X、
CDUXシリーズ:CDUX)
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径 (mm) | 最低使用ピストン 速度(mm/s) |
---|---|---|---|---|
エアシリンダ | CJ2X-Z | 複動 | 10, 16 | 1 |
エアシリンダ | CM2X-Z1 | 複動 | 20, 25, 32, 40 | 0.5 |
エアシリンダ | CM2X-Z | 複動 | 20, 25, 32, 40 | 0.5 |
薄形エアシリンダ | CQSX | 複動 | 12, 16 | 1 |
薄形エアシリンダ | CQSX | 複動 | 20, 25 | 0.5 |
薄形エアシリンダ | CQ2X | 複動 | 32, 40, 50, 63, 80, 100 | 0.5 |
フリーマウント シリンダ | CUX | 複動 | 10, 16 | 1 |
フリーマウント シリンダ | CUX | 複動 | 20, 25, 32 | 0.5 |
スライドユニット CX2/CDBX2/CDPX2
エアシリンダ » デュアルロッドシリンダ
-
・衝撃・騒音を吸収するショックアブソーバが任意で設定でき、位置精度が要求されるワーク搬送用などに最適。
・オートスイッチ付(CDBX2シリーズ:CDBX2、CDPX2シリーズ:CDPX2)
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | CX2 | 複動 | 10,15,25 |
ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ MGPK
エアシリンダ » ガイド付シリンダ-
・容積:最大28%削減(538cm3→390cm3)
・質量:最大41%削減(0.32kg→0.19kg)
・高剛性:最適化形状により小型かつ高剛性を実現
プレート厚み最大33%UP剛性向上
・ガイドロッド部に潤滑保持機能(ルブリテーナ)を追加
形式 | 軸受 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|---|
基本形 | すべり軸受 | MGPK | 複動 | 12,16,20,25,32,40,50 |
基本形 | ボールブッシュ | MGPKL | 復動 | 16,32 |
エアクッション付 | すべり軸受 | MGPKM-H | 複動 | 12,16,20,25,32,40,50 |
エアスライドテーブル MXQ
エアシリンダ » テーブル付シリンダ
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | MXQ | 複動 | 6,8,12,16,20,25 |
対称形 | MXQ□L | 複動 | 6,8,12,16,20,25 |
マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1F
エアシリンダ » マグネット式ロッドレスシリンダ
安全上のご注意 アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法 機種選定・技術資料 オーダーメイド
バリエーション/機種選定のポイント 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
バリエーション/機種選定のポイント 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | CY1F | 複動 | 10,15,25 |