キーワード検索に1,296件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
難燃性マイナスドライバ調整用
スピードコントローラ(エルボタイプ) AS□2□1F-W2D
駆動制御機器 » 工具操作形スピードコントローラ駆動制御機器 » 特殊環境用スピードコントローラ
-
・難燃性樹脂(UL-94規格 V-0相当)採用
・マイナスドライバ調整用
マイナスドライバで不用意な手動操作を防止
・ねじの種類:Gねじ
・難燃性スパッタカバー(KR-□C-X1807)
タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 |
---|---|---|---|
エルボタイプ | AS22□1F~AS42□1F | G1/8~1/2 | φ6~φ12 |
ステンレスシリーズスピードコントローラ AS-FG
駆動制御機器 » 特殊環境用スピードコントローラ
-
・耐食環境で使用可能なステンレス仕様。
・金属材質部にSUS303を採用。
・絞り弁(オーダーメイド仕様:-X214、-X21)を用意
タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ |
---|---|---|---|---|
ワンタッチ管継手付 エルボ、ユニバーサルタイプ | AS□□□1FG エルボ、ユニバーサルタイプ | M5~1/2 | φ3.2~φ12 | φ1/8''~φ1/2'' |
ワンタッチ管継手付 インラインタイプ | AS□□□1FG インラインタイプ | M5~1/2 | φ3.2~φ12 | φ1/8''~φ1/2'' |
ワンタッチ管継手付 デュアルスピードコントローラ | ASD□□□FG デュアルスピードコントローラ | M5~1/2 | φ3.2~φ12 | φ1/8''~φ1/2'' |
エルボタイプ/ユニバーサルタイプ AS
駆動制御機器 » 汎用スピードコントローラタイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ |
---|---|---|---|---|
エルボタイプ | AS12□1F~42□1F | M3~1/2 | φ2~φ12 | φ1/8''~φ1/2'' |
ユニバーサルタイプ | AS13□1F~43□1F | M3~1/2 | φ2~φ12 | φ1/8''~φ1/2'' |
固定絞りタイプ | AS1201F~22□1F-X250 | M3~1/4 | φ4,φ6 | - |
金属ハンドル仕様 | AS□2□1F-X242-J | M5~1/2 | φ4~φ12 | - |
帯電防止ソフトナイロンチューブ TAS
管継手&チューブ » チューブ(特殊環境用チューブ)ノングリース 窒素(N2)対応機器 » チューブ
シリーズ | チューブ外径 ミリサイズ | 色 | 使用流体 |
---|---|---|---|
TAS | φ3.2,φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | 黒 | 空気 |
軟質フッ素樹脂2層チューブ TQ
管継手&チューブ » チューブ (フッ素樹脂/クリーン)-
・溶剤等の液体を柔軟で耐摩耗性に優れた配管で移送。
・2層構造 外層:特殊ナイロン樹脂、内層:特殊フッ素樹脂。
・内面平滑性 Ra0.02μm相当。
シリーズ | チューブ外径 ミリサイズ | 色 | 使用流体 |
---|---|---|---|
TQ | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | 半透明(素材色) | 空気、水、不活性ガス、溶剤 |
ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-G
管継手&チューブ » 特殊環境用管継手-
・金属部材質:SUS303
・チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減
・小型、軽量化
スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、
質量比 57%Down
・ボディ形状:全27機種
シリーズ | サイズ | 適用チューブ外径 | 接続ねじ |
---|---|---|---|
KQ2-G | ミリ | φ4, φ6, φ8, φ10, φ12, φ16 | M5 R・Rc,G 1/8,1/4,3/8,1/2 |
角形マルチコネクタ KDM
管継手&チューブ » 汎用管継手(Sカプラー/マルチコネクタ)
シリーズ | 接続チューブ本数 | サイズ | 適用チューブ外径 |
---|---|---|---|
KDM6 (-X955) | 6本 | ミリ | φ2 |
KDM | 10本、20本 | ミリ | φ3.2,φ4,φ6,φ8 |
KDM | 10本、20本 | インチ | φ1/8,φ5/32,φ1/4,φ5/16 |
くい込み管継手 H/DL/L/LL
管継手&チューブ » 汎用管継手ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 管継手

シリーズ | 適用チューブ外径 | 接続ねじ |
---|---|---|
H | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | 1/8,1/4,3/8,1/2 |
DL | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | 1/8,1/4,3/8,1/2 |
L | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | 1/8,1/4,3/8,1/2 |
LL | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | 1/8,1/4,3/8,1/2 |