キーワード検索に1,296件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
低背型2・3ポートソレノイドバルブ SX90/090
流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ-
・コンパクト
全長:約38mm(2ポート)、54mm(3ポート)
バルブ幅・高さ:10mm
質量:10g(2ポート)、20g(3ポート)
・大流量
C[dm3/(s·bar)]:0.25(2ポート)、0.5(3ポート)
流量[L/min(ANR)]:45(2ポート)、90(3ポート) (0.2MPa時)
シリーズ | 弁構造 | C[dm3/(s·bar)] | 流量[L/min(ANR)] 0.2MPa時 | 切換方式 |
---|---|---|---|---|
SX91 | 2ポート 直動ポペット弁 | 0.25 | 45 | ノーマルクローズ |
SX92 | 2ポート 直動ポペット弁 | 0.12 | 22 | ユニバーサル |
SX090 | 3ポート 直動ポペット弁 | 0.5 | 90 | ユニバーサル |
差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZ
流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ-
・空気・水・高温水・油・高温油用。
・ボディ材質:Al、樹脂、C37、SUS
・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意
・IP65
シリーズ | 弁形式 | 管接続口径 | オリフィス径(mmφ) |
---|---|---|---|
VXZ | N.C./N.O. | φ10,φ12,φ3/8'' 1/4~1 | 10~25 |
サーモチラー/スタンダードタイプ HRS100/150
産業用通信機器/無線システム » その他 RS232C 対応機器産業用通信機器/無線システム » その他 RS485 対応機器
温調機器 » サーモチラー(循環液温調装置)スタンダートタイプ ベーシックタイプ
-
・ヒータ不要でも冷凍回路の排熱利用によって循環液の加熱が可能
・電源はEU・アジア・オセアニア・北米・中南米に対応可能
・静音設計70dB(A)
・屋外設置:IPX4
・小型・省スペース
※貸出サンプルをご用意しています。
最寄りの営業所へお申し付けください。
営業所一覧
シリーズ | 設定温度 範囲 | 冷却能力 | 温度 安定性 | 冷却方式 | 循環液 |
---|---|---|---|---|---|
HRS100 HRS150 | 5〜35℃ | 9.5kW, 14.5kW (60Hzの場合) | ±1.0℃ | 空冷冷凍式 水冷冷凍式 | 清水 脱イオン水(純水) エチレングリコール水溶液(15%) |
水用デジタルフロースイッチ/マニホールド PF3WB/C/S/R
スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式フロースイッチ/センサIO-Link対応機器 » デジタルフロースイッチ
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
-
・適用流体:水、エチレングリコール水溶液
・省スペース
フットプリント最大85%削減
質量最大65%削減
・配管レス:施工工数最大45%削減
・IO-Link対応
・3色表示・2画面表示対応
・使用流体温度0~90℃
▶IO-Linkマスタ
シリーズ | 定格流量範囲(L/min) |
---|---|
PF3WB 一体型(ベーシックタイプ) | 0.5~4 2~16 5~40 |
PF3WC 一体型(ストレートタイプ) | 0.5~4 2~16 5~40 |
PF3WS 分離型(サプライタイプ) | 0.5~4 2~16 5~40 |
PF3WR 分離型(リターンタイプ) | 0.5~4 2~16 5~40 |
3色表示デジタルフロースイッチ/大流量タイプ PF3A□H(-L)
スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式フロースイッチ/センサIO-Link対応機器 » デジタルフロースイッチ
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » フロースイッチ
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
-
・適用流体:空気, N2、Ar、CO2 [New]
・モジュラタイプに500L/4000L/8000Lタイプを追加 [New]
・表示流量範囲拡大(定格流量範囲の1.5倍)[New]
・積算パルス換算値:流量レンジに応じて4種類から選択可能 [New]
・積算パルス幅:50~100msの間で設定が可能 [New]
・1台で幅広い流量の計測が可能
・IO-Link対応
▶IO-Linkマスタ
シリーズ | タイプ | 定格流量範囲(L/min) |
---|---|---|
PF3A□H(-L) | 直接配管タイプ | 30~3000,60~6000,120~12000 |
PF3A□H(-L) | モジュラタイプ | 5~500,10~1000,20~2000,40~4000,80~8000 |
汎用流体用圧力センサ/スイッチ PSE57□
スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式圧力スイッチ/センサ(センサ・アンプ分離型)-
・PSEセンサセットアップツールPSE-ST Series追加 [New]
・スイッチ出力仕様
・IO-Link対応
・耐電圧:AC500V
・保護構造:IP65
・接流体部材質
配管ポート部:C3604+ニッケルめっき
圧力センサ受圧部:Al2O3(アルミナ96%)
Oリング:FKM+グリース(PSE570/573/574)
角リング:FKM(PSE575/576/577)
シリーズ | 種類 | 定格圧力範囲 | 耐圧力 |
---|---|---|---|
PSE570 | 正圧 | 0~1MPa | 3.0MPa |
PSE573 | 連成圧 | -100~100kPa | 600kPa |
PSE574 | 正圧 | 0~500kPa | 1.5MPa |
PSE575 | 正圧 | 0~2MPa | 5.0MPa |
PSE576 | 正圧 | 0~5MPa | 12.5MPa |
PSE577 | 正圧 | 0~10MPa | 30MPa |
スイッチ付圧力計 GP46
サイレンサ/エキゾーストクリーナ/ブローガン/圧力計 » 圧力計スイッチ/センサ/コントローラ » 機械式圧力スイッチ

シリーズ | 大きさ(外径) | 接続ねじ |
---|---|---|
GP46 | φ42.5 | R1/8,1/4 |
高圧クーラントチェックバルブ AK-DPY00025/26
駆動制御機器 » 駆動制御関連機器流体制御用機器 » クーラント用バルブ
-
・最高使用圧力:15MPa
・小型・軽量:質量 130g(Rc3/8)、210g(Rc1/2)
・主弁周りに異物が滞留しにくい構造
レーザ溶接による結合でゆるみなし
タイプ | シリーズ | 接続口径 | 最高使用圧力 |
---|---|---|---|
高圧クーラント | AK-DPY00025 | Rc3/8 | 15MPa |
高圧クーラント | AK-DPY00026 | Rc1/2 | 15MPa |
目盛・サイレンサ付 排気絞り弁 AS-DPX00042
駆動制御機器 » 駆動制御関連機器-
・流量の数値(目盛)管理で
設定ミス低減・作業工数の削減に貢献
・絞り弁とサイレンサを一体化
組付け工数、部品点数削減
・バルブ側での速度調整が可能
タイプ | シリーズ | 接続ねじ |
---|---|---|
目盛・サイレンサ付 排気絞り弁 | AS-DPX00042 | R1/4 |
スピードエキゾーストコントローラ ASV
駆動制御機器 » 特殊機能スピードコントローラ
タイプ | シリーズ | 接続口径 |
---|---|---|
スピードエキゾースト コントローラ | ASV120F・220F | M3、M5 |
スピードエキゾースト コントローラ | ASV310F・410F・510F | 1/8~1/2 |