WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,296件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


配管モジュール KB

管継手&チューブ » 汎用管継手(Sカプラー/マルチコネクタ)
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

シリーズ適用チューブ外径接続ねじ
KBφ4,φ6,φ8,φ10,φ12,φ161/8,1/4,3/8,1/2

インパルスルブ ALIP

潤滑機器 » 潤滑機器
    ・潤滑点の直前で、一定量の油を直接供給します。潤滑油が到着しにくい回路や消費空気量が少ない場合でも確実に一定量の給油が可能です。
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • インパルスルブ ALIP
    取扱説明書
    シリーズ タイプ 検索結果を表示
    ALIPプレッシャタイプ検索結果を表示
    ALT10オイルタンク検索結果を表示
    ALT20オイルタンク検索結果を表示
シリーズタイプ接続口径1サイクルの給油量(cm3
ALIPプレッシャタイプ1/80~0.04
ALT10オイルタンクエア:1/8
油:1/4
タンク容量: 160cm3
ALT20オイルタンクエア:1/8
油:1/4
タンク容量:1000cm3

パイロット式レギュレータ AR

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » レギュレータ
圧力制御機器 » レギュレータ
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • パイロット式レギュレータ AR
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    AR425~925検索結果を表示
    AR435~935
シリーズ管接続口径設定圧力(MPa)
AR425~9251/4,3/8,1/2,3/4,1 1/4,1 1/2,20.05~0.83
AR435~9351/4,3/8,1/2,3/4,1 1/4,1 1/2,20.02~0.2

逆流機能付レギュレータ AR□K-D

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラF.R.L.
モジュラF.R.L. » レギュレータ
    ・逆流機能付は、出口側の空気圧を早く排気させる機構を内蔵
    ・操作しやすいハンドル形状
     アンロック時に指がかかりやすい形状
    ・選べる圧力計
     角形埋込式圧力計、丸形圧力計、デジタル圧力スイッチ
    ・互換性を確保
     AR(K)-Bとパネルマウントでの互換性を確保
     ブラケット、セットナットは新旧共通
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • 逆流機能付レギュレータ AR□K-D
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    AR20K~60K-D検索結果を表示
シリーズ管接続口径設定圧力(MPa)
AR20K~60K-D1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,10.05~0.85
0.02~0.2

マイクロミストセパレータ AMD

圧縮空気清浄化機器 » 圧縮空気清浄化フィルタ
    ・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを取り除きます。
    ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気のプリフィルタとしてご使用ください。
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • マイクロミストセパレータ AMD
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    AMD検索結果を表示
  • マイクロミストセパレータ AMD
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    AMD検索結果を表示
シリーズろ過度(μm)定格流量 L/min(ANR)管接続口径
AMD0.01(捕集効率99.9%)200~400001/8~150(6B)フランジ

真空ポンプ用エキゾーストクリーナ AMV

真空用機器 » 真空システム用関連機器
    ・真空ポンプから排気される油煙を99.5%捕捉。
    ・油煙のない快適な作業環境を実現。
    ・小流量で高濃度の油煙でも99.5%捕捉分離。
    ・真空ポンプからの排気ダクトが不要。
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

シリーズ接続口径最大処理流量
【L/min(ANR)】
オイルミスト分解率ろ過度
AMV1,11/2,2,3BJIS 10K FFフランジ
4BJIS 10K FFフランジ
360~1600099.5%以上0.3μm
(捕集効率95%)

協働ロボット用真空グリッパ ZXP7□12-X1□/ZXP7□11-X1□
for 安川電機 人協働ロボットMOTOMAN-HC 

真空用機器 » 協働ロボット用グリッパ
協働ロボット用グリッパ » 真空グリッパ
    ・Plug and Playですぐ使える
     「YASKAWA Plug and Play Kit対応」簡単プログラミング
     ※適用グリッパ:ZXP7□12-X1□
    ・圧縮エア供給チューブ1本、電気配線は内蔵ケーブルを接続するだけで動作可能
    ・真空エジェクタ、エア供給弁・破壊弁、圧力スイッチ、パッドを一体化
    ・ロボット内蔵のエア配管、電気配線を使用し外部への配線、配管取りまわし不要。ワークや作業者に干渉なし
    ・角をなくし丸みを持たせた外観形状
    ・豊富なパッドバリエーションで様々なワークに対応
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • 協働ロボット用真空グリッパ ZXP7□12-X1□/ZXP7□11-X1□
    for 安川電機 人協働ロボットMOTOMAN-HC 
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    ZXP7□12-X1□
    ZXP7□11-X1□
    検索結果を表示
シリーズパッド形状パッド径吸込流量
[L/min(ANR)]
空気消費量
[L/min(ANR)]
ZXP7□12-X1□
ZXP7□11-X1□
平形
平形リブ付
べロウ形
薄形
多段べロウ形
2.5段べロウ形
5.5段べロウ形
φ8~φ321757

真空パッド ZP3C

真空用機器 » 真空パッド
    ・2.5段ベロウ形にø20, ø25追加 [New]
    ・耐摩耗性が要求される段ボールなどの吸着搬送に対応
    ・材質:FS61(フッ素系ゴム)により耐摩耗性向上
     ※当社ウレタンパッド比4倍以上
    ・メッシュフィルタで紙粉など異物の吸込み低減
     工具レスで交換が可能
    ・2.5段ベロウ形
     インナーリング(オプション)、リテーナ付をラインナップ
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

シリーズパッド形状パッド径(mm)
ZP3C平形リブ付φ20, φ25, φ32, φ40, φ50
ZP3Cベロウ形φ20, φ25, φ32, φ40, φ50
ZP3C2.5段ベロウ形φ32, φ40, φ50

大型真空ユニット ZR

真空用機器 » 真空エジェクタ・真空ポンプシステム
    ・エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。
    ・モジュール設計による必要機能・組合せが可能。
    ・ダブルソレノイドによる自己保持機能。
    ・マニホールド化可能。
    ・デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能。
シリーズノズル径
(mm)
最大吸込流量
[L/min(ANR)]
空気消費量
[L/min(ANR)]
適用パッド目安
(mm)
真空ポンプシステムシリーズ
ZR1101.025532~32ZR100
ZR1131.342862~50ZR100
ZR1151.5631022~100ZR100
ZR1181.8741552~125ZR100
ZR1202.0951942~150ZR100

電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEY

電動アクチュエータ/電動シリンダ » モータレス仕様
    ・モータレス仕様追加でさまざまなサーボモータの搭載が可能
    ・対応モータ
     三菱電機(株)、(株)安川電機、山洋電気(株)、オムロン(株)、パナソニック(株)、ファナック(株)、ニデックインスツルメンツ(株)、(株)キーエンス、富士電機(株)、ミネベアミツミ(株)、シナノケンシ(株)、オリエンタルモーター(株)、FASTECH Co.,Ltd.、Rockwell Automation, Inc. (Allen-Bradley)、Beckhoff Automation GmbH、Siemens AG、Delta Electronics, Inc.、ANCA Motion
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

仕様シリーズストローク
(mm)
押当て推力
(N)
速度
(mm/s)
ねじリード
(mm)
モータレス
折返し
LEY2530~400MAX.485MAX.9003, 6, 12
モータレス
ストレート
LEY25D30~400MAX.485MAX.9003, 6, 12
モータレス
折返し
LEY3230~500MAX.588MAX.12004, 8, 16
モータレス
ストレート
LEY32D30~500MAX.736MAX.10004, 8, 16
モータレス
折返し
LEY6350~800MAX.3343MAX.1000 5, 10, 20
モータレス
ストレート
LEY63D50~800MAX.1910MAX.10005, 10, 20
モータレス
折返し
LEY100100~1000MAX.12000MAX.50010
モータレス
ストレート
LEY100D100~1000MAX.12000MAX.50010

Go Top