WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,296件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


協働ロボット用真空グリッパ ZXP7□01-X1
for Universal Robots 

真空用機器 » 協働ロボット用グリッパ
協働ロボット用グリッパ » 真空グリッパ
    ・Plug and Playですぐ使える
     URCap対応 簡単プログラミング
    ・圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを接続するだけで動作可能
    ・真空エジェクタ、エア供給弁・破壊弁、圧力センサ、パッドを一体化
    ・取付規格:ISO9409-1-50-4-M6準拠
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • 協働ロボット用真空グリッパ ZXP7□01-X1
    for Universal Robots 
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    ZXP7□01-X1検索結果を表示
  • 協働ロボット用真空グリッパ ZXP7□01-X1
    for Universal Robots 
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    ZXP7□01-X1検索結果を表示
シリーズパッド形状パッド径吸込流量
[L/min(ANR)]
空気消費量
[L/min(ANR)]
ZXP7□01-X1平形
平形リブ付
べロウ形
薄形
多段べロウ形
2.5段べロウ形
5.5段べロウ形
φ8~φ321757

吸着跡対策パッド ZP2

真空用機器 » 真空パッド
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

シリーズパッド形状パッド径(mm)
ZP2平形φ4, φ6, φ8, φ10, φ13, φ16,
φ20, φ25, φ32, φ40, φ50
ZP2高剛性(平形リブ付)φ40, φ50, φ63, φ80, φ100, φ125
ZP2樹脂アタッチメント適応パッド:φ6, φ8, φ10, φ13,
φ16, φ20, φ25, φ32

サクションフィルタ ZFC050

真空用機器 » エアサクションフィルタ
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

シリーズ接続口径
IN側
接続口径
OUT側
ろ過度
(μm)
ZFC050M5×0.8,φ6 バーブM5×0.83μm,20μm(公称)

電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 LEJS100-X400

電動アクチュエータ/電動シリンダ » モータレス仕様
    ・モータ出力:750Wに対応
    ・可搬質量(速度:500mm/s、リード10mm時)
     水平:400kg、垂直:80kg
    ・速度(ストローク:500mm、リード50mm時)
     水平/垂直:2,300(mm/s)
    ・最大加減速度:10000mm/s2
仕様シリーズストローク
(mm)
可搬質量:水平
(kg)
速度
(mm/s)
ねじリード
(mm)
モータレス
ボールねじ駆動
LEJS100-X400500
1000
1500
MAX.400MAX.230025

電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ モータ折返し形 LEYG

電動アクチュエータ/電動シリンダ » ロッドタイプ/ガイド付ロッドタイプ
    LEYGシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V)
    ・ガイドロッドをコンパクトに一体化耐横荷重・高精度回り止めを実現
    ・先端横荷重:5倍(ロッドタイプ、サイズ25, 100ストロークでの比較)
    ・すべり軸受、ボールブッシュ軸受に対応
     モーメント荷重、ストッパ(すべり軸受)に対応
    ・速度制御・位置決め:最大64点
    ・押当て制御の切替可能
     ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能
    ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下

    LEYシリーズ ACサーボモータ
    ・高出力モータ(100W/200W)
    ・高速搬送能力向上
    ・高加減速度対応(5,000mm/S2
    ・パルス入力タイプ
    ・アブソリュートエンコーダ搭載
    ・モータレス仕様を用意 詳細は こちら
    ・対応ドライバ:LECSS-TLECY□はこちら
仕様シリーズスト
ローク
(mm)
押当て推力(N)速度
(mm/s)
ねじ
リード
(mm)
ステップモータ
(サーボ DC24V)
LEYG1630~200MAX.141MAX.5002.5,5,10
ステップモータ
(サーボ DC24V)
LEYG2530~300MAX.452MAX.5003,6,12
ステップモータ
(サーボ DC24V)
LEYG3230~300MAX.707MAX.5004,8,16
ステップモータ
(サーボ DC24V)
LEYG4030~300MAX.1058MAX.3004,8,16
サーボモータ
(DC24V)
LEYG16A30~200MAX.111MAX.5002.5,5,10
サーボモータ
(DC24V)
LEYG25A30~300MAX.130MAX.5003,6,12
ACサーボモータLEYG25□S30~300MAX.485MAX.9003,6,12
ACサーボモータLEYG32□S30~300MAX.588MAX.12005,10,20

電動アクチュエータ/LEF用サポートガイド LEFG

電動アクチュエータ/電動シリンダ » スライダタイプ
    ・オーバーハング量の多いワーク等を支えるためのサポートガイドをご用意致しました。
    ・LEFシリーズ/ボディ部と外形寸法が同寸法のため設置が容易で設計、組付工数の削減に貢献。
    ・シールバンド標準装備のため、グリースの飛散・外部からの異物混入を防止。
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

駆動方式型式ストローク
(mm)
ボールねじ駆動/SLEFG16-S50~500
ボールねじ駆動/SLEFG25-S50~800
ボールねじ駆動/SLEFG32-S50~1000
ボールねじ駆動/SLEFG40-S150~1200
ベルト駆動/BTLEFG16-BT300~1000
ベルト駆動/BTLEFG25-BT300~2000
ベルト駆動/BTLEFG32-BT300~2000
ベルト駆動/BSLEFG25-BS300~2000
ベルト駆動/BSLEFG32-BS300~2500
ベルト駆動/BSLEFG40-BS300~3000

バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFB

電動アクチュエータ/電動シリンダ » バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
    ・停止位置からの再始動が可能
    ・電源復帰時の運転再開を容易に!
     電源遮断時でもエンコーダが位置情報を保持しているため、電源再投入時の原点復帰は不要。
    ・バッテリ非搭載によりメンテナンス軽減
     位置情報保持にバッテリを使用しないため、予備バッテリの管理やメンテナンス交換が不要。
    ・最大ストローク:2,000mm対応
    ・最大速度:2,000mm/s
    ・繰返し位置決め精度:±0.08mm
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
    電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFB
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    LEFB16検索結果を表示
    LEFB25検索結果を表示
    LEFB32検索結果を表示
仕様シリーズストローク
(mm)
可搬質量
(kg)
水平
速度
(mm/s)
ねじリード
(mm)
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LEFB16300~1000148~110048相当
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LEFB25300~20001048~140048相当
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LEFB32300~20001948~150048相当

協働ロボット用エアグリッパ JMHZ2-X7400B
for Universal Robots 

ロータリアクチュエータ/エアチャック » 協働ロボット用エアグリッパ
    ・Plug and Playですぐ使える
     URCap対応 簡単プログラミング
    ・エア駆動により、小形・軽量でも高把持力
    ・エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを
     接続するだけで動作可能
    ・ソレノイドバルブ、速度調整機構を一体化
    ・取付規格:ISO9409-1-50-4-M6
  • 協働ロボット用エアグリッパ JMHZ2-X7400B
    for Universal Robots 
    取扱説明書
    タイプ シリーズ 検索結果を表示
    協働ロボット用JMHZ2-16D-X7400B検索結果を表示
タイプシリーズシリンダ内径(mm)
協働ロボット用JMHZ2-16D-X7400B16

180°開閉形ギア式エアチャック MHW2

ロータリアクチュエータ/エアチャック » エアチャック(支点開閉形)
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • 180°開閉形ギア式エアチャック MHW2
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    MHW2検索結果を表示
シリーズシリンダ内径(mm)
MHW220,25,32,40,50

薄形エアチャック MHF2

ロータリアクチュエータ/エアチャック » エアチャック(平行開閉形)
    ・ø25, ø32を追加 [New]
     高剛性,把持点距離 最大170mm(ø32, 0.4MPaの場合)
    ・全高 Max.66%削減 ワーク搬送時のモーメント軽減
     72.8mm → 25mm(当社MHZ2 Series 同等把持力品比較)
    ・各サイズ3種類のストロークの選択が可能
     ショートストローク・ミドルストローク・ロングストローク
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • 薄形エアチャック MHF2
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    MHF2検索結果を表示
シリーズシリンダ内径(mm)
MHF28,12,16,20,25,32

Go Top