WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,296件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


エアスライドテーブル/高剛性タイプ MXQ32-X2600

エアシリンダ » テーブル付シリンダ
    ・ストローク追加 75、100、125、150mm [New]
    ・4列サーキュラーアーク溝のリニアガイド
     採用により高剛性高精度を実現
    ・テーブル変位量:50%軽減(0.022mm→0.011mm)
    ・最大積載荷重:16kg
    ・アルミテーブル
     可動部軽量化により積載荷重UP
    ・片面に操作ポート、ストローク調整
     アジャスタ、オートスイッチを集約し
     操作性向上
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • エアスライドテーブル/高剛性タイプ MXQ32-X2600
    取扱説明書
    形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    標準形
    高剛性タイプ
    MXQ32-X2600複動検索結果を表示
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形
高剛性タイプ
MXQ32-X2600複動32

OSHA規格対応鍵穴付残圧抜き3ポート弁 VHS□-D/VHS□W-D

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラ接続対応機器
モジュラF.R.L. » モジュラ接続対応機器
    ・流量特性の向上:最大88%向上(VHS40-04-Dの時)
    ・省エネ:ハンドル切換え時の吹き抜けエアゼロ
    ・OSHA(アメリカ労働安全衛生局)規格に対応
    ・圧力降下低減による省エネ
     圧力降下:最大73%改善
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • OSHA規格対応鍵穴付残圧抜き3ポート弁 VHS□-D/VHS□W-D
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    VHS20(W)-D検索結果を表示
    VHS30(W)-D検索結果を表示
    VHS40(W)-D検索結果を表示
    VHS40(W)-06-D検索結果を表示
    VHS50(W)-D検索結果を表示
シリーズ接続口径適用コンビネーション
VHS20(W)-D1/8,1/4AC20-D
VHS30(W)-D1/4,3/8AC30-D
VHS40(W)-D1/4,3/8,1/2AC40-D
VHS40(W)-06-D3/4AC40-06-D
VHS50(W)-D3/4,1AC50-D, AC60-D

減速コントローラ DAS

駆動制御機器 » 特殊機能スピードコントローラ
    ・2速制御によりサイクルタイム短縮
     ストロークエンドの衝撃緩和が可能
     シリンダの2速制御により減速位置(クッションタイミング)と
     2速目速度(クッション強弱)の調整が可能。
    ・目盛付調整ハンドルにより流量の数値管理が可能
     作業工数削減、設定ミス低減。
    ・省スペース
     占有スペース最大76%削減(196cm3 ← 811cm3)
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • 減速コントローラ DAS
    取扱説明書
    タイプ シリーズ 検索結果を表示
    減速コントローラDAS5-□検索結果を表示
    減速コントローラDAS7-□検索結果を表示
タイプシリーズ適用チューブ外径
ミリ
適用チューブ外径
インチ
対象シリンダ範囲
減速コントローラDAS5-□φ4~φ8ø5/32"~ø5/16"ø10~ø40
減速コントローラDAS7-□φ8~φ12ø5/16"~ø1/2"~ø100

フィルタレギュレータ 10-/21-AW-D

クリーン/低発塵 » モジュラF.R./圧力制御機器
シリーズ管接続口径設定圧力 (MPa)ろ過度 (μm)
10-AW20~40-D1/8,1/4,3/8,1/2,3/40.05~0.855
21-AW20~40-D1/8,1/4,3/8,1/2,3/40.05~0.855

バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動アクチュエータ/高タクト対応ロッドタイプ LEY□G

電動アクチュエータ/電動シリンダ » バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
    ・サイクルタイムの短縮が可能
     サイクルタイム:従来比33%(0.65s←0.97s)削減
     ※ LEY25GA-300を0→300mm(ストローク)で駆動した場合
     加減速度:10000mm/s2(従来比334%)
     最大速度:700mm/s(従来比40%向上)
    ・バッテリレスアブソリュートエンコーダに対応
     電源復帰時の運転再開が容易
     バッテリ非搭載によりメンテナンス工数軽減
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

仕様シリーズストローク
(mm)
押当て推力
(N)
速度
(mm/s)
ねじリード
(mm)
高タクト対応
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LEY16G30~300MAX.141MAX.7002.5,5,10
高タクト対応
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LEY25G30~400MAX.452MAX.7003,6,12
高タクト対応
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LEY40G30~500MAX.1058MAX.8004,8,16

ステンレススピードコントローラ (最高使用温度150℃仕様) ASG

駆動制御機器 » 特殊環境用スピードコントローラ
    ・外部オールステンレスにより耐食性向上
     高温、水飛散、銅・亜鉛不可等の環境下での使用が可能
    ・最高使用温度:150℃
    ・NSF H1グリース使用
    ・接続ねじ:M5・R・NPT・Gに対応
    ・材質:SUS316(ボディA)、FKM(シール材)
     ※ボディA以外の材質はSUS304となります。
    ・小型:高さ寸法23%削減、軽量:質量21g ← 42g
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • ステンレススピードコントローラ (最高使用温度150℃仕様) ASG
    取扱説明書
    タイプ シリーズ 検索結果を表示
    エルボタイプASG検索結果を表示
タイプシリーズシリンダ側
接続口径
適用チューブ外径
ミリサイズ
適用チューブ外径
インチサイズ
エルボタイプASGM5×0.8
10-32UNF
R,G,NPT 1/8~1/2
φ4~φ12φ5/32''~φ1/2''

フッ素樹脂2層ポリウレタンチューブ TUL

管継手&チューブ » チューブ (フッ素樹脂/クリーン)
    ・外層にポリウレタンを使用した柔軟な2層チューブ
    ・2層構造 外層:ポリウレタン、内層:フッ素樹脂
    ・チューブ内径:断面積比 44%向上(TU0805の比較)
シリーズチューブ外径
ミリサイズ
使用流体
TULφ4,φ6,φ8,φ10,φ12黒、白、青、半透明空気、水、タービン油1種(ISO VG32)、不活性ガス

Go Top