WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,251件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYG

電動アクチュエータ/電動シリンダ » モータレス仕様
    ・モータレス仕様追加でさまざまなサーボモータの搭載が可能
    ・対応モータ
     三菱電機(株)、(株)安川電機、山洋電気(株)、オムロン(株)、パナソニック(株)、ファナック(株)、ニデックインスツルメンツ(株)、(株)キーエンス、富士電機(株)、ミネベアミツミ(株)、シナノケンシ(株)、オリエンタルモーター(株)、FASTECH Co.,Ltd.、Rockwell Automation, Inc. (Allen-Bradley)、Beckhoff Automation GmbH、Siemens AG、Delta Electronics, Inc.、ANCA Motion
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
仕様シリーズストローク
(mm)
押当て推力
(N)
速度
(mm/s)
ねじリード
(mm)
モータレス
折返し
LEYG2530~300MAX.485MAX.9003, 6, 12
モータレス
ストレート
LEYG25D30~300MAX.485MAX.9003, 6, 12
モータレス
折返し
LEYG3230~300MAX.588MAX.12004, 8, 16
モータレス
ストレート
LEYG32D30~300MAX.736MAX.10004, 8, 16

ACサーボモータドライバ LECSA/LECS□-T

電動アクチュエータ/電動シリンダ » コントローラ/ドライバ
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 PROFINET 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 CC-Link 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 SSCNET III 対応機器
    ・パルス入力タイプのモータドライバ
    ・対応モータ容量:100W、200W、400W、750W
     (750WはLECSB-T、LECSC-T、LECSS-T、LECSN□-Tのみ)
    ・対応エンコーダ:
     インクリメンタルタイプ
     アブソリュートタイプ
    ・オートゲインチューニングによるサーボ調整
    ・表示設定機能付
    ・最大255のポイントテーブルによる位置決めが可能
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
  • ACサーボモータドライバ LECSA/LECS□-T
    取扱説明書
    タイプ シリーズ 検索結果を表示
    パルス入力タイプ
    (インクリメンタルエンコーダ用)
    LECSA検索結果を表示
    パルス入力タイプ/ポジショニングタイプ
    (アブソリュートエンコーダ用)
    LECSB-T検索結果を表示
    CC-Link直接入力タイプ
    (アブソリュートエンコーダ用)
    LECSC-T検索結果を表示
    SSCNETⅢ/Hタイプ
    (アブソリュートエンコーダ用)
    LECSS-T検索結果を表示
    ネットワークカードタイプ
    (アブソリュートエンコーダ用)
    LECSN□-T検索結果を表示
  • ACサーボモータドライバ LECSA/LECS□-T
    自己宣言書
    タイプ シリーズ 検索結果を表示
    パルス入力タイプ
    (インクリメンタルエンコーダ用)
    LECSA検索結果を表示
    パルス入力タイプ/ポジショニングタイプ
    (アブソリュートエンコーダ用)
    LECSB-T検索結果を表示
    CC-Link直接入力タイプ
    (アブソリュートエンコーダ用)
    LECSC-T検索結果を表示
    SSCNETⅢ/Hタイプ
    (アブソリュートエンコーダ用)
    LECSS-T検索結果を表示
    ネットワークカードタイプ
    (アブソリュートエンコーダ用)
    LECSN□-T検索結果を表示
タイプシリーズ対応モータ電源電圧パラレル
入出力
入力点数
パラレル
入出力
出力点数
パルス入力タイプ
(インクリメンタルエンコーダ用)
LECSAACサーボモータ
(100W/200W/400W)
AC100~120V
(50/60Hz)
AC200~230V
(50/60Hz)
6点4点
パルス入力タイプ/ポジショニングタイプ
(アブソリュートエンコーダ用)
LECSB-TACサーボモータ
(100W/200W/400W/750W)
AC200~240V
(50/60Hz)
10点6点
CC-Link直接入力タイプ
(アブソリュートエンコーダ用)
LECSC-TACサーボモータ
(100W/200W/400W/750W)
AC200~230V
(50/60Hz)
SSCNETⅢ/Hタイプ
(アブソリュートエンコーダ用)
LECSS-TACサーボモータ
(100W/200W/400W/750W)
AC200~240V
(50/60Hz)
ネットワークカードタイプ
(アブソリュートエンコーダ用)
LECSN□-TACサーボモータ
(100W/200W/400W/750W)
AC200~240V
(50/60Hz)

ステップモータドライバ(パルス入力タイプ) LECPA

電動アクチュエータ/電動シリンダ » コントローラ/ドライバ
    ・パルス列信号により任意の位置に位置決め可能なドライバ
     お客様がご用意される位置決めユニットから電動アクチュエータを制御できます。
    ・原点復帰指示信号対応
    ・推力制限機能付(押当て動作、把持動作可能)
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
  • ステップモータドライバ(パルス入力タイプ) LECPA
    取扱説明書
    タイプ シリーズ 検索結果を表示
    パルス入力
    タイプ
    LECPA検索結果を表示
  • ステップモータドライバ(パルス入力タイプ) LECPA
    自己宣言書
    タイプ シリーズ 検索結果を表示
    パルス入力
    タイプ
    LECPA検索結果を表示
タイプシリーズ対応モータ電源電圧パラレル入出力
入力点数
パラレル入出力
出力点数
位置決め
パターン
点数
パルス入力
タイプ
LECPAステップモータ
(サーボDC24V)
DC24V
±10%
5点
(フォトカプラ絶縁)
9点
(フォトカプラ絶縁)

電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 LEJS63□-□M

電動アクチュエータ/電動シリンダ » スライダタイプ
    ・中間サポート内蔵
    ・全ストロークで最高速度:1,800mm/sを実現!
     中間サポートによりロングストローク時のボールねじのたわみを低減
    ・最大ストローク:1,790mm
    ・可搬質量:85kg
    ・繰返し位置決め精度:±0.01mm(高精度タイプ)
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
仕様シリーズストローク
(mm)
可搬質量
(kg)
水平
速度
(mm/s)
ねじリード
(mm)
ACサーボモータLEJS63□-□M790~1790MAX.85MAX.180010,20,30

バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ     
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEY

電動アクチュエータ/電動シリンダ » バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
    ・停止位置からの再始動が可能
    ・電源復帰時の運転再開を容易に!
     電源遮断時でもエンコーダが位置情報を保持しているため、電源再投入時の原点復帰は不要。
    ・バッテリ非搭載によりメンテナンス軽減
     位置情報保持にバッテリを使用しないため、予備バッテリの管理やメンテナンス交換が不要。
    ・ロングストローク対応:MAX.500mm
    ・直接取付3方向、金具取付3種類
    ・オートスイッチ取付可能
    ・押当て制御の切替可能
     ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能
    ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下
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
  • バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ     
    電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEY
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    LEY16検索結果を表示
    LEY25検索結果を表示
    LEY32検索結果を表示
    LEY40検索結果を表示
仕様シリーズストローク
(mm)
押当て推力
(N)
速度
(mm/s)
ねじリード
(mm)
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LEY1630~300MAX.141MAX.5002.5,5,10
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LEY2530~400MAX.452MAX.5003,6,12
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LEY3230~500MAX.707MAX.5004,8,16
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LEY4030~500MAX.1058MAX.5004,8,16

AHCシステム/オートハンドチェンジングシステム MA

ロータリアクチュエータ/エアチャック » エアチャック(支点開閉形)
    ・ロボットハンドツールを形状の異なるワークに合わせて自動交換を行い、組立ラインのFMS(フレキシブル生産システム)を可能にしました。
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
シリーズ位置決め方式操作方法
MA210ボールカップリング単動
MA310ボールカップリング単動
MA311ボールカップリング複動
MA320カービックカップリング単動
MA321カービックカップリング複動

薄形エアチャック/片爪固定タイプ MHF2-□F

ロータリアクチュエータ/エアチャック » エアチャック(平行開閉形)
    ・幅:最大25%短縮(40mm→30mm)
    ・質量:最大25%削減(275g→205g)
    ・固定フィンガを基準位置に設定可能
    ・固定フィンガ位置調整機能付
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
タイプシリーズシリンダ内径(mm)
片爪固定タイプMHF2-□F8,12,16,20

低速ロータリアクチュエータ CRQ2X/CDRQ2X/MSQX

ロータリアクチュエータ/エアチャック » ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ
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
  • 低速ロータリアクチュエータ CRQ2X/CDRQ2X/MSQX
    取扱説明書
    シリーズ サイズ 検索結果を表示
    CRQ2X10,15,20,30,40検索結果を表示
    MSQX10,20,30,50
シリーズラック形式サイズ揺動角度
CRQ2Xダブル10,15,20,30,4080°~100°170°~190°
MSQXダブル10,20,30,500°~190°

アーク溶接用耐スパッタリード線仕様 耐強磁界無接点オートスイッチ D-P3DWA□-1173□

エアシリンダ » オートスイッチ
アーク溶接工程向機器 » アーク溶接用耐スパッタシリンダ
スイッチ/センサ/コントローラ » エアシリンダ対応オートスイッチ
    ・リード線の耐スパッタ性能を向上
     外被、被覆、絶縁体は特殊フッ素化合物を採用。
     外被と被覆の間に遮蔽(シールド)を設け、被覆へのスパッタ侵入を防止する。
    ・スパッタカバー付の選択可能
     スイッチ本体を金属カバー(材質:SUS)で覆いスパッタ付着を阻止。
シリーズオートスイッチの種類内容
D-P3DWA□-1173□無接点オートスイッチ耐強磁界

ISO規格準拠 薄形シリンダ C55/CD55

ISO規格準拠製品 » エアシリンダ
エアシリンダ » ISOシリンダ ISO規格(21287)準拠
    ・ISO規格(21287)準拠
    ・4面に小型オートスイッチ取付可能。
    ・オートスイッチ付(CD55シリーズ:CD55)

    ※標準形複動片ロッドC55は2025年6月に生産終了予定です。
     C55-Zをご選定願います。▶詳細はこちら
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
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形C55複動片ロッド20,25,32,40,50,63,80,100

Go Top