WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,251件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


潤滑保持機能(ルブリテーナ)付シリンダ 

エアシリンダ » 耐環境仕様シリンダ
    ・微小粉体(10~100μm)、一般環境下対応
    ・微小粉体環境下では耐久性4倍(標準品と比較)
    ・標準品と全長寸法・取付互換(一部機種を除く)
    ・ピストンロッド表面にグリース膜を形成させ耐久性向上
    ・粉体、異物混入を防止
    ・一般環境下でも作動回数の向上がはかれます
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
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
エアシリンダCM2-Z複動20,25,32,40
エアシリンダCG1-Z複動20,25,32,40,50,63,80,100
エアシリンダCA2-Z複動40,50,63,80,100
薄形シリンダCQS複動20,25
薄形シリンダCQ2-Z複動32,40,50,63,80,100
エアスライドテーブルMXQ□A複動6,8,12,16,20,25
ガイド付薄形シリンダMGP-Z複動20,25,32,40,50,63,80,100
デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプCXSJ複動6,10,15,20,25,32
デュアルロッドシリンダCXS複動6,10,15,20,25,32
ハイパワーシリンダRHC-XC93複動32,40

フリーマウントシリンダ/コンパクトタイプ  CDU-X3178

エアシリンダ » コンパクトエアシリンダ
    ・四角ピストンにより小型、軽量を実現
     重さ最大49%削減
     幅最大35%短縮
     全長最大10%短縮
    ・5方向から取付可能
     横取付用取付穴ピッチ、取付穴径は既存製品CUシリーズと同寸法
    ・横取付時高さ互換専用スペーサを用意
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
コンパクトタイプCDU-X3178複動片ロッド20,32

エアシリンダ CA2/CDA2

エアシリンダ » 標準形エアシリンダ(角形カバー)
    ・質量最大15%削減
    ・エアクッション制御が容易
    ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能
    ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます)
    ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2, CDA2W, CDA2K, CDA2KW,
     CDBA2, CDA2□H, CDA2W□H)
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
  • エアシリンダ CA2/CDA2
    取扱説明書
    形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    標準形CA2-Z複動片ロッド検索結果を表示
    標準形CA2W-Z複動両ロッド検索結果を表示
    ロッド回り止め形CA2K複動片ロッド
    ロッド回り止め形CA2KW複動両ロッド
    エンドロックシリンダCBA2複動片ロッド
    エアハイドロシリンダCA2□H複動片ロッド
    エアハイドロシリンダCA2W□H複動両ロッド
  • エアシリンダ CA2/CDA2
    ご注文の際はホームページ簡易特注システムより「簡易特注品仕様書」をダウンロードのうえ手配をお願いします。
    簡易特注システムはこちら
    型 式 名 称 ダウンロード
    -XA0~XA30 簡易特注 ロッド先端形状変更 PDF
    -XC14 簡易特注 トラニオン金具の取付位置変更 PDF
    -XC15 簡易特注 タイロッドの長さ変更 PDF
  • エアシリンダ CA2/CDA2

    オーダーメイド組合せ型式表示方法はこちらをご参照ください。

    ※製品個別オーダーメイド仕様については、各製品カタログをご参照ください。
    型 式 名 称 ダウンロード
    -XB5 オーダーメイド 強力ロッド形シリンダ PDF
    -XB6 オーダーメイド 耐熱シリンダ(-10~150℃) PDF
    -XC3 オーダーメイド ポート位置関係の特殊 PDF
    -XC4 オーダーメイド 強力スクレーパ付 PDF
    -XC5 オーダーメイド 耐熱シリンダ(-10~110℃) PDF
    -XC6 オーダーメイド 材質ステンレス鋼 PDF
    -XC7 オーダーメイド タイロッド、クッションバルブ、タイロッドナット等のステンレス鋼 PDF
    -XC8 オーダーメイド 可変行程シリンダ/押出し調整形 PDF
    -XC9 オーダーメイド 可変行程シリンダ/引込み調整形 PDF
    -XC10 オーダーメイド デュアル行程シリンダ/両ロッド形 PDF
    -XC11 オーダーメイド デュアル行程シリンダ/片ロッド形 PDF
    -XC12 オーダーメイド タンデム形シリンダ PDF
    -XC22 オーダーメイド パッキン類フッ素ゴム PDF
    -XC27 オーダーメイド 2山クレビス用ピン、2山ナックル用ピンの材質ステンレス鋼 PDF
    -XC28 オーダーメイド フランジ材質をSS400に変更し、コンパクト化 PDF
    -XC29 オーダーメイド 2山ナックルジョイント部にスプリングピン打ち PDF
    -XC30 オーダーメイド ロッド側トラニオンをロッドカバーの前に取付 PDF
    -XC35 オーダーメイド コイルスクレーパ付 PDF
    -XC65 オーダーメイド 材質ステンレス鋼(XC7+XC68の組合せ) PDF
    -XC68 オーダーメイド 材質ステンレス鋼(ピストンロッド硬質クロームめっき付) PDF
    -XC85 オーダーメイド 食品機械用グリース仕様 PDF
    -XC88 オーダーメイド 耐スパッタ仕様コイルスクレーパ、ルブリテーナ、溶接用グリース ピストンロッドSUS304 PDF
    -XC89 オーダーメイド 耐スパッタ仕様コイルスクレーパ、ルブリテーナ、溶接用グリース ピストンロッドS45C PDF
    -XC91 オーダーメイド 耐スパッタ仕様コイルスクレーパ、溶接用グリース ピストンロッドS45C PDF
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形CA2-Z複動片ロッド40,50,63,80,100
標準形CA2W-Z複動両ロッド40,50,63,80,100
ロッド回り止め形CA2K複動片ロッド40,50,63
ロッド回り止め形CA2KW複動両ロッド40,50,63
エンドロックシリンダCBA2複動片ロッド40,50,63,80,100
エアハイドロシリンダCA2□H複動片ロッド40,50,63,80,100
エアハイドロシリンダCA2W□H複動両ロッド40,50,63,80,100

エアシリンダ CJ2コンパクトタイプ CJ2-X3175

エアシリンダ » 標準形エアシリンダ(丸形)
    ・小型、軽量
     全長最大25%短縮
     重さ最大27%削減
    ・新型レールタイプのオートスイッチ取付金具
     D-M9□型対応(直接取付可能)
    ・仕様は既存製品CJ2シリーズと同等
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形CJ2-X3175複動片ロッド10,16

残圧抜き3ポート弁 VHS400/500

方向制御機器 » フィンガバルブ/ハンドバルブ/残圧抜き3ポート弁
モジュラF.R.L. » 残圧抜き3ポート弁
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
名称シリーズ接続口径
残圧抜き3ポート弁VHS4001/4,3/8,1/2
残圧抜き3ポート弁VHS5003/4

5ポートエアオペレートバルブ VPA4□50/4□70

方向制御機器 » エアオペレートバルブ
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
シリーズ流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
C[dm3/( s・bar)]
流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
b
流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
Cv
シリンダ駆動
サイズ
VPA4□50210.285.6φ140
VPA4□70有効断面積:
300mm2
有効断面積:
300mm2
有効断面積:
300mm2
φ300

3ポートソレノイドバルブ VQ100

方向制御機器 » 直動式3·4·5ポートソレノイドバルブ(電磁弁)
    ・高速で安定した応答性。
    ・銅系不可仕様。
    ・豊富な電気結線方式。
    ・真空使用可能。
    ・マニホールド型式:VV3Q11,VV3Q12
シリーズタイプ流量特性
2→3 (2→1)
C[dm3/( s・bar)]
流量特性
2→3 (2→1)
b
流量特性
2→3 (2→1)
Cv
消費電力(W)真空使用可能
VQ100標準

大流量
0.083

0.14
0.28

0.25
0.021

0.036
1.0
0.5 (低ワットタイプ)
-100kPa

3ポートソレノイドバルブ/パイロット・ポペットタイプ VG342

方向制御機器 » パイロット式3ポートソレノイドバルブ(電磁弁)
    ・低消費電力
    ・無給油で使用可能
    ・真空や低圧での使用可能
    ・N.C./N.O.外部パイロットの変更ができます。
    ・セレクタ弁、デバイダ弁として使用可能(外部パイロット式)
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
  • 3ポートソレノイドバルブ/パイロット・ポペットタイプ VG342
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    VG342検索結果を表示
シリーズ流量特性
2→3(A→P)
C[dm3/( s・bar)]
流量特性
2→3(A→P)
b
流量特性
2→3(A→P)
Cv
消費電力(W)真空使用可能
VG342380.329.84(標準)
1.8(低消費電力形)
1.8(長期通電形)
-101.2kPa

冷凍式エアドライヤ EU・アジア・オセアニア向仕様 大型シリーズ IDFA□F

圧縮空気清浄化機器 » エアドライヤ
    ・EU向け 低GWP冷媒対応 使用冷媒 R454C(HFC)[New]
    ・使用冷媒R407C(HFC)
    ・高温環境に強い!
     空冷大型タイプで業界トップクラスの
     周囲温度 Max.45℃、入気温度 Max.60℃対応
    ・省エネ設計
     排熱量Max.25%削減により、周囲温度上昇の抑制
     耐食性の良いステンレス製熱交換器採用
シリーズ定格入口条件処理空気量(m3/h[ANR])
出口空気圧力露点
3℃
処理空気量(m3/h[ANR])
出口空気圧力露点
7℃
処理空気量(m3/h[ANR])
出口空気圧力露点
10℃
使用冷媒管接続口径
IDFA100F-3840℃
0.7MPa
--960R407C
(HFC)
R2
IDFA125F-3840℃
0.7MPa
--1210R407C
(HFC)
R2 1/2
IDFA150F-3840℃
0.7MPa
--1500R407C
(HFC)
DINフランジ80
IDFA100F-4035℃
0.7MPa
860--R407C
(HFC)
R2
IDFA125F-4035℃
0.7MPa
1100--R407C
(HFC)
R2 1/2
IDFA150F-4035℃
0.7MPa
1340--R407C
(HFC)
DINフランジ80

冷凍式エアドライヤ EU・アジア・オセアニア向仕様 IDFA□E/□

圧縮空気清浄化機器、ドライヤ  » エアドライヤ
    ・電源電圧 単層AC230V(50Hz),三相AC400V,三相AC380V
    ・EU向け 低GWP冷媒対応 使用冷媒 R1234yf(HFO),R454C(HFC)
    ・アジア・オセアニア向 使用冷媒 R134a(HFC),R410A(HFC)

    ※IDFA22E~IDFA75Eシリーズは2022年6月に生産終了予定でしたが、
     生産を延長します。生産終了時期については、別途ご案内します。
      IDFA22E~IDFA75Eシリーズのカタログは こちら
シリーズ定格入口条件処理空気量(m3/h[ANR])
出口空気圧力露点
3℃
処理空気量(m3/h[ANR])
出口空気圧力露点
7℃
処理空気量(m3/h[ANR])
出口空気圧力露点
10℃
使用冷媒管接続口径
IDFA3E35℃
0.7MPa
121517EU向
低GWP冷媒対応 R1234yf(HFO)

アジア・オセアニア向
R134a(HFC)
Rc3/8
IDFA4E35℃
0.7MPa
243134EU向
低GWP冷媒対応 R1234yf(HFO)

アジア・オセアニア向
R134a(HFC)
Rc1/2
IDFA6E35℃
0.7MPa
364650EU向
低GWP冷媒対応 R1234yf(HFO)

アジア・オセアニア向
R134a(HFC)
Rc3/4
IDFA8E35℃
0.7MPa
658391EU向
低GWP冷媒対応 R1234yf(HFO)

アジア・オセアニア向
R134a(HFC)
Rc3/4
IDFA11E35℃
0.7MPa
80101112EU向
低GWP冷媒対応 R1234yf(HFO)

アジア・オセアニア向
R134a(HFC)
Rc3/4
IDFA15E135℃
0.7MPa
120152168EU向
低GWP冷媒対応 R1234yf(HFO)

アジア・オセアニア向
R134a(HFC)
Rc1
IDFA6035℃
0.7MPa
204300360EU向
低GWP冷媒対応 R454C(HFC)

アジア・オセアニア向
R410A(HFC)
R1
IDFA7035℃
0.7MPa
312408480EU向
低GWP冷媒対応 R454C(HFC)

アジア・オセアニア向
R410A(HFC)
R1 1/2
IDFA8035℃
0.7MPa
552654720EU向
低GWP冷媒対応 R454C(HFC)

アジア・オセアニア向
R410A(HFC)
R2
IDFA9035℃
0.7MPa
810900960EU向
低GWP冷媒対応 R454C(HFC)

アジア・オセアニア向
R410A(HFC)
R2

Go Top