キーワード検索に1,251件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
4ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ VQD1000
方向制御機器 » 直動式3·4·5ポートソレノイドバルブ(電磁弁)
-
・主弁に摺動パッキンがない構造により、禁油処理仕様(特注品)が可能。
外部への排気もなし。
・高速で安定した応答性。
・真空使用可能。
・マニホールド型式:VV4QD12,VV4QD15
| シリーズ | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) C[dm3/( s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) b | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) Cv | シリンダ駆動 サイズ | 消費電力(W) |
|---|---|---|---|---|---|
| VQD1000 | 0.27 | 0.28 | 0.07 | φ25 | 2.0 |
大形3ポートソレノイドバルブ VP3145/3165/3185
方向制御機器 » パイロット式3ポートソレノイドバルブ(電磁弁)
-
・大きなバルブ容量と小さな排気抵抗。
・N.C./N.O.の切換が容易。
※VP3145/3165/3185 (ACコイル)は2024年9月に生産終了予定です。
VP3145はVG342を選定願います。
| シリーズ | 流量特性 2→3(OUT→EXH) C[dm3/( s・bar)] | 流量特性 2→3(OUT→EXH) b | 流量特性 2→3(OUT→EXH) Cv | 消費 電力 (W) | 真空使用可能 |
|---|---|---|---|---|---|
| VP3145 | 26 | 0.35 | 7.0 | 12 | -101.2kPa |
| VP3165 | 有効断面積: 330mm2 | 有効断面積: 330mm2 | 有効断面積: 330mm2 | 12 | -101.2kPa |
| VP3185 | 有効断面積: 670mm2 | 有効断面積: 670mm2 | 有効断面積: 670mm2 | 12 | -101.2kPa |
4ポートソレノイドバルブ/カセットタイプマニホールド SJ1000/2000/3000/4000
方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ半導体業界向機器 » 排気ライン
-
・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。
・ボディ幅6.5mm(SJ1000)、7.5mm(SJ2000)、
10mm(SJ3000A)、15mm(SJ4000)による省スペースタイプ。
・SJシリーズ5サイズのバルブ混載を実現
・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。
・ワンサイドソレノイド。
・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。
・マニホールド型式:SS5J1, SS5J2, SS5J3, SS5J4
※EX510シリーズは、生産の中止を予定しています。
新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
使用をご検討ください。
| シリーズ | 流量特性 4/2→3/5 (A/B→E) C[dm3/ (s・bar)] | 流量特性 4/2→3/5 (A/B→E) b | 流量特性 4/2→3/5 (A/B→E) Cv | シリンダ駆動 サイズ 速度: 100㎜/sの時 | 消費電力(W) |
|---|---|---|---|---|---|
| SJ1000 | 0.32 | 0.33 | 0.08 | ø32 | 0.55(標準) 0.23(節電回路付) |
| SJ2000 | 0.36 | 0.13 | 0.08 | ø40 | 0.55(標準) 0.23(節電回路付) |
| SJ3000 | 0.56 | 0.11 | 0.12 | ø50 | 0.4(標準) 0.15(節電回路付) |
| SJ3000A 大流量タイプ | 0.76 | 0.19 | 0.21 | ø63 | 0.4(標準) 0.15(節電回路付) |
| SJ4000 | 2.61 | 0.20 | 0.68 | ø80 | 0.4(標準) 0.15(節電回路付) |
ターンロック式 オール樹脂管継手 KY
管継手&チューブ » 特殊環境用管継手 (クリーン/フッ素樹脂)-
・チューブの挿入不足による気密漏れを防止
・確実なチューブ挿入が可能
・チューブ把持状態の視認が可能
・ノングリース
・使用流体:空気、N2、水、脱イオン水(純水)、一部薬液
・使用温度:0~80℃
・オール樹脂、金属レス(ゴム除く)
| シリーズ | 機種 | 適用チューブ外径 | 接続口径 |
|---|---|---|---|
| KYH07-01 | ハーフユニオン | ø1/4″ | R1/8 |
ISO13849-1認証/安全排気バルブモジュラ接続形 VPX400
モジュラF.R.L. » 残圧抜き3ポート弁モジュラF.R.L. » モジュラ接続対応機器
-
・ダブルコモン仕様追加 [New]
・安全規格ISO13849-1認証(カテゴリ3~4対応)
・排気流量特性 L/min(ANR)※0.6MPa時
10,500 (VPX406-A3)
13,000 (VPX406-A4)
15,000 (VPX406-A6)
・省スペース&軽量化 3つの機能を集約
デュアル残圧排気弁+ソフトスタートアップバルブ+主弁不一致検知
・モジュラ接続可能
AC30/40/50/60-D Series
※IMおよびISO13849-1認定書はこちらをご参照ください。
| シリーズ | カテゴリ | 接続 AC サイズ | 流量特性 2→3(A→R) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 2→3(A→R) b |
|---|---|---|---|---|
| VPX406-A3 | 3, 4 | AC30 | 25.0 | 0.20 |
| VPX406-A4 | 3, 4 | AC40 | 31.0 | 0.15 |
| VPX406-A6 | 3, 4 | AC50/60 | 35.8 | 0.10 |
寿命向上シリンダ CQS-XB24
エアシリンダ » コンパクトエアシリンダ-
・新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
・既存製品(薄形シリンダ/コンパクトタイプCQS Series)と仕様、
外形寸法は同一
安全上のご注意 アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法 機種選定・技術資料 早見選定表 簡易特注 オーダーメイド 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
| 形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
|---|---|---|---|
| 寿命向上 | CQS-XB24 | 複動片ロッド | 12, 16, 20, 25 |
3ポート残圧排気弁 VP546E/746E
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラ接続対応機器モジュラF.R.L. » モジュラ接続対応機器
-
・流量特性 C[dm3/ (s·bar)]
VP546E:7.5
VP746E:12.6
・ソフトスタートアップ機能付の選定が可能
・消費電力:0.35W(ランプなし)
・パイロット流路にチェック弁内蔵
(一次側の圧力変動によるパイロット圧力降下に対応)
| シリーズ | 適用コンビネーション |
|---|---|
| VP546E | AC30-D |
| VP746E | AC40-D |