WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,251件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


フッ素樹脂チューブ TL/TIL

管継手&チューブ » チューブ (フッ素樹脂/クリーン)
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » チューブ
半導体業界向機器 » 冷却水配管用機器
シリーズチューブ外径
ミリサイズ
チューブ外径
インチサイズ
TL/TIL4,6,8,10,12,191/8'',3/16'',1/4'',3/8'',1/2'',3/4'',1''半透明

ソフトポリウレタンフラットチューブ多心・多色 TUS

管継手&チューブ » チューブ
シリーズチューブ外径芯数使用流体
TUSφ4,φ6,φ8,φ10,φ12黒、白、赤、青、黄、緑半透明、イエローブラウン2芯、3芯 4芯、5芯空気

SUS316ワンタッチ管継手 KQG2

管継手&チューブ » 特殊環境用管継手
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 管継手
半導体業界向機器 » 冷却水配管用機器
    ・小型、軽量。
    ・使用流体温度:-5~150℃
    ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM
    ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
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
  • SUS316ワンタッチ管継手 KQG2
    取扱説明書
    シリーズ サイズ 適用チューブ外径 検索結果を表示
    KQG2ミリφ3.2,φ4,φ6,φ8,φ10,
    φ12,φ16
    検索結果を表示
    KQG2インチφ1/8'',φ5/32'',φ1/4'',φ5/16'',
    φ3/8'',φ1/2''
    検索結果を表示
シリーズサイズ適用チューブ外径接続ねじ
KQG2ミリφ3.2,φ4,φ6,φ8,φ10,
φ12,φ16
M5
R・Rc 1/8,1/4,3/8,1/2
KQG2インチφ1/8'',φ5/32'',φ1/4'',φ5/16'',
φ3/8'',φ1/2''
UNF10-32
NPT1/8,1/4,3/8,1/2

リキッドコレクタ 排気圧利用形 AEP100

潤滑機器 » 潤滑機器
    ・排気圧を利用して漏れた潤滑油や作動油を回収・再利用。
    ・切換弁から大気に放出されるだけの排出空気を利用して回収を行い、省エネルギーを実現。
    ・人手による回収や手拭き作業がなくなり合理化。
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
小形減圧弁 ARX

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » レギュレータ
圧力制御機器 » レギュレータ
    ・入口側供給圧力2.0MPa対応。
    ・小型コンプレッサの吐出圧力調整に適しています。
    ・ピストン式。
    ・エアブローの圧力調整に適しています。
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
  • 小形減圧弁 ARX
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    ARX20検索結果を表示
シリーズ管接続口径設定圧力(MPa)
ARX201/4,1/80.05~0.85

モジュラタイプ共通給気形レギュレータ AR□M(K)-D

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラF.R.L.
モジュラF.R.L. » レギュレータ
    ・用途に合わせて異なる圧力の供給が可能
     OUTポートを背面に設置
    ・省スペース・配管工数削減
    ・モジュラ接続可能
    ・分岐配管が可能
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
シリーズ管接続口径設定圧力(MPa)
AR20M-D〜AR40M-D1/8,1/4,3/8,1/20.05~0.85
0.02~0.2
AR20MK-D〜AR40MK-D
逆流機能付
1/8,1/4,3/8,1/20.1~0.85
0.1~0.2

プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMH

圧縮空気清浄化機器 » 圧縮空気清浄化フィルタ
    ・AMシリーズ+AMDシリーズを一体化し、取付スペースの縮小、配管工数の削減、低コスト化を実現。
    ・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを取り除きます。
    ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気のプリフィルタとしてご使用ください。
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
  • プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMH
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    AMH検索結果を表示
  • プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMH
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    AMH検索結果を表示
シリーズろ過度(μm)定格流量 L/min(ANR)管接続口径
AMH0.01(捕集効率99.9%)200~120001/8~2

マグネットグリッパ MHM-X6400

真空用機器 » 特殊パッド
アーク溶接工程向機器 » 特殊シリンダ
ロータリアクチュエータ/エアチャック » マグネットグリッパ
    ・真空を使用せず、鋼板を搬送可能。
     真空パッドが使えない穴あき、凸凹ワークに対応
    ・エア遮断時もワーク保持が可能
    ・高保持力:80N(ワーク板厚0.6mm時)、120N(ワーク板厚1.4mm時)
    ・残存保持力:0.3N以下(ワーク開放時間の短縮)
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
シリーズ保持力 (ワーク厚0.6mm時)
MHM-32D1-X640080N
MHM-32D2-X640050N
MHM-32D3-X640030N

小型真空ユニット ZB

真空用機器 » 真空エジェクタ・真空ポンプシステム
IO-Link対応機器 » 真空マニホールド
    ・エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。
    ・高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms
    ・省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上。
    ・小型・軽量:46g
    ・真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能。
    ・IO-Link対応
エジェクタシリーズノズル径
(mm)
最大吸込流量
[L/min(ANR)]
空気消費量
[L/min(ANR)]
適用パッド目安
(mm)
真空ポンプシステムシリーズ
ZB030.323.52~8ZB00
ZB040.43.56.52~10ZB00
ZB050.54.5102~13ZB00
ZB060.67182~20ZB00

Go Top