キーワード検索に1,251件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
サーモチラー/スタンダードタイプ HRS400
温調機器 » サーモチラー(循環液温調装置)スタンダートタイプ ベーシックタイプ温調ライン » サーモチラー(循環液温調装置)スタンダートタイプ ベーシックタイプ
半導体業界向機器(温調ライン) » サーモチラー(循環液温調装置)スタンダートタイプ ベーシックタイプ
-
・冷却能力:38kW
・電源:3相 380~415V(50Hz/60Hz)
3相 460~480V(60Hz)
・設定温度範囲:5~35℃
・最高使用周囲温度:45℃
・温度安定性:±0.1℃
・加熱機能付
・浸漬式ポンプ(メカニカルシールレス)
・防水構造:IPX4
・タッチパネル採用 設定・操作・視認性向上
| シリーズ | 設定温度 範囲 | 冷却能力 | 温度 安定性 | 冷却方式 | 循環液 |
|---|---|---|---|---|---|
| HRS400 | 5〜35℃ | 38kW | ±0.1℃ | 空冷冷凍式 | 清水 脱イオン水(純水) エチレングリコール水溶液(15%) |
逆流機能付フィルタレギュレータ 10-/21-AW□K-D
クリーン/低発塵 » モジュラF.R./圧力制御機器
| シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力 (MPa) | ろ過度 (μm) |
|---|---|---|---|
| 10-AW20K~40K-D | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4 | 0.05~0.85 | 5 |
| 21-AW20K~40K-D | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4 | 0.05~0.85 | 5 |
耐粉塵シリンダ CM2/CG1/MB/CQ2/MGP-XC4□
エアシリンダ » 耐環境仕様シリンダ-
・CM2-XC4□を追加 New
・粉塵環境下で耐久性最大6倍
粉体粒径20~100μmに対応
セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
※溶接スパッタは除く
・使用用途に合わせた選択が可能
ピストンロッド部にルブリテーナ(潤滑保持)
および強力スクレーパを装着
ガイド付薄形シリンダMGPシリーズは
ガイドロッド部(片側、両側)にも装着されます
・使用環境に応じてロッドカバーAss'yの交換が可能
※CQ2シリーズø20、ø25、ø32のみ対応
| 形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
|---|---|---|---|
| エアシリンダ | CM2-XC4□ | 複動 | 20, 25, 32, 40 |
| エアシリンダ | CG1-XC4□ | 複動 | 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 |
| エアシリンダ | MB-XC4□ | 複動 | 32, 40, 50, 63, 80, 100 |
| 薄形シリンダ | CQ2-XC4□ | 複動 | 20, 25, 32, 40, 50, 63 |
| ガイド付薄形シリンダ | MGP-XC4□ | 複動 | 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 |
圧力センサコントローラ 10-PSE300
クリーン/低発塵 » 圧力スイッチ/圧力センサ
| シリーズ | 設定圧力(差圧)範囲 |
|---|---|
| 10-PSE300 | -101〜101kPa 10〜-101kPa -10〜100kPa -0.1〜1MPa -50〜500kPa -0.2〜2kPa |
薄形シリンダ 10-/11-/21-/22-CQS
クリーン/低発塵 » エアシリンダ
安全上のご注意 適用オートスイッチ一覧 特長/基本仕様/クリーン共通注意事項 アクチュエータ/共通注意事項
オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法(P1368〜P1387) グリーン対応(RoHS)
オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法(P1368〜P1387) グリーン対応(RoHS)
| 型式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径 (mm) |
|---|---|---|---|
| 標準形 | 10-/11-/21-/22-CQS | 複動片ロッド | 12,16,20,25 |
5ポートソレノイドバルブ 10-SQ
クリーン/低発塵 » 方向制御機器
| シリーズ | 音速コンダクタンス:C | シリンダ駆動サイズ | 消費電力 (W) |
|---|---|---|---|
| 10-SQ1000 | 0.83dm3(s・bar) | φ32 | 1.0 |
| 10-SQ2000 | 2.9dm3(s・bar) | φ63 | 1.0 |
オイルフィルタ FH150
油圧機器 » 油圧用機器
-
・小形・軽量 カバー材質:アルミダイカスト。
・容易な保守点検。
・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が可能。
| シリーズ | 接続口径(Rc) | 定格流量 L/min | エレメントμm (公称ろ過粒度) |
|---|---|---|---|
| FH150 | 1/4~1/2 | 5~20 | ペーパー:5,10,20 |