WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,251件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


サーモチラー/ベーシックタイプ HRSE

温調機器 » サーモチラー(循環液温調装置)スタンダートタイプ ベーシックタイプ
温調ライン » サーモチラー(循環液温調装置)スタンダートタイプ ベーシックタイプ
半導体業界向機器(温調ライン) » サーモチラー(循環液温調装置)スタンダートタイプ ベーシックタイプ
    ・トリプルコントロールで大きな省エネ!
     消費電力33%省エネ
    ・小型・軽量 32kg (AC100V仕様)
    ・メンテナンスフリー:マグネットポンプ
    ・静音設計:55dB(A)

    ※貸出サンプルをご用意しています。
     最寄りの営業所へお申し付けください。

     営業所一覧
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
  • サーモチラー/ベーシックタイプ HRSE
    取扱説明書
    シリーズ 冷却能力 検索結果を表示
    HRSE1.2kW, 1.6kW, 2.2kW
    (60Hzの場合)
    検索結果を表示
  • サーモチラー/ベーシックタイプ HRSE
    自己宣言書
    シリーズ 冷却能力 検索結果を表示
    HRSE1.2kW, 1.6kW, 2.2kW
    (60Hzの場合)
    検索結果を表示
シリーズ設定温度
範囲
冷却能力温度
安定性
冷却方式循環液
HRSE10~30℃1.2kW, 1.6kW, 2.2kW
(60Hzの場合)
±2.0℃空冷冷凍式清水
エチレングリコール水溶液(15%)

FEPチューブ(フッ素樹脂) TH/TIH

薬液用バルブ/管継手&ニードルバルブ/チューブ » チューブ
フッ素樹脂製機器/塩化ビニル製機器 » 管継手&ニードルバルブ/チューブ
    ・最高使用圧力2.3MPa以下(20℃時)※
    ・食品衛生法適合試験に適合。
    ・FDA(米国食品医薬品局)§177.1550溶出試験に適合。
    ・使用温度(固定使用):空気 不活性ガス:-65~200℃
                水:0~100℃(凍結なきこと)

    ※サイズにより異なります。
シリーズチューブ外径
ミリサイズ
チューブ外径
インチサイズ
TH/TIHφ4,φ6,φ8,φ10,φ12φ1/8'',φ3/16'',φ1/4'',φ3/8'',φ1/2'',φ3/4''半透明、黒、赤、青

パルスブローバルブ AXTS040□-□□-X2

流体制御用機器 » 小型2・3ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ
エアブロー用機器 » エアブロー用機器
    ・繰り返し衝突するエアのピーク圧力により
     効率的なエアブローが可能
    ・空気消費量50%以上削減
    ・パルス発生用の制御不要
     エアを供給するだけでパルスブローが可能!

    ※新規設備でのご使用をご検討の場合、配管やノズルなどの影響を受けにく
     く、安定したブロー力、および作動頻度の調整が可能なAXTS040-X202を選
     定ください。
    ▶詳細はこちら
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
  • パルスブローバルブ AXTS040□-□□-X2
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    AXTS040□-2□-X2検索結果を表示
    AXTS040□-3□-X2検索結果を表示
シリーズ弁構造切換方式周波数調整幅
AXTS040□-2□-X2メタルシール内部パイロット仕様1〜5Hz
AXTS040□-3□-X2メタルシール外部パイロット仕様1〜8Hz

アングルシートバルブ/エアオペレート形 VXB

流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ
    ・蒸気用(空気・水も可)
    ・アングルシート構造による低圧損
    ・弾性体シールによる低リーク
    ・長寿命:300万回(蒸気)、500万回(空気)
    ・低リーク:10cm3/min以下
    ・省スペース:高さ100mm
    ・ボディ材質:SUS316L相当、青銅(CAC)
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
シリーズ弁形式管接続口径オリフィス径(mmφ)
VXBN.C.3/8, 1/2, 3/4
10A, 15A, 20A
11, 14, 18

表面電位センサモニタ IZE11

静電気対策機器/イオナイザー(除電機器) » 静電気対策機器(除電機器)表面電位
    ・表面電位センサ(IZD10)を接続することで、帯電電位を
     表示しスイッチ出力とアナログ電圧または電流を出力。
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
  • 表面電位センサモニタ IZE11
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    IZE11検索結果を表示
  • 表面電位センサモニタ IZE11
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    IZE11検索結果を表示
シリーズ定格測定範囲設定最小単位出力
IZE11-0.4kV~+0.4kV
-20kV~+20kV
0.001kV(±0.4kV時)
0.1kV(±20kV時)
スイッチ出力×2+アナログ出力
(1~5V、4~20mA)

コントローラ分離型イオナイザ/バータイプ/ノズルタイプ IZT40/41(-L)/42(-L)/43(-L)

IO-Link対応機器 » イオナイザ
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
静電気対策機器/イオナイザー(除電機器) » 静電気対策機器(除電機器)イオナイザ バータイプ
静電気対策機器/イオナイザー(除電機器) » 静電気対策機器(除電機器)イオナイザ ノズルタイプ
    ・コントローラと高電圧電源モジュールの分離が可能
    ・省スペース:高さ37mm×幅30mm(バータイプ)
           厚さ16mm×幅53mm×高さ32mm(ノズルタイプ)
    ・1台のコントローラで最大4台のバー、ノズル接続が可能
    ・電位振幅:25V以下
    ・高速除電:最速0.1S
    ・3種類のエミッタカートリッジ
     高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジ、
     省エネ高効率カートリッジ
    ・エアなしでも除電可能
    ・IO-Link対応

     ▶IO-Linkデバイス機器
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
  • コントローラ分離型イオナイザ/バータイプ/ノズルタイプ IZT40/41(-L)/42(-L)/43(-L)
    取扱説明書
    シリーズ タイプ 検索結果を表示
    IZT42(-L)
    バータイプ
    デュアルAC方式タイプ検索結果を表示
    IZT41(-L)
    バータイプ
    AC方式タイプ検索結果を表示
    IZT40
    バータイプ
    スタンダードタイプ検索結果を表示
    IZT43(-L)
    ノズルタイプ
    AC方式タイプ検索結果を表示
  • コントローラ分離型イオナイザ/バータイプ/ノズルタイプ IZT40/41(-L)/42(-L)/43(-L)
    自己宣言書
    シリーズ タイプ 検索結果を表示
    IZT42(-L)
    バータイプ
    デュアルAC方式タイプ検索結果を表示
    IZT41(-L)
    バータイプ
    AC方式タイプ検索結果を表示
    IZT40
    バータイプ
    スタンダードタイプ検索結果を表示
    IZT43(-L)
    ノズルタイプ
    AC方式タイプ検索結果を表示
シリーズタイプイオン発生方式オフセット電圧
(イオンバランス)
IZT42(-L)
バータイプ
デュアルAC方式タイプコロナ放電式±30V以内
IZT41(-L)
バータイプ
AC方式タイプコロナ放電式±30V以内
IZT40
バータイプ
スタンダードタイプコロナ放電式±30V以内
IZT43(-L)
ノズルタイプ
AC方式タイプコロナ放電式±30V以内

3画面デジタルフローモニタ PFG300

スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式フロースイッチ/センサ
    ・最大12,000L/minまでの測定が可能
    ・測定値を見ながら設定が可能
    ・消費電流 25mA以下
    ・NPN/PNP切替機能
    ・レンジ入力機能(圧力/流量に対応)
    ・簡単3ステップ設定
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
  • 3画面デジタルフローモニタ PFG300
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    PFG300検索結果を表示
  • 3画面デジタルフローモニタ PFG300
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    PFG300検索結果を表示
シリーズ適用フロースイッチ
PFG300PFMB、PF2MC、PF3A□H

小型圧力スイッチ ZSE1/ISE1

スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式圧力スイッチ/センサ(センサ・アンプ一体型)
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
  • 小型圧力スイッチ ZSE1/ISE1
    取扱説明書
    シリーズ 種類 検索結果を表示
    ZSE1真空圧検索結果を表示
    ISE1L正圧検索結果を表示
    ISE1正圧検索結果を表示
  • 小型圧力スイッチ ZSE1/ISE1
    自己宣言書
    シリーズ 種類 検索結果を表示
    ZSE1真空圧検索結果を表示
    ISE1L正圧検索結果を表示
    ISE1正圧検索結果を表示
シリーズ種類設定圧力範囲
ZSE1真空圧0~-101kPa
ISE1L正圧0~100kPa
ISE1正圧0~1MPa

コンパクトマノメータ PPA

サイレンサ/エキゾーストクリーナ/ブローガン/圧力計 » 圧力計
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
  • コンパクトマノメータ PPA
    取扱説明書
    シリーズ タイプ 検索結果を表示
    PPA100高圧用検索結果を表示
    PPA101真空用検索結果を表示
    PPA102低圧用検索結果を表示
  • コンパクトマノメータ PPA
    自己宣言書
    シリーズ タイプ 検索結果を表示
    PPA100高圧用検索結果を表示
    PPA101真空用検索結果を表示
    PPA102低圧用検索結果を表示
シリーズ設定圧力適用チューブサイズタイプ
PPA100-0.1~1MPaφ4,φ6高圧用
PPA101-101~10kPaφ4,φ6真空用
PPA102-10~100kPaφ4,φ6低圧用

パイロットチェック弁 金属ボディタイプ AS-X785

駆動制御機器 » 駆動制御関連機器
    ・金属ボディ採用による強度、耐環境性向上。
    ・一時的な中間停止が可能。
    ・めねじ/ワンタッチ管継手の組合せ可能な3タイプを用意。
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
タイプシリーズシリンダ側
接続口径
適用チューブ外径
パイロットチェック弁
金属ボディタイプ
AS-X7851/8~1/2φ6~φ12

Go Top