WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,251件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


ミストセパレータレギュレータ 10-/21-AWM-D

クリーン/低発塵 » モジュラF.R./圧力制御機器
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
シリーズ管接続口径設定圧力 (MPa)ろ過度 (μm)
10-AWM20~40-D1/8,1/4,3/8,1/20.05~0.850.3
21-AWM20~40-D1/8,1/4,3/8,1/20.05~0.850.3

ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-G-X17

ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 管継手
    ・金属部材質:SUS303
    ・チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減
    ・小型、軽量化
     スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、
     質量比 57%Down
    ・ボディ形状:全27機種
    ・ノングリース仕様:-X17(オーダーメイド)
     ゴム材質:NBR(フッ素コーティング付)
     リリースブッシュ色:ライトブルー
シリーズサイズ適用チューブ外径接続ねじ
KQ2-G-X17ミリφ4,φ6,φ8,φ10,φ12,φ16M5
R・Rc 1/8,1/4,3/8,1/2

エルボタイプ/ユニバーサルタイプ プッシュロック式ステンレス仕様 10-AS-FG

クリーン/低発塵 » 駆動制御機器
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
タイプシリーズシリンダ側
接続口径
適用チューブ外径
ミリサイズ
適用チューブ外径
インチサイズ
エルボタイプ
ステンレス仕様
10-AS12□1FG~42□1FGM5×0.8
10-32UNF
R, NPT, G 1/8~1/2
φ2~φ16φ1/8''~φ1/2''
ユニバーサルタイプ
ステンレス仕様
10-AS13□1FG~43□1FGM5×0.8
10-32UNF
R, NPT, G 1/8~1/2
φ3.2~φ12φ1/8''~φ1/2''

クリーンエアモジュール LLB

クリーン/低発塵 » 圧縮空気清浄化フィルタシリーズ
    ・クリーン機器をモジュール化(配管工数削減/省スペース)。
     手軽にクリーンエアが得られます。
    ・ろ過度:0.01μm(捕集効率99.99%)。
    ・流体接触部:ノングリース、シリコンフリー。
    ・クリーンルーム組付け2重梱包出荷。
    ・24種類の組合せが可能。

    注)入口空気条件 ISO 8573-1 品質等級 1.4.1~1.6.1相当
シリーズ使用流体設定圧力流量範囲 L/min(ANR)
LLB4クリーンエア
N2ガス 注)
0.05~0.4MPa50~500
LLB3クリーンエア
N2ガス 注)
0.05~0.4MPa5~100

薄形シリンダ 10-/11-/21-/22-CQ2-Z

クリーン/低発塵 » エアシリンダ
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
型式シリーズ作動方式チューブ内径 (mm)
標準形10-/11-CQ2-Z複動片ロッド32,40,50,63,80,100
標準形21-/22-CQ2-Z複動片ロッド32,40,50,63,80,100

マグネットセパレータ FHM

油圧機器 » 油圧用機器
    ・油中の汚染物を磁力により吸着除去し、マシンの作動不良、精度低下、焼付などを防止して、油圧装置の保守期間の延長を可能にします。
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
シリーズ適用貯油基準量(L/個)流速使用流体
FHM20~2003m/min以下FHMN:石油系、水・グリコール系、
切削油・エマルジョン系
FHMV:りん酸エステル系     

エアハイドロブースタ CQ2

油圧機器 » 油圧シリンダ
    ・空気圧を油圧に変換し高圧の油圧シリンダ駆動。
    ・油圧ポンプ不要。手軽に高油圧が得られます。
    ・用途:ワークの持ち上げ作業、自動クランプ装置、薄形油圧シリンダの油圧源など
シリーズ空圧シリンダ径(mm)発生油圧(0.5MPa時)吐出油量(cm3
CQ2100,140,1603.5~1417~105

洗浄液用/クイックチェンジフィルタ FQ1

工業用フィルタ/焼結金属エレメント » 工業用フィルタ
半導体業界向機器 » 冷却水ライン
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
  • 洗浄液用/クイックチェンジフィルタ FQ1
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    FQ1検索結果を表示
シリーズ接続口径最高使用圧力使用温度(℃)
FQ1Rc1/2,3/4,11MPaMAX.80

Go Top