WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,251件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


ISO規格(21287)準拠 薄形シリンダ C55/CD55

エアシリンダ » ISOシリンダ ISO規格(21287)準拠
    ・スムースシリンダ(C55Y)追加 [New]
    ・材質ステンレス鋼(-XC6)追加 [New]
    ・コイルスクレーパ付(-XC35)追加 [New]
    ・スイッチ溝形状角溝タイプ(-X1439)追加 [New]
    ・標準形 ø12, ø16追加 [New]
     ※ISO規格(21287)の対象外です。
    ・ISO規格(21287)準拠
    ・耐横荷重性能が1.8倍向上
     ブッシュの材質変更により許容横荷重の向上を実現(ø20の場合)
    ・標準形の最大ストローク(~300mm)拡大
    ・両ロッド(C55W)タイプ、スムースシリンダ(C55Y)
     簡易特注品・オーダーメイド標準化
     ロッド先端形状変更(-XA□)
     耐熱シリンダ(-10℃~150℃)(-XB6)
     低速シリンダ(5~50mm/s) (-XB13)
    ・オートスイッチ付(CD55シリーズ:CD55-Z、CD55W-Z、CD55Y-Z)
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
  • ISO規格(21287)準拠 薄形シリンダ C55/CD55
    取扱説明書
    形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    標準形C55-Z複動片ロッド検索結果を表示
    標準形C55W-Z複動両ロッド
    スムースシリンダC55Y複動片ロッド
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形C55-Z複動片ロッド12,16,20,25,32,40,50,63,80,100
標準形C55W-Z複動両ロッド20,25,32,40,50,63,80,100
スムースシリンダC55Y複動片ロッド20,25,32,40,50,63,80,100

3画面4チャンネルフローモニタ  PFG200

スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式フロースイッチ/センサ
    ・最大4つの流量センサが接続可能!
    ・測定値を見ながら設定が可能
    ・集中管理による設置スペースの削減
     設置面積66%削減(PFG20□/パネルマウント取付時)
    ・積算流量測定
     1台で4ラインの積算流量を管理可能
    ・異なる用途を1モニタで管理
     3chを同時に表示(任意のチャンネルを設定可能)
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
  • 3画面4チャンネルフローモニタ  PFG200
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    PFG200検索結果を表示
シリーズ適用フロースイッチ
PFG200PF2A、PF3W-Z、PF3W、PF2D

協働ロボット用フランジ付パッド ZXP7-PFL1-□-X1
for カワダロボティクス、NEXTAGE 

真空用機器 » 協働ロボット用グリッパ
協働ロボット用グリッパ » 真空グリッパ
    ・取付規格:ISO9409-1-50-4-M6準拠
    ・チューブレス配管
     パッドへの個別配管が不要でワークや作業者に干渉なし
    ・角をなくし丸みを持たせたコンパクトな外観形状
    ・豊富なパッドバリエーションで様々なワークに対応
    ・パッドの数量、取付ピッチが変更可能
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
  • 協働ロボット用フランジ付パッド ZXP7-PFL1-□-X1
    for カワダロボティクス、NEXTAGE 
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    ZXP7-PFL1-□-X1検索結果を表示
シリーズパッド形状 パッド径
ZXP7-PFL1-□-X1平形
平形リブ付
べロウ形
薄形
多段べロウ形
2.5段べロウ形
5.5段べロウ形
φ8~φ32

協働ロボット用グリッパ JMHZ2-X7500-KR
for カワダロボティクス、NEXTAGE 

ロータリアクチュエータ/エアチャック » 協働ロボット用エアグリッパ
    ・エア駆動により、小型・軽量でも高把持力
    ・ガイド一体構造により高剛性・高精度を実現したエアグリッパ
    ・高精度リニアガイド採用
    ・繰返し精度:±0.01mm
    ・速度調整機構を一体化
    ・分割式保護カバーによりグリッパのメンテナンスが可能
    ・アタッチメント、保護カバー、オートスイッチ有無の選択が可能
    ・取付規格:ISO9409-1-50-4-M6 準拠
  • 協働ロボット用グリッパ JMHZ2-X7500-KR
    for カワダロボティクス、NEXTAGE 
    取扱説明書
    タイプ シリーズ 検索結果を表示
    協働ロボット用JMHZ2-X7500-KR検索結果を表示
タイプシリーズシリンダ内径(mm)
協働ロボット用JMHZ2-X7500-KR16

5ポートソレノイドバルブ SY3000/5000-X990

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラ接続対応機器
モジュラF.R.L. » モジュラ接続対応機器
シリーズ適用コンビネーション
SY3000-X990AC30-D
SY5000-X990AC40-D

アングルシートバルブ/エアオペレート形  JSB

流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ
    ・ヘルール接続タイプ/突合せ溶接接続タイプを追加 [New]
    ・アングルシート構造による低圧損
    ・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)
    ・大流量
     流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)
    ・小型:高さ166mm (管接続口径:1″)
    ・オールインワン(SUS316L相当)
     空気、水、蒸気
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
  • アングルシートバルブ/エアオペレート形  JSB
    取扱説明書
    タイプ 検索結果を表示
    ねじ検索結果を表示
    突合せ溶接(B1)検索結果を表示
    突合せ溶接(B2)検索結果を表示
    ヘルール(C1)検索結果を表示
    ヘルール(C2)検索結果を表示
タイプ規格呼び径Cv
ねじRcM
NPT
G
3/8~2・1/25~87.5
突合せ溶接(B1)DIN EN ISO 1127
ISO 4200
DIN 11866 B
DN10~DN655.1~88.5
突合せ溶接(B2)ASME BPE
DIN 11866 C
3/8~2・1/22.8~88.5
ヘルール(C1)DIN 32676-BDN10~DN655.1~88.5
ヘルール(C2)ASME BPE3/8~2・1/22.8~88.5

真空パッド/滑り止め付 ZP3M

真空用機器 » 真空パッド
    ・滑り止め付長円ベロウ形追加 [New]
    ・寿命向上(ウレタン比2倍以上)
     パッド材質:耐摩耗性に優れたFS61(フッ素系ゴム)を採用
     パッド交換回数の低減
    ・滑り止め特殊リブ
     斜めリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保
     ワークの横滑りを防止
     安定した吸着搬送が可能
    ・追従性に優れたボウル形状
     湾曲したワークにも追従
     ワーク形状にパッドが追従し、安定した吸着が可能
    ・水平保持力387N(パッド径ø100)
    ・高温ワークに対応(200℃)
    ・油膜付ワークに対応
     特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においても
     ワークの横滑りを抑制
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
シリーズパッド形状パッド径(mm)
ZP3M-Rボウル形φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100
ZP3M-RBボウルベロウ形φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100
ZP3M-W滑り止め付長円平形16 x 50, 30 x 90, 40 x 80, 50 x 100
ZP3M-WB滑り止め付長円ベロウ形30 x 60, 40 x 80, 55 x 110

残圧排気機能付パイロットチェック弁/コンパクトタイプ AKP

駆動制御機器 » 駆動制御関連機器
    ・残圧排気機能付
     安全回路の構築が可能
    ・残圧排気機能なし
     一時的な中間停止が可能※
     ※精密な中間停止を保証するものではありません。
    ・設置条件に応じて選べる縦/横形タイプを用意
    ・配管の自由度向上(360°回転式)
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
  • 残圧排気機能付パイロットチェック弁/コンパクトタイプ AKP
    取扱説明書
    タイプ シリーズ 検索結果を表示
    残圧排気機能付
    パイロットチェック弁
    横形タイプ
    AKP-□B□E検索結果を表示
    残圧排気機能付
    パイロットチェック弁
    縦形タイプ
    AKP-□A□E検索結果を表示
    残圧排気機能なし
    パイロットチェック弁
    横形タイプ
    AKP-□B□検索結果を表示
    残圧排気機能なし
    パイロットチェック弁
    縦形タイプ
    AKP-□A□検索結果を表示
タイプシリーズシリンダ側
接続口径
適用チューブ外径
ミリサイズ
適用チューブ外径
インチサイズ
残圧排気機能付
パイロットチェック弁
横形タイプ
AKP-□B□EM5×0.8, 10-32UNF
1/8, 1/4, 3/8, 1/2
(R, NPT, G)
φ4, φ6, φ8, φ10, φ12φ5/32″, φ1/4″, φ5/16″
残圧排気機能付
パイロットチェック弁
縦形タイプ
AKP-□A□EM5×0.8, 10-32UNF
1/8, 1/4, 3/8, 1/2
(G)
φ4, φ6, φ8, φ10, φ12-
残圧排気機能なし
パイロットチェック弁
横形タイプ
AKP-□B□M5×0.8, 10-32UNF
1/8, 1/4, 3/8, 1/2
(R, NPT, G)
φ4, φ6, φ8, φ10, φ12φ5/32″, φ1/4″, φ5/16″
残圧排気機能なし
パイロットチェック弁
縦形タイプ
AKP-□A□M5×0.8, 10-32UNF
1/8, 1/4, 3/8, 1/2
(G)
φ4, φ6, φ8, φ10, φ12-

Go Top