キーワード検索に1,251件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
協働ロボット用エアグリッパ JMHZ2-X7400B-DTP/HC10DT/HC10
for 安川電機 MOTOMAN-HC
ロータリアクチュエータ/エアチャック » 協働ロボット用エアグリッパ-
・Plug and Playですぐ使える
「YASKAWA Plug and Play Kit対応」簡単プログラミング
※適用グリッパ:JMHZ2-X7400B-DTP
・エア駆動により、小形・軽量でも高把持力
・エア供給チューブ1本、電気配線は付属ケーブルを
接続するだけで動作可能
・ソレノイドバルブ、速度調整機構、オートスイッチを一体化
・ガイド一体構造により高剛性・高精度を実現
高精度リニアガイド採用でにより 繰返し精度:±0.01mm
1ランク上のリニアガイドを採用により剛性が向上
・分割式保護カバーによりグリッパのメンテナンスが容易
| タイプ | シリーズ | シリンダ内径(mm) |
|---|---|---|
| 人協慟ロボット用 | JMHZ2-16D-X7400B-DTP JMHZ2-16D-X7400B-HC10DT JMHZ2-16D-X7400B-HC10 | 16 |
ロータリチャック MRHQ
ロータリアクチュエータ/エアチャック » エアチャック(支点開閉形)
-
・チャック機構と揺動機能をコンパクトに一体化。
・搬送ラインのワークの把持・反転が1台で可能。
・揺動範囲および角度の調節が可能。
| タイプ | シリーズ | シリンダ内径(mm) |
|---|---|---|
| 標準 | MRHQ | 10,16,20,25 |
| ダストカバー付 | MRHQ-X11□ | 10,16,20,25 |
3ポジションロータリテーブル MSZ
ロータリアクチュエータ/エアチャック » ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ
-
・3点停止可能。
・ワークのセンタ左右振り分けなどの用途に対応。
・1台のバルブで動作可能。
| タイプ | シリーズ | ラック形式 | サイズ | 停止位置調整範囲 |
|---|---|---|---|---|
| 高精度形 | MSZA | ダブル | 10,20,30,50 | 中間:±10° 揺動端:中間位置を基準に 左右各0~95° |
| 基本形 | MSZB | ダブル | 10,20,30,50 | 中間:±10° 揺動端:中間位置を基準に 左右各0~95° |
センタリングユニット MACM
エアシリンダ » ピンシフトシリンダ
-
・搬送ワークの整列・位置決め
コンベアラインの省スペース化に貢献
・テーブル
最大許容積載質量1000kg 対応(MACM10の場合)
前後、左右、斜め、回転(360°)どの方向でも移動可能。
ボールベアリングによりなめらかな作動を実現。
テーブルセンタリング精度:±1mm以下(ワーク未積載時)
テーブル中心可動範囲:最大ø100mm(MACM10-50の場合)
| シリーズ | 作動方式 | 最大許容積載荷重 kN | ストローク mm |
|---|---|---|---|
| MACM | 複動 | 2, 4, 6, 10 | 12, 20, 30, 50 |
センターロックユニット MA331-X441
エアシリンダ » ピンシフトシリンダアーク溶接工程向機器 » 特殊シリンダ
-
・位置決めピンの装着部(可動部)のセンターロック(位置決め)/フリー(首振り)の切り替え可能
・溶接後のワークひずみがあっても、位置決めピンをフリー状態にすれば、ワークを位置決めピンから容易に抜くことが可能となります。
・位置決めピン揺動角度 3°±1°
| シリーズ | 作動方式 | 操作空気圧力 |
|---|---|---|
| MA331-X441 | 複動 | 0.2〜0.7MPa |
クランプシリンダ/スリムスタイル C(L)KG/C(L)KP-X2095
エアシリンダ » クランプシリンダ
-
・ø25をラインナップ
質量:380g、全長:186.7mm
(ø25-50st、スピードコントローラ、オートスイッチなしの場合。)
・質量最大48%低減、全長18%短縮
| 種類 | シリーズ | 作動方式 | クレビス幅(mm) | チューブ内径(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 標準形 (標準磁石内蔵形) | CKG-X2095 | 複動 | 9,12 | 25,32,40 |
| 標準形 (強力磁石内蔵形) | CKP-X2095 | 複動 | 9,12 | 25,32,40 |
| ロック付 (標準磁石内蔵形) | CLKG-X2095 | 複動 | 9,12 | 25,32,40 |
| ロック付 (強力磁石内蔵形) | CLKP-X2095 | 複動 | 9,12 | 25,32,40 |
低摩擦シリンダ/メタルシール MQQ/MQM/MQP
エアシリンダ » 特殊シリンダ
| 形式 | シリーズ | チューブ内径 (mm) | 使用圧力範囲 (MPa) | 駆動速度 (mm/s) |
|---|---|---|---|---|
| 標準形 | MQQT | 10,16,20,25,30,40 | 0.005~0.5 | 0.3~300 |
| 耐横荷重形 | MQQL | 10,16,20,25,30,40 | 0.005~0.7 | 0.5~500 |
| 耐横荷重形 | MQML | 6 | 0.02~0.7 | 0.5~1000 |
| 耐横荷重形 | MQML | 10,16,20,25 | 0.005~0.7 | 0.5~1000 |
| 高速・高頻度 | MQML□□H | 10,16,20,25 | 0.01~0.7 | 5~3000 |
| 単動形 | MQP | 4,6,10,16,20 | 0.001~0.7 | - |
ロック付シリンダ CNA2/CDNA2
エアシリンダ » ロック付シリンダ/エンドロック付シリンダ
-
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。
・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)
| 形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) | ロック機構 |
|---|---|---|---|---|
| 標準形 | CNA2 | 複動片ロッド | 40,50,63 80,100 | スプリングロック |
| 標準形 | CNA2W | 複動両ロッド | 40,50,63 80,100 | スプリングロック |
スライドユニット CXW/CDBXW/CDPXW
エアシリンダ » デュアルロッドシリンダ
-
・衝撃を吸収するショックアブソーバを内蔵。
・取付固定はハウジング、プレート部どちらでも可能。
またシリンダとワークとの平行度は高精度を実現。
・オートスイッチ付(CDBXWシリーズ:CDBXWM、CDBXWL、CDPXWシリーズ:CDPXWM、CDPXWL)
| 形式 | 軸受 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 標準形 | すべり軸受形 | CXWM | 複動 | 10,16,20,25,32 |
| 標準形 | ボールブッシュ軸受形 | CXWL | 複動 | 10,16,20,25,32 |
クリーンロッドレスシリンダ CYP
エアシリンダ » マグネット式ロッドレスシリンダ
安全上のご注意 アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法 機種選定・技術資料 バリエーション/機種選定のポイント 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
| 形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
|---|---|---|---|
| 標準形 | CYP | 複動 | 15,32 |

オーダーメイド組合せ型式表示方法は