WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,251件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


逆流機能付レギュレータ AR□K-D

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラF.R.L.
モジュラF.R.L. » レギュレータ
    ・逆流機能付は、出口側の空気圧を早く排気させる機構を内蔵
    ・操作しやすいハンドル形状
     アンロック時に指がかかりやすい形状
    ・選べる圧力計
     角形埋込式圧力計、丸形圧力計、デジタル圧力スイッチ
    ・互換性を確保
     AR(K)-Bとパネルマウントでの互換性を確保
     ブラケット、セットナットは新旧共通
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
  • 逆流機能付レギュレータ AR□K-D
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    AR20K~60K-D検索結果を表示
シリーズ管接続口径設定圧力(MPa)
AR20K~60K-D1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,10.05~0.85
0.02~0.2

マイクロミストセパレータ AMD

圧縮空気清浄化機器 » 圧縮空気清浄化フィルタ
    ・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを取り除きます。
    ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気のプリフィルタとしてご使用ください。
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
  • マイクロミストセパレータ AMD
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    AMD検索結果を表示
  • マイクロミストセパレータ AMD
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    AMD検索結果を表示
シリーズろ過度(μm)定格流量 L/min(ANR)管接続口径
AMD0.01(捕集効率99.9%)200~400001/8~150(6B)フランジ

真空ポンプ用エキゾーストクリーナ AMV

真空用機器 » 真空システム用関連機器
    ・真空ポンプから排気される油煙を99.5%捕捉。
    ・油煙のない快適な作業環境を実現。
    ・小流量で高濃度の油煙でも99.5%捕捉分離。
    ・真空ポンプからの排気ダクトが不要。
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
シリーズ接続口径最大処理流量
【L/min(ANR)】
オイルミスト分解率ろ過度
AMV1,11/2,2,3BJIS 10K FFフランジ
4BJIS 10K FFフランジ
360~1600099.5%以上0.3μm
(捕集効率95%)

協働ロボット用真空グリッパ ZXP7□12-X1□/ZXP7□11-X1□
for 安川電機 人協働ロボットMOTOMAN-HC 

真空用機器 » 協働ロボット用グリッパ
協働ロボット用グリッパ » 真空グリッパ
    ・Plug and Playですぐ使える
     「YASKAWA Plug and Play Kit対応」簡単プログラミング
     ※適用グリッパ:ZXP7□12-X1□
    ・圧縮エア供給チューブ1本、電気配線は内蔵ケーブルを接続するだけで動作可能
    ・真空エジェクタ、エア供給弁・破壊弁、圧力スイッチ、パッドを一体化
    ・ロボット内蔵のエア配管、電気配線を使用し外部への配線、配管取りまわし不要。ワークや作業者に干渉なし
    ・角をなくし丸みを持たせた外観形状
    ・豊富なパッドバリエーションで様々なワークに対応
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
  • 協働ロボット用真空グリッパ ZXP7□12-X1□/ZXP7□11-X1□
    for 安川電機 人協働ロボットMOTOMAN-HC 
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    ZXP7□12-X1□
    ZXP7□11-X1□
    検索結果を表示
シリーズパッド形状パッド径吸込流量
[L/min(ANR)]
空気消費量
[L/min(ANR)]
ZXP7□12-X1□
ZXP7□11-X1□
平形
平形リブ付
べロウ形
薄形
多段べロウ形
2.5段べロウ形
5.5段べロウ形
φ8~φ321757

真空パッド ZP3C

真空用機器 » 真空パッド
    ・2.5段ベロウ形にø20, ø25追加 [New]
    ・耐摩耗性が要求される段ボールなどの吸着搬送に対応
    ・材質:FS61(フッ素系ゴム)により耐摩耗性向上
     ※当社ウレタンパッド比4倍以上
    ・メッシュフィルタで紙粉など異物の吸込み低減
     工具レスで交換が可能
    ・2.5段ベロウ形
     インナーリング(オプション)、リテーナ付をラインナップ
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
シリーズパッド形状パッド径(mm)
ZP3C平形リブ付φ20, φ25, φ32, φ40, φ50
ZP3Cベロウ形φ20, φ25, φ32, φ40, φ50
ZP3C2.5段ベロウ形φ32, φ40, φ50

大型真空ユニット ZR

真空用機器 » 真空エジェクタ・真空ポンプシステム
    ・エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。
    ・モジュール設計による必要機能・組合せが可能。
    ・ダブルソレノイドによる自己保持機能。
    ・マニホールド化可能。
    ・デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能。
シリーズノズル径
(mm)
最大吸込流量
[L/min(ANR)]
空気消費量
[L/min(ANR)]
適用パッド目安
(mm)
真空ポンプシステムシリーズ
ZR1101.025532~32ZR100
ZR1131.342862~50ZR100
ZR1151.5631022~100ZR100
ZR1181.8741552~125ZR100
ZR1202.0951942~150ZR100

電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEY

電動アクチュエータ/電動シリンダ » モータレス仕様
    ・モータレス仕様追加でさまざまなサーボモータの搭載が可能
    ・対応モータ
     三菱電機(株)、(株)安川電機、山洋電気(株)、オムロン(株)、パナソニック(株)、ファナック(株)、ニデックインスツルメンツ(株)、(株)キーエンス、富士電機(株)、ミネベアミツミ(株)、シナノケンシ(株)、オリエンタルモーター(株)、FASTECH Co.,Ltd.、Rockwell Automation, Inc. (Allen-Bradley)、Beckhoff Automation GmbH、Siemens AG、Delta Electronics, Inc.、ANCA Motion
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
仕様シリーズストローク
(mm)
押当て推力
(N)
速度
(mm/s)
ねじリード
(mm)
モータレス
折返し
LEY2530~400MAX.485MAX.9003, 6, 12
モータレス
ストレート
LEY25D30~400MAX.485MAX.9003, 6, 12
モータレス
折返し
LEY3230~500MAX.588MAX.12004, 8, 16
モータレス
ストレート
LEY32D30~500MAX.736MAX.10004, 8, 16
モータレス
折返し
LEY6350~800MAX.3343MAX.1000 5, 10, 20
モータレス
ストレート
LEY63D50~800MAX.1910MAX.10005, 10, 20
モータレス
折返し
LEY100100~1000MAX.12000MAX.50010
モータレス
ストレート
LEY100D100~1000MAX.12000MAX.50010

ステップモータコントローラ JXCE□/9□/P□/D1/L□/M1

電動アクチュエータ/電動シリンダ » コントローラ/ドライバ
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 PROFINET 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 EtherNet/IP 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 EtherCAT 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 DeviceNet 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 CC-Link 対応機器
    ・EtherCAT、EtherNet/IP™、PROFINET対応、DeviceNet®、IO-Link、CC-Link
    ・2種類の動作指示方法に対応。
     ステップNo.指示運転、数値指示運転
    ・通信ケーブルの渡り配線が可能。
    ・数値モニタ対応。
    ・IO-Link通信が可能。
    ・安全規格対応品/JXC□F
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
  • ステップモータコントローラ JXCE□/9□/P□/D1/L□/M1
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    JXCE1(標準仕様)
    JXCEF(安全規格対応)
    検索結果を表示
    JXC91(標準仕様)
    JXC9F(安全規格対応)
    検索結果を表示
    JXCP1(標準仕様)
    JXCPF(安全規格対応)
    検索結果を表示
    JXCD1(標準仕様)検索結果を表示
    JXCL1(標準仕様)
    JXCLF(安全規格対応)
    検索結果を表示
    JXCM1(標準仕様)検索結果を表示
  • ステップモータコントローラ JXCE□/9□/P□/D1/L□/M1
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    JXCE1(標準仕様)
    JXCEF(安全規格対応)
    検索結果を表示
    JXC91(標準仕様)
    JXC9F(安全規格対応)
    検索結果を表示
    JXCP1(標準仕様)
    JXCPF(安全規格対応)
    検索結果を表示
    JXCD1(標準仕様)検索結果を表示
    JXCL1(標準仕様)
    JXCLF(安全規格対応)
    検索結果を表示
    JXCM1(標準仕様)検索結果を表示
シリーズ対応モータ電源電圧フィールドバス
JXCE1(標準仕様)
JXCEF(安全規格対応)
ステップモータ
(サーボ DC24V)
DC24V
±10%
EtherCAT
JXC91(標準仕様)
JXC9F(安全規格対応)
ステップモータ
(サーボ DC24V)
DC24V
±10%
EtherNet/IP™
JXCP1(標準仕様)
JXCPF(安全規格対応)
ステップモータ
(サーボ DC24V)
DC24V
±10%
PROFINET
JXCD1(標準仕様)ステップモータ
(サーボ DC24V)
DC24V
±10%
DeviceNet®
JXCL1(標準仕様)
JXCLF(安全規格対応)
ステップモータ
(サーボ DC24V)
DC24V
±10%
IO-Link
JXCM1(標準仕様)ステップモータ
(サーボ DC24V)
DC24V
±10%
CC-Link

電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ モータストレート形 LEYG□D

電動アクチュエータ/電動シリンダ » ロッドタイプ/ガイド付ロッドタイプ
    LEYGシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V)
    ・ガイドロッドをコンパクトに一体化耐横荷重・高精度回り止めを実現
    ・先端横荷重:5倍(ロッドタイプ、サイズ25, 100ストロークでの比較)
    ・すべり軸受、ボールブッシュ軸受に対応
     モーメント荷重、ストッパ(すべり軸受)に対応
    ・速度制御・位置決め:最大64点
    ・押当て制御の切替可能
     ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能
    ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下

    LEYシリーズ ACサーボモータ
    ・高出力モータ(100W/200W)
    ・高速搬送能力向上
    ・高加減速度対応(5,000mm/S2
    ・パルス入力タイプ
    ・アブソリュートエンコーダ搭載
    ・モータレス仕様を用意 詳細はこちら
    ・対応ドライバ:LECSS-TLECY□はこちら

    プログラムレスコントローラLECP1、LECP2シリーズは、2025年5月末に販売中止しました。
    置換え品として互換機能を有した単軸コントローラJXC51/61シリーズにて検討いただけますようお願いいたします。
    ※LECP1/LECP2モードを使用する際は、最新版のJXC51/61シリーズ
     (Ver.3.60~)、ACT Controller2設定ソフトウェア(Ver.1.5.0.0)
     が必要となります。

     詳細はこちら
仕様シリーズスト
ローク
(mm)
押当て推力(N)速度
(mm/s)
ねじ
リード
(mm)
ステップモータ
(サーボ DC24V)
LEYG16D30~200MAX.141MAX.5002.5,5,10
ステップモータ
(サーボ DC24V)
LEYG25D30~200MAX.452MAX.5003,6,12
ステップモータ
(サーボ DC24V)
LEYG32D30~200MAX.707MAX.5004,8,16
ステップモータ
(サーボ DC24V)
LEYG40D30~200MAX.1058MAX.3004,8,16
サーボモータ
(DC24V)
LEYG16DA30~200MAX.111MAX.5002.5,5,10
サーボモータ
(DC24V)
LEYG25DA30~300MAX.130MAX.5003,6,12
ACサーボモータLEYG25DS30~300MAX.485MAX.9003,6,12
ACサーボモータLEYG32DS30~300MAX.736MAX.10004,8,16

電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 LEJS

電動アクチュエータ/電動シリンダ » スライダタイプ
    ・薄形低重心:高さ寸法 約36%減(32mm減)
    ・最大可搬質量:85kg
    ・繰返し位置決め精度:±0.02mm
    ・最大加減速度:20000mm/S2
    ・クリーン仕様
     ISOクラス4(クラス10)に対応(11-LEJS)
    ・モータレス仕様を用意 詳細はこちら
    ・対応ドライバ:LECSS-TLECY□はこちら
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
  • 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 LEJS
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    LEJS40検索結果を表示
    LEJS63検索結果を表示
  • 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 LEJS
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    LEJS40検索結果を表示
    LEJS63検索結果を表示
仕様シリーズストローク
(mm)
可搬質量
(kg)
水平
速度
(mm/s)
ねじリード
(mm)
ACサーボモータLEJS40200~
1200
MAX.
55
MAX.
1800
8,16,24
ACサーボモータLEJS63300~
1500
MAX.
85
MAX.
1800
10,20,30

Go Top