キーワード検索に1,296件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
乾燥エア用パイロット式2ポートソレノイドバルブ VQ-X2
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 流体制御用2・3ポート ソレノイドバルブ
-
・高頻度追従: 高速応答7ms以下(VQ20)、20ms以下(VQ30)
・ワンタッチ管継手内蔵で簡単な配管作業
・DINコネクタタイプ 耐塵、防噴流形(IP65)対応可能
・ワークのエアブロー、吹き飛ばし
・マニホールド型式:VV2Q22,VV2Q32
シリーズ | 弁形式 | 管接続口径 | オリフィス径(mmφ) |
---|---|---|---|
VQ20-X2 | N.C. | φ6~φ12 | 3.4 |
VQ30-X2 | N.C. | φ6~φ12 | 4.8 |
小形空気圧用圧力センサ PSE54□-X2
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 圧力スイッチ
シリーズ | 種類 | 定格圧力範囲 |
---|---|---|
PSE541-X2 | 真空圧 | 0~-101kPa |
PSE543-X2 | 連成圧 | -100~100kPa |
PSE540-X2 | 正圧 | 0~1MPa |
クリーンエアモジュール LLB1-X100
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 圧縮空気清浄化フィルタ
シリーズ | 使用流体 | 流量範囲 L/min(ANR) |
---|---|---|
LLB1-525 | クリーンエア N2ガス | 0.5〜25 |
LLB1-550 | クリーンエア N2ガス | 1〜50 |
LLB1-511 | クリーンエア N2ガス | 2〜100 |
ガス/エア切換弁 SS5Y7-X424-Q
アーク溶接工程向機器 » ガス/エア切換弁
-
・シールドガス用バルブとエアブロー用バルブをマニホールド化
・チップ高寿命化
アーク溶接後にエアブローすることで、チップを冷却し高寿命化が可能
・省スペース・コンパクト
・省エネ:消費電力0.5W
シリーズ | 使用流体 | 使用圧力範囲 | 流量特性(Cv値) |
---|---|---|---|
SY7140-5DOS-X311-Q | 空気 | 0.25~0.7MPa | 0.63 |
SY5140R-5DOS-Q | 不活性ガス | -100kPa~0.7MPa | 0.4 |
薄形クランプユニット CDQ2
アーク溶接工程向機器 » 特殊シリンダ
-
・省スペース
ワーククランプやワークのスパッタカバー開閉に使用
・工数削減
シリンダ部+クランプ機構部のユニット化による設計工数削減、組付工数削減に貢献
・クランプユニット部共通化
ø20, ø32ともに同じクランプユニットを使用しており、クランプユニット部のみ交換可能
予備品削減に貢献
・両方向のクランプ動作が可能
アーム開閉角度90度以上により両方向でのクランプが可能
シリーズ | チューブ内径(mm) | アーム開度 |
---|---|---|
CDQ2B20-DCT1710T | 20 | 96° |
CDQ2B32-DCR0859R | 32 | 96° |
ガイド付薄形シリンダ MGPM-XC88(W)/XC89W/XC91(W)
アーク溶接工程向機器 » アーク溶接用耐スパッタシリンダ
安全上のご注意 アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法(P1386〜P1405) 特定開発品情報 アーク溶接工程向機器紹介 グリーン対応(RoHS)
形式 | 軸受 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|---|
基本形 | すべり軸受 | MGPM-XC88(W)/XC89W/XC91(W) | 複動 | 32,40,50,63,80,100 |
目盛付スピードコントローラ/インラインタイプ 10-AS-FS
クリーン/低発塵 » 駆動制御機器
タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ |
---|---|---|---|---|
インラインタイプ | 10-AS1002FS~AS4002FS | - | φ3.2~φ12 | φ1/8''~φ1/2'' |
ステンレスワンタッチ管継手 10-KG
クリーン/低発塵 » 管継手
シリーズ | 適用チューブ外径 | 接続ねじ |
---|---|---|
10-KG | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12,φ16 | M5×0.8,1/8,1/4, 3/8,1/2 |
スーパーミストセパレータ 10-AME
クリーン/低発塵 » 圧縮空気清浄化フィルタシリーズ
シリーズ | ろ過度(μm) | 定格流量L/min(ANR) | 管接続口径 |
---|---|---|---|
10-AME | 0.01(捕集効率99.9%) | 200〜12000 | 1/8〜2 |