WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に205件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


多段エジェクタ ZL1/ZL3/ZL6

真空用機器 » 真空エジェクタ・真空ポンプシステム
    ・IO-Link対応真空用圧力スイッチを追加(ZL3、ZL6)New
     一本の通信線でエジェクタ制御
     機器情報の取込、パラメータ一括設定可能
    ・最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意
    ・空気消費量91%削減 (ZL3、ZL6)
     省エネ機能付真空用圧力スイッチおよびエジェクタの効率化により削減
    ・質量最大60%削減
     ZL1:180g←ZL112 (従来品):450g

    ※1 ブランチ仕様+ポート排気の場合
シリーズノズル径
(mm)
最大吸込流量
[L/min(ANR)]
空気消費量
[L/min(ANR)]
ZL11.210057
ZL3M1.9300※1150
ZL3H1.5300※1135
ZL6M1.9×2600※1300
ZL6H1.5×2600※1270

電動アクチュエータ/大型スライダタイプ ベルト駆動 LET-X11

電動アクチュエータ/電動シリンダ » スライダタイプ
    ・最大可搬質量:240kg(サイズ100)/75kg(サイズ80)
    ・ストローク:~3000mm(標準)
    ・最大速度(mm/s):2160(サイズ80)、4000(サイズ100)
    ・最大加減速度(mm/s2):20000
    ・ベルト交換時のメンテナンス性向上
    ・無接点オートスイッチ取付可能
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
  • 電動アクチュエータ/大型スライダタイプ ベルト駆動 LET-X11
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    LET80-X11検索結果を表示
    LET100-X11検索結果を表示
  • 電動アクチュエータ/大型スライダタイプ ベルト駆動 LET-X11
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    LET80-X11検索結果を表示
    LET100-X11検索結果を表示
仕様シリーズストローク
(mm)
可搬質量
(kg)
水平
速度
(mm/s)
相当リード
(mm)
ACサーボモータLET80-X11300~300075216043.33,26,14.44
ACサーボモータLET100-X11300~3000240400080,48,26.67,16

5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SY3000/5000/7000

方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ
製品特長

10J型、11J型マニホールド
(フラットケーブル PCワイヤリング対応)
掲載カタログはこちら

    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
     省エネ、省スペースに貢献します。
    ・消費電力:0.1W(節電回路付)、0.35W(標準)
    ・プラグインサブプレートに対応。
    ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
    ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ・F.R.L.コンビネーションに(AC-D Series)接続(-X990)
    ・スペーサ形減圧弁に対応

    ※EX250/500シリーズは、生産の中止を予定しています。
     新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
     使用をご検討ください。
シリーズ流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
b
シリンダ
駆動
サイズ
消費電力(W)
SY30001.60.19φ500.35(標準)
0.1(節電回路付)
SY50003.60.17φ630.35(標準)
0.1(節電回路付)
SY70005.90.20φ800.35(標準)
0.1(節電回路付)

ノンフロン(CO2冷媒)対応冷凍式サーモチラー HRSC

産業用通信機器/無線システム » その他 RS232C 対応機器
産業用通信機器/無線システム » その他 RS485 対応機器
温調機器 » フロン規制対応チラー
温調ライン » フロン規制対応チラー
半導体業界向機器(温調ライン) » フロン規制対応チラー
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
  • ノンフロン(CO2冷媒)対応冷凍式サーモチラー HRSC
    取扱説明書
    シリーズ 冷却能力 検索結果を表示
    HRSC012〜0601.3kW~5.9kW検索結果を表示
    HRSC0909.5kW,11kW検索結果を表示
    HRSC10010.5kW,11.5kW検索結果を表示
シリーズ設定温度範囲冷却能力温度安定性冷却方式循環液
HRSC012〜0605~40℃1.3kW~5.9kW±0.1℃空冷冷凍式,水冷冷凍式清水,エチレングリコール水溶液(15%)
HRSC0905~40℃9.5kW,11kW±0.1℃空冷冷凍式,水冷冷凍式清水,エチレングリコール水溶液(15%),脱イオン水(純水)
HRSC1005~35℃10.5kW,11.5kW±0.1℃空冷冷凍式,水冷冷凍式清水,エチレングリコール水溶液(15%),脱イオン水(純水)

電動ストッパシリンダ LEB□

電動アクチュエータ/電動シリンダ » オーダーメイド
    ・搬送ラインの電動化の要求に対応
    ・用途に応じて2種類の制御タイプを用意
     コントローラ制御
     コントローラレス
    ・ストッパシリンダとの取付互換性と同等のストッパ性能を確保
    ・ショックアブソーバの交換が容易
     止めねじを緩めるだけで交換が可能

    プログラムレスコントローラLECP1、LECP2シリーズは、2025年5月末に販売中止しました。
    置換え品として互換機能を有した単軸コントローラJXC51/61シリーズにて検討いただけますようお願いいたします。
    ※LECP1/LECP2モードを使用する際は、最新版のJXC51/61シリーズ
     (Ver.3.60~)、ACT Controller2設定ソフトウェア(Ver.1.5.0.0)
     が必要となります。

     詳細はこちら
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
  • 電動ストッパシリンダ LEB□
    取扱説明書
    作動方式 シリーズ サイズ 検索結果を表示
    コントローラ制御
    ステップモータ
    LEBQ-X132検索結果を表示
    コントローラ制御
    ステップモータ
    LEBQ-X150検索結果を表示
    コントローラレス
    DCモータ
    LEBQ-X3140検索結果を表示
    コントローラレス
    DCモータ
    LEBH-X350検索結果を表示
    コントローラレス
    DCモータ
    LEBH-X363検索結果を表示
    コントローラレス
    DCモータ
    LEBH-X380検索結果を表示
  • 電動ストッパシリンダ LEB□
    自己宣言書
    作動方式 シリーズ サイズ 検索結果を表示
    コントローラ制御
    ステップモータ
    LEBQ-X132検索結果を表示
    コントローラ制御
    ステップモータ
    LEBQ-X150検索結果を表示
    コントローラレス
    DCモータ
    LEBQ-X3140検索結果を表示
    コントローラレス
    DCモータ
    LEBH-X350検索結果を表示
    コントローラレス
    DCモータ
    LEBH-X363検索結果を表示
    コントローラレス
    DCモータ
    LEBH-X380検索結果を表示
作動方式シリーズサイズストローク
(mm)
ロッド先端形状
面取り
ロッド先端形状
ローラ
ロッド先端形状
レバー
コントローラ制御
ステップモータ
LEBQ-X13220
コントローラ制御
ステップモータ
LEBQ-X15030
コントローラレス
DCモータ
LEBQ-X314020--
コントローラレス
DCモータ
LEBH-X35030--
コントローラレス
DCモータ
LEBH-X36330--
コントローラレス
DCモータ
LEBH-X38040--

コントローラ分離型イオナイザ/スリムバータイプ IZT44/45

静電気対策機器/イオナイザー(除電機器) » 静電気対策機器(除電機器)イオナイザ バータイプ
    ・高帯電ワークを強力除電
     パルスAC方式×エミッタ数6倍(従来比)
    ・狭小スペースに設置が可能 高さ23mm × 幅20mm
     (高さ37mm×幅30mm:IZT40/41/42)
     設備の隙間を通して設置可能
     狭小スペースでの設置・交換・メンテナンス性UP
    ・エア供給なしでの強力除電
    ・高速除電  減衰時間約60%短縮
    ・分岐ケーブルによる両方向除電
     1台の高電圧電源で対応可能
    ・1台のコントローラで最大4台のバー接続が可能(IZT45)
     バーとノズルの混載接続も可能
    ・モジュールの多彩な接続方法により自由なレイアウトが可能(IZT45)
     コントローラ~バー最大設置距離:15m
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
  • コントローラ分離型イオナイザ/スリムバータイプ IZT44/45
    取扱説明書
    シリーズ タイプ 検索結果を表示
    IZT44 スリムバータイプコントローラ 分離型検索結果を表示
    IZT45 スリムバータイプコントローラ 分離型検索結果を表示
  • コントローラ分離型イオナイザ/スリムバータイプ IZT44/45
    自己宣言書
    シリーズ タイプ 検索結果を表示
    IZT44 スリムバータイプコントローラ 分離型検索結果を表示
    IZT45 スリムバータイプコントローラ 分離型検索結果を表示
シリーズタイプイオン発生方式機能
IZT44 スリムバータイプコントローラ 分離型コロナ放電式高電圧異常検知
出力チェック
IZT45 スリムバータイプコントローラ 分離型コロナ放電式オートバランス
メンテナンス検知
高電圧異常検知
イオン発生停止入力
出力チェック

F.R.L.コンビネーション AC

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラ接続対応機器
モジュラF.R.L. » モジュラ接続対応機器
    ・フラットで一体感のあるデザイン
    ・視認性&耐環境性向上
     2層構造透明ケースガードでケース全周をカバー
     視認性向上:360°
    ・工具不要
     エレメント交換時の作業性向上(AF-Dのみ)
名称シリーズ管接続口径
エアフィルタ・レギュレータ・
ルブリケータ
AC20~60-D1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1
フィルタレギュレータ・
ルブリケータ
AC20A~60A-D1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1
エアフィルタ・レギュレータAC20B~60B-D1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1
エアフィルタ・ミストセパレータ・
レギュレータ
AC20C~40C-D1/8,1/4,3/8,1/2
フィルタレギュレータ・
ミストセパレータ
AC20D~40D-D1/8,1/4,3/8,1/2

e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/スライダタイプ  EQFS□H

電動アクチュエータ/電動シリンダ » e-Actuator
    ・IO-Link仕様追加 [New]
    ・ガイド付ロッドタイプ EQYG□H Series追加
    ・ワンタッチ嵌合通信ケーブル
    ・エア機器感覚かんたん設定!
    ・コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整
     時間短縮
    ・モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大59%削減(当社比)
     5.8kg-CO2e/年(14.1) ※動作条件により値は異なります。
仕様シリーズストローク
(mm)
可搬質量
(kg)
水平
速度
(mm/s)
ねじリード
(mm)
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
EQFS16□H50〜500MAX.18MAX.8002.5,5,10
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
EQFS25□H50~800MAX.40MAX.12003,6,12,20
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
EQFS32□H50~1000MAX.68MAX.11004,8,16,24
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
EQFS40□H150~1200MAX.80MAX.12005,10,20,30

バキュームフロー ZHV

真空用機器 » バキュームフロー
エアブロー用機器 » エアブロー用機器
    ・圧縮空気の供給でブロー&バキュームが可能。
     ブロー:最大11,000L/min(ANR)※1
     バキューム:最大8,000L/min(ANR)※1
     ※1 供給圧力:0.5MPa時、ZHV40の値
    ・ノズル位置の調整によりブロー/バキューム流量の調整が可能!
    ・供給空気量の3倍以上のバキューム流量
    ・供給空気量の4倍以上のブロー流量
    ・質量:最大50%削減(209g←417g)※2
     ※2 ZHV20、従来品(ZH20-X185)との比較
    ・容積:最大50%削減(17,000mm3←34,000mm3※3
     ※3 ZHV10、従来品(ZH10-X185)との比較
    ・従来品(ZH-X185)と本体取付、ポート接続方法、流体通過径を互換
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
  • バキュームフロー ZHV
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    ZHV10検索結果を表示
    ZHV20検索結果を表示
    ZHV30検索結果を表示
    ZHV40検索結果を表示
シリーズ真空圧力
(kPa)
吸込流量
L/min(ANR)
吐出流量
L/min(ANR)
空気消費量
L/min(ANR)
流体通過径
ZHV10-6520670180ø13
ZHV20-619752360380ø21.6
ZHV30-645905310710ø30
ZHV40-6527068201330ø42

モジュラF. R. L./圧力制御機器 25A-

二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ » モジュラF. R. L./圧力制御機器
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
シリーズ型式仕様
モジュラタイプエアコンビネーションAC-D※1
モジュラタイプ エアフィルタ (マイクロ)ミストセパレータ25A-AF-Dエアフィルタ
モジュラタイプ エアフィルタ (マイクロ)ミストセパレータ25A-AFM-Dミストセパレータ
モジュラタイプ エアフィルタ (マイクロ)ミストセパレータ25A-AFD-Dマイクロミストセパレータ
モジュラタイプ エアフィルタ (マイクロ)ミストセパレータ25A-AF-Aエアフィルタ
モジュラタイプ エアフィルタ (マイクロ)ミストセパレータ25A-AFM-Aミストセパレータ
モジュラタイプ エアフィルタ (マイクロ)ミストセパレータ25A-AFD-Aマイクロミストセパレータ
モジュラタイプ レギュレータ フィルタレギュレータ (マイクロ)
ミストセパレータレギュレータ
25A-AR-Dレギュレータ
モジュラタイプ レギュレータ フィルタレギュレータ (マイクロ)
ミストセパレータレギュレータ
25A-AR□K-D逆流機能付レギュレータ
モジュラタイプ レギュレータ フィルタレギュレータ (マイクロ)
ミストセパレータレギュレータ
25A-AW-Dフィルタレギュレータ
モジュラタイプ レギュレータ フィルタレギュレータ (マイクロ)
ミストセパレータレギュレータ
25A-AW□K-D逆流機能付フィルタレギュレータ
モジュラタイプ レギュレータ フィルタレギュレータ (マイクロ)
ミストセパレータレギュレータ
25A-AWM-Dミストセパレータレギュレータ
モジュラタイプ レギュレータ フィルタレギュレータ (マイクロ)
ミストセパレータレギュレータ
25A-AWD-Dマイクロミストセパレータレギュレータ
モジュラタイプ レギュレータ フィルタレギュレータ (マイクロ)
ミストセパレータレギュレータ
25A-AR-Bレギュレータ
モジュラタイプ レギュレータ フィルタレギュレータ (マイクロ)
ミストセパレータレギュレータ
25A-AR□K-B逆流機能付レギュレータ
モジュラタイプ レギュレータ フィルタレギュレータ (マイクロ)
ミストセパレータレギュレータ
25A-AW-Bフィルタレギュレータ
モジュラタイプ レギュレータ フィルタレギュレータ (マイクロ)
ミストセパレータレギュレータ
25A-AW□K-B逆流機能付フィルタレギュレータ
ソフトスタートアップバルブ25A-AV-A
精密レギュレータ25A-IR-A
電空レギュレータ25A-ITV
電子式真空レギュレータ25A-ITV209□

Go Top