キーワード検索に205件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
電動アクチュエータ用ティーチングボックス JX-T1
電動アクチュエータ/電動シリンダ » ティーチングボックス-
・PC不要
1台で電動アクチュエータ、コントローラのデータ設定が可能
・停止スイッチユニット(オプション)に対応
・電源は電動アクチュエータ/コントローラから供給
型式 | 消費電力 | 対応言語 | 接続コントローラ (アクチュエータ) | データ保存 |
---|---|---|---|---|
JX-T1 | 6.9W以下 | 日本語、英語 | EQシリーズパラレルIO仕様電動アクチュエータ JXC□1/H/Fシリーズコントローラ | USBフラッシュメモリ(FAT32) |
ガイド付ロッドタイプ HF1-/HF1A準拠/HF1B準拠
食品製造業界向機器 » 電動アクチュエータ
-
プログラムレスコントローラLECP1、LECP2シリーズは、2025年5月末に販売中止しました。
置換え品として互換機能を有した単軸コントローラJXC51/61シリーズにて検討いただけますようお願いいたします。
※LECP1/LECP2モードを使用する際は、最新版のJXC51/61シリーズ
(Ver.3.60~)、ACT Controller2設定ソフトウェア(Ver.1.5.0.0)
が必要となります。
詳細はこちら
シリーズ | 型式 | 仕様 |
---|---|---|
ガイド付ロッドタイプ | HF1A-LEYG | HF1A |
ロッドタイプ HF1-/HF1A準拠/HF1B準拠
食品製造業界向機器 » 電動アクチュエータ
-
プログラムレスコントローラLECP1、LECP2シリーズは、2025年5月末に販売中止しました。
置換え品として互換機能を有した単軸コントローラJXC51/61シリーズにて検討いただけますようお願いいたします。
※LECP1/LECP2モードを使用する際は、最新版のJXC51/61シリーズ
(Ver.3.60~)、ACT Controller2設定ソフトウェア(Ver.1.5.0.0)
が必要となります。
詳細はこちら
シリーズ | 型式 | 仕様 |
---|---|---|
ロッドタイプ | HF1A-LEY | HF1A |
スライダタイプ HF1-/HF1A準拠/HF1B準拠
食品製造業界向機器 » 電動アクチュエータ
-
プログラムレスコントローラLECP1、LECP2シリーズは、2025年5月末に販売中止しました。
置換え品として互換機能を有した単軸コントローラJXC51/61シリーズにて検討いただけますようお願いいたします。
※LECP1/LECP2モードを使用する際は、最新版のJXC51/61シリーズ
(Ver.3.60~)、ACT Controller2設定ソフトウェア(Ver.1.5.0.0)
が必要となります。
詳細はこちら
シリーズ | 型式 | 仕様 |
---|---|---|
スライダタイプ | HF1A-LEFS | HF1A |
高剛性高精度スライダタイプ | HF1A-LEKFS | HF1A |
低GWP冷媒対応サーモチラー ラックマウントタイプ HRRF
温調機器 » フロン規制対応チラー温調ライン » フロン規制対応チラー
半導体業界向機器(温調ライン) » フロン規制対応チラー
-
・低GWP冷媒対応
GWP:146※ ※ Regulation (EU) 2024/573、AIM Act 40 CFR Part 84基準
EU冷媒規制:GWP 150以上
米国冷媒規制:GWP 700以上
カリフォルニア州冷媒規制:GWP 750以上
・環境対応冷媒R454C (空輸不可)
・ラックに設置したまま作業可能
フロントアクセス:前面から設定、調整、メンテナンスが可能
・省スペース:19インチラックに複数台搭載
・冷却能力:1.2/1.8kW(60Hz)
・温度安定性:±0.1℃
・電源 単相AC200~230V(50/60Hz)
シリーズ | 設定温度範囲 | 冷却能力 | 温度 安定性 | 冷却方式 | 循環液 |
---|---|---|---|---|---|
HRRF012 | 5~35℃ | 1.0kW/1.2kW (50/60Hz) | ±0.1℃ | 空冷冷凍式 水冷冷凍式 | 清水 エチレングリコール水溶液 (15%) |
HRRF018 | 5~35℃ | 1.6kW/1.8kW (50/60Hz) | ±0.1℃ | 空冷冷凍式 水冷冷凍式 | 清水 エチレングリコール水溶液 (15%) |
低GWP冷媒対応サーモチラー レーザ用デュアルタイプ HRLF
温調機器 » フロン規制対応チラー温調ライン » フロン規制対応チラー
半導体業界向機器(温調ライン) » フロン規制対応チラー
-
・低GWP冷媒対応
GWP:146※ ※ Regulation (EU) 2024/573, AIM Act 40 CFR Part 84基準
EU冷媒規制:GWP 150以上
米国冷媒規制:GWP 700以上
カリフォルニア州冷媒規制:GWP 750以上
・環境対応冷媒R454C (空輸不可)
・1台のチラーで2系統を個別に温調可能
・省スペース/省配線
・タッチパネル
テンキー入力可能
アラーム内容、メンテナンス時期のお知らせを表示
温度波形グラフ表示可能
シリーズ | 設定温度 範囲 | 冷却能力 | 温度 安定性 | 冷却方式 | 循環液 |
---|---|---|---|---|---|
HRLF200-A-40 | CH1:5~35℃ CH2:10~40℃ | CH1:21.5kW CH2:1.0kW(最大3.0kW) | CH1:±0.1℃ CH2:±0.5℃ | 空冷冷凍式 | 清水 脱イオン水(純水) |
HRLF200-W-40 | CH1:5~35℃ CH2:10~40℃ | CH1:21.5kW CH2:1.0kW(最大3.0kW) | CH1:±0.1℃ CH2:±0.5℃ | 水冷冷凍式 | 清水 脱イオン水(純水) |
低GWP冷媒対応サーモチラー スタンダードタイプ HRSF150/200
温調機器 » フロン規制対応チラー温調ライン » フロン規制対応チラー
半導体業界向機器(温調ライン) » フロン規制対応チラー
-
・低GWP冷媒対応
GWP:146※ ※ Regulation (EU) 2024/573, AIM Act 40 CFR Part 84基準
EU冷媒規制:GWP 150以上
米国冷媒規制:GWP 700以上
カリフォルニア州冷媒規制:GWP 750以上
・環境対応冷媒R454C (空輸不可)
・ヒータ不要 でも冷凍回路の排熱利用によって循環液の加熱が可能
・電源は、EU・アジア・オセアニア・北米・中南米に対応可能
三相AC400V
・静音設計70dB(A)
・屋外設置:IPX4
シリーズ | 設定温度 範囲 | 冷却能力 | 温度 安定性 | 冷却方式 | 循環液 |
---|---|---|---|---|---|
HRSF150 HRSF200 | 5~35℃ | 15.7kW 20.5kW(空冷) 20.6kW(水冷) | ±0.1℃ | 空冷冷凍式 水冷冷凍式 | 清水 エチレングリコール水溶液15〜40% 脱イオン水(純水) |
低GWP冷媒対応サーモチラー スタンダードタイプ HRSF
温調機器 » フロン規制対応チラー温調ライン » フロン規制対応チラー
半導体業界向機器(温調ライン) » フロン規制対応チラー
-
・低GWP冷媒対応
GWP:146※ ※ Regulation (EU) 2024/573, AIM Act 40 CFR Part 84基準
EU冷媒規制:GWP 150以上
米国冷媒規制:GWP 700以上
カリフォルニア州冷媒規制:GWP 750以上
・環境対応冷媒R454C (空輸不可)
・軽量・コンパクト ワイド(幅)は全機種同一寸法 377mm
・温度安定性±0.1℃
・電源は、EU・アジア・オセアニア・北米・中南米に対応可能
単相AC200~230V(50/60Hz)
シリーズ | 設定温度 範囲 | 冷却能力 | 温度 安定性 | 冷却方式 | 循環液 |
---|---|---|---|---|---|
HRSF012〜060 | 5~40℃ | 1.3kW, 1.9kW, 2.4kW, 3.2kW, 5.9kW (60Hzの場合) | ±0.1℃ | 空冷冷凍式 水冷冷凍式 | 清水 エチレングリコール15%水溶液 |
電動アクチュエータ/ロッドタイプ 耐塵・防滴(IP69K相当)仕様 HF2A-LEY
電動アクチュエータ/電動シリンダ » ロッドタイプ/ガイド付ロッドタイプ-
・保護構造:IP69K相当
液だまりしにくい滑らかなデザイン
外観部品:SUS304
スクレーパ・固定シール:FDA適合材料(青色)
使用グリース:NSF H1グレード
・食品製造業界向機器 HF2A- Series
・ 外観部材に潤滑・防錆剤未使用
または食品機械用潤滑・防錆剤を使用
・ FDA認証材料もしくは適合材料を使用
・可搬質量:80kg※ ※サイズ63 リードC
・ストローク:最大800mm※ ※サイズ63
※IP69Kは、路上車両用製品に対してDIN40050-9において規定され、
現在はISO20653やJIS D 5020に展開されている塵埃および
高温・高圧水洗浄に対する保護等級です。
仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 押当て推力 (N) | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
---|---|---|---|---|---|
ACサーボモータ | HF2A-LEY25 | 50〜400 | MAX.485 | MAX.900 | 12,20 |
ACサーボモータ | HF2A-LEY32 | 50〜500 | MAX.588 | MAX.1200 | 6,10 |
ACサーボモータ | HF2A-LEY63 | 50〜800 | MAX.1910 | MAX.1000 | 3,5 |
低GWP冷媒対応冷凍式サーモチラー HRZF
温調機器 » フロン規制対応チラー温調ライン » フロン規制対応チラー
半導体業界向機器(温調ライン) » フロン規制対応チラー
-
・低GWP冷媒対応
GWP:146※ ※Regulation (EU) 2024/573, AIM Act 40 CFR Part 84基準
EU冷媒規制:GWP 150以上
米国冷媒規制:GWP 700以上
カリフォルニア州冷媒規制:GWP 750以上
・環境対応冷媒R454C (空輸不可)
・DCインバータ冷凍機とインバータポンプでさらに大幅な省エネを実現。
シリーズ | 設定温度範囲 | 冷却能力 | 温度安定性 | 冷却方式 | 循環液 |
---|---|---|---|---|---|
HRZF010 | -20〜90℃ | 10kW | ±0.1℃ | 水冷冷凍式 | フッ素化液 エチレングリコール60%水溶液 |