WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に205件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


エアシリンダ 10-/11-/21-/22-CM2-Z

クリーン/低発塵 » エアシリンダ
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
型式シリーズ作動方式チューブ内径 (mm)
標準形10-/11-/21-/22-CM2-Z複動片ロッド20,25,32,40
標準形10-/11-/21-/22-CM2W-Z複動両ロッド20,25,32,40
ダイレクトマウント形10-/11-/21-/22-CM2R-Z複動片ロッド20,25,32,40
エンドロック形10-/11-/21-/22-CBM2複動片ロッド20,25,32,40

スリットバルブ XGT

高真空機器 » スリットバルブ
半導体業界向機器 » スリットバルブ・搬送
    ・半導体装置などにおける、ロードロックチャンバーとトランスファーチャンバーおよびトランスファーチャンバーとプロセスチャンバー間との仕切り弁に適しています。
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
  • スリットバルブ XGT
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    XGT検索結果を表示
シリーズ使用環境圧力 Pa(abs)使用流体開口窓寸法
(高さ×幅)mm
作動圧力
MPa(G)
XGT大気圧~10-6不活性ガス系の真空32×222
46×236
50×336
0.45~0.6

スムーズベントバルブ XVD

高真空機器 » 高真空バルブ
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 高真空バルブ
半導体業界向機器 » N2ガス/エア供給ライン
    ・バルブとニードル弁一体化構造配管スペース1/4(従来比)
    ・シート部にメタルダイヤフラム採用でパーティクルを大幅低減。
    ・初期給気、主給気ともに流量調整可能。
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
  • スムーズベントバルブ XVD
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    XVD検索結果を表示
シリーズ弁形式使用流体配管接続方式配管サイズ
XVD常時閉
(加圧開・スプリングシール)
窒素、空気、
不活性ガス等
VCR®
Swagelok®
1/4B

アルミ製高真空L型バルブ XLA/C-100・160(-1)-X152

高真空機器 » 高真空バルブ
半導体業界向機器 » 排気ライン
    ・ベローズ耐久性向上(フランジサイズ100、160)
    ・寿命:200万回
    ・装置の省スペース化が可能
     排気方向制限なし(弁体側←→ベローズ側 両方向可能)
     取付姿勢の自由度アップ
    ・軽量・コンパクト
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
シリーズ操作方式弁形式軸シール
方式
用途フランジ
サイズ
XLA-100・160-X152エア
オペレート
単動
(N.C.)
ベローズシールダストフリー
クリーン化
100,160
XLC-100・160-1-X152エア
オペレート
複動ベローズシールダストフリー
クリーン化
100,160

サーモチラー/インバータタイプ  HRSH

産業用通信機器/無線システム » その他 RS232C 対応機器
産業用通信機器/無線システム » その他 RS485 対応機器
温調機器 » サーモチラー(循環液温調装置)インバータタイプ
温調ライン » サーモチラー(循環液温調装置)インバータタイプ
半導体業界向機器(温調ライン) » サーモチラー(循環液温調装置)インバータタイプ
    ・トリプルインバータで抜群の省エネ効果!
    ・屋外設置:防滴型(IPX4)
    ・最高使用周囲温度 45℃
    ・最低使用周囲温度 -20℃(空冷式の場合)
    ・温度安定性 ±0.1℃(負荷安定時)
    ・省スペース、軽量280kg(25kWタイプ)
    ・CEマーキング、ULに適合

    ※貸出サンプルをご用意しています。
     最寄りの営業所へお申し付けください。

     営業所一覧
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
  • サーモチラー/インバータタイプ  HRSH
    取扱説明書
    シリーズ 冷却能力 検索結果を表示
    HRSH10kW, 15kW, 20kW
    25kW, 28kW
    検索結果を表示
  • サーモチラー/インバータタイプ  HRSH
    自己宣言書
    シリーズ 冷却能力 検索結果を表示
    HRSH10kW, 15kW, 20kW
    25kW, 28kW
    検索結果を表示
シリーズ設定温度
範囲
冷却能力温度
安定性
冷却方式循環液
HRSH5~35℃10kW, 15kW, 20kW
25kW, 28kW
±0.1℃空冷冷凍式
水冷冷凍式
清水
脱イオン水(純水)
エチレングリコール水溶液(15%)

冷凍式エアドライヤ IDF □E/F/D

圧縮空気清浄化機器 » エアドライヤ


    ※冷凍式エアドライヤIDF22E~IDF75Eシリーズは販売を中止いたします。
     置換機種として、IDF60~90シリーズをご選定いただけるようお願いしま
     す。

     販売停止時期
     IDF22E/IDFA22E: 販売中止済み
     IDF37E/IDFA37E 2024年3月末予定
     IDF55E/IDFA55E 2024年9月末予定
     IDF75E/IDFA75E 2024年9月末予定
シリーズ定格入口条件処理空気量(m3/min[ANR])
50Hz
処理空気量(m3/min[ANR])
60Hz
適用エアコンプレッサ(kW)使用
冷媒
管接続
口径
冷凍機
出力
IDF1E35℃
0.7MPa
0.10.120.75R134a
(HFC)
Rc3/87.5kw未満
IDF2E35℃
0.7MPa
0.20.2351.5R134a
(HFC)
Rc3/87.5kw未満
IDF3E35℃
0.7MPa
0.320.372.2R134a
(HFC)
Rc3/87.5kw未満
IDF4E35℃
0.7MPa
0.520.573.7R134a
(HFC)
Rc1/27.5kw未満
IDF6E35℃
0.7MPa
0.750.825.5R134a
(HFC)
Rc3/47.5kw未満
IDF8E35℃
0.7MPa
1.221.327.5R134a
(HFC)
Rc3/47.5kw未満
IDF11E35℃
0.7MPa
1.651.8211R134a
(HFC)
Rc3/47.5kw未満
IDF15E135℃
0.7MPa
2.83.115R134a
(HFC)
Rc17.5kw未満
IDF100F40℃
0.7MPa
16.018.8100R407C
(HFC)
R27.5kw未満
IDF125F40℃
0.7MPa
20.123.7125R407C
(HFC)
65(2 1/2B)
フランジ
7.5kw未満
IDF150F40℃
0.7MPa
25.030.0150R407C
(HFC)
80(3B)
フランジ
7.5kw未満
IDF190D40℃
0.7MPa
32.038.0190R407C
(HFC)
80(3B)
フランジ
7.5kw未満
IDF240D40℃
0.7MPa
43.050.0240R407C
(HFC)
100(4B)
フランジ
7.5kw未満
IDF370D35℃
0.7MPa
54.065.0370R407C
(HFC)
150(6B)
フランジ
7.5kw以上

真空用フリーマウントシリンダ ZCUK

真空用機器 » 真空システム用関連機器
    ・コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します。
    ・標準真空パッド(ø2~ø50)取付可能。
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
シリーズチューブ内径
(mm)
真空パッド経ストローク
(mm)
ZCUK10,16,20,25,30φ2~φ505~50

バキュームフロー ステンレス仕様 ZH□-□-X341

真空用機器 » バキュームフロー
エアブロー用機器 » エアブロー用機器
    ・圧縮空気の供給により大流量ブロー&バキュームが可能。
    ・供給空気量の4倍のブロー流量。
    ・供給空気量の3倍のバキューム流量。
    ・大きな通過径で切屑、ごみ等の吸込みが可能。
    ・メンテナンスフリー。
    ・取付ブラケットも用意。
    ・用途例
     ブロー:水滴の飛散、切粉の吹飛ばし
     バキューム:半田煙の吸煙、ペレット・粉体等の材料搬送
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
真空パッド/コンパクトタイプ ZP3

真空用機器 » 真空パッド
    ・全長短縮
    ・パッド形状:平形、平形溝付、ベロウ形、ベロウ形リブ付
    ・取付接続:おねじ、めねじ
    ・真空取出方向:縦、横
    ・真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
    ・バッファ:なし、あり
     [バッファストローク(mm):3, 6, 10, 15, 20]
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
シリーズパッド形状パッド径(mm)
ZP3平形φ1.5, φ2, φ3.5
ZP3平形溝付φ4, φ6, φ8, φ10, φ13, φ16
ZP3ベロウ形φ4, φ6, φ8
ZP3ベロウ形リブ付φ10, φ13, φ16

ワンタッチ管継手付エアサクションフィルタ ZFB

真空用機器 » エアサクションフィルタ
    ・真空回路および空気中汚染物によるトラブル防止。
    ・配管チューブがワンタッチで取付け、取外しが可能。
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
  • ワンタッチ管継手付エアサクションフィルタ ZFB
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    ZFB10検索結果を表示
    ZFB20検索結果を表示
    ZFB30検索結果を表示
    ZFB40検索結果を表示
シリーズ適用チューブ外径 ミリ適用チューブ外径 インチ流量 L/min(ANR)ろ過度(μm)
ZFB10φ4,φ6φ3/16,φ1/410~2030
ZFB20φ6,φ8φ1/430~5030
ZFB30φ8,φ10φ3/87530
ZFB40φ1/210030

Go Top