製品情報 »
生産終了製品のご案内
IN_PROD_346
» 生産終了製品
生産終了製品
方向制御機器
生産終了製品 | 代替製品 | |||
---|---|---|---|---|
名称 | シリーズ | 生産終了年月 | シリーズ | 比較 |
無線システム | EX600-WEN1 EX600-WEN2 EX600-WPN1 EX600-WPN2 |
2025年3月 | EXW1-BENAC1 EXW1-BDNAC1 |
詳細 |
4ポートソレノイドバルブ | VT4115(ACコイル) VT4113(ACコイル) VT4114(ACコイル) |
2024年9月 | VT4115(DCコイル) SY5120 VT4113(DCコイル) VT4114(DCコイル) SY5140 |
詳細 |
3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ | VT325(ACコイル) VO325(ACコイル) |
2024年9月 | VT325(DCコイル) VP542 VO325(DCコイル) VP544 |
詳細 |
3ポートソレノイドバルブ/直動タイプ | VS3115(ACコイル) VS3135(ACコイル) VS3145(ACコイル) |
2024年9月 | VS3115(DCコイル) VS3115(エアオペレート) VP342 VQZ3□2 VFS3120 VFS3130 VS3135(DCコイル) VS3135(エアオペレート) VP542 VP742 VS3145(DCコイル) VG342 |
詳細 |
大形3ポートソレノイドバルブ | VP4□5□(ACコイル) VP4□7□(ACコイル) |
2024年9月 | VP4□5□(エアオペレート) VFR5□1□ VFR6□1□ VP4□7□(DCコイル) VPA4□7□(エアオペレート) |
詳細 |
大形3ポートソレノイドバルブ | VP3145(ACコイル) VP3165(ACコイル) VP3185(ACコイル) |
2024年9月 | VP3145(DCコイル) VP3145(エアオペレート) VG342 VP3165(DCコイル) VP3165(エアオペレート) VG342 VP3185(DCコイル) VP3185(エアオペレート) |
詳細 |
フィールドバス機器 | GWユニット EX500-GPR1A 入力ユニット EX500-IB1(-*) 入力ブロック EX500-IE1/-IE2/ -IE3/-IE4 入力マニホールド EEX500-IB1-* ターミナルプラグ EX500-AC000-S エンドブロック EX500-EB1 |
2023年2月 | PROFIBUS DP対応SIユニット EX260-SPR□ PROFIBUS DP対応SIユニット EX600-SPR□A 入力ユニット EX600-DX□□□ |
詳細 |
シリアル伝送システム | GWユニット (DeviceNet®対応) EX500-GDN1 56-EX500-GDN1-X8 DeviceNet®通信用ケーブル (アクセサリケーブル) EX500-AC010-DN EX500-AC050-DN |
2021年3月 | GWユニット EX260-SDN□ EX600-SDN DeviceNet®通信用ケーブル PCA-1557633 |
詳細 |
モジュラF.R.L./圧力制御機器
生産終了製品 | 代替製品 | |||
---|---|---|---|---|
名称 | シリーズ | 生産終了年月 | シリーズ | 比較 |
モジュラタイプF.R.L. コンビネーション | AC-B | 2025年3月 | AC-D | 詳細 |
モジュラタイプF.R.L. コンビネーション | AC-A | 2025年3月 | AC-D | 詳細 |
圧力計内蔵レギュレータ | ACG ARG(K) AWG(K) |
2021年5月 | ACG-B ARG(K)-B AWG(K)-B |
詳細 |
ルブユニット | AU100~300 | 2008年9月 | AC20, 30-A | 詳細 |
モジュラタイプ F.R.L.コンビネーション | AC100~600 AC1000~6000 |
2005年9月 | AC-D | 詳細 |
モジュラタイプ F.R.L.コンビネーション | AC10~60 | 2014年12月 | AC-D | 詳細 |
電動アクチュエータ
生産終了製品 | 代替製品 | |||
---|---|---|---|---|
名称 | シリーズ | 生産終了年月 | シリーズ | 比較 |
標準ACサーボモータ専用コントローラ | LC1/LC7R | 2012年9月 | LECS | 詳細 |
ACサーボモータドライバ | ・パルス入力タイプ(-S) /LECSB-S ・CC-Link直接入力タイプ(-S)/ LECSC-S ・SSCNETⅢタイプ(-S)/ LECSS-S ・ACサーボモータS6/S7/S8搭載電動アクチュエータ (LEY/LEF/LEJ) |
2022年2月 | ・パルス入力タイプ(-T) /LECSB-T ・CC-Link直接入力タイプ(-T)/ LECSC-T ・SSCNETⅢタイプ(-T)/ LECSS-T ・ACサーボモータT6/T7/T8搭載電動アクチュエータ (LEY/LEF/LEJ) |
詳細 |