キーワード検索に205件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータ折返し形 LEY
電動アクチュエータ/電動シリンダ » ロッドタイプ/ガイド付ロッドタイプ
-
LEYシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V)
・ロングストローク対応:MAX.500mm
・直接取付3方向、金具取付3種類
・オートスイッチ取付可能
・速度制御・位置決め:最大64点
・押当て制御の切替可能
ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能
・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下
・耐塵・防滴(IP65)仕様
LEYシリーズ ACサーボモータ
・高出力モータ(100W/200W/400W/750W)
・高速搬送能力向上
・高加速度対応(5,000mm/S2)
・パルス入力タイプ
・アブソリュートエンコーダ搭載
・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下
・耐塵・防滴(IP65相当)仕様
・モータレス仕様を用意 詳細はこちら
・対応ドライバ:LECSS-T,LECY□はこちら
プログラムレスコントローラLECP1、LECP2シリーズは、2025年5月末に販売中止しました。
置換え品として互換機能を有した単軸コントローラJXC51/61シリーズにて検討いただけますようお願いいたします。
※LECP1/LECP2モードを使用する際は、最新版のJXC51/61シリーズ
(Ver.3.60~)、ACT Controller2設定ソフトウェア(Ver.1.5.0.0)
が必要となります。
詳細はこちら
安全上のご注意 電動アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 特長 バリエーション 簡易選定フロー 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS) CE,UKCA/UL対応表 システム構成図 アクチュエータケーブル I/Oケーブル
仕様 | シリーズ | スト ローク (mm) | 押当て 推力 (N) | 速度 (mm/s) | ねじ リード (mm) |
---|---|---|---|---|---|
ステップモータ (サーボ DC24V) | LEY16 | 30~ 300 | MAX.141 | MAX.500 | 2.5,5,10 |
ステップモータ (サーボ DC24V) | LEY25 | 30~ 400 | MAX.452 | MAX.500 | 3,6,12 |
ステップモータ (サーボ DC24V) | LEY32 | 30~ 500 | MAX.707 | MAX.500 | 4,8,16 |
ステップモータ (サーボ DC24V) | LEY40 | 30~ 500 | MAX.1058 | MAX.300 | 4,8,16 |
サーボモータ (DC24V) | LEY16A | 30~ 300 | MAX.111 | MAX.500 | 2.5,5,10 |
サーボモータ (DC24V) | LEY25A | 30~ 400 | MAX.130 | MAX.500 | 3,6,12 |
ACサーボモータ | LEY25□S | 30~ 400 | MAX.485 | MAX.900 | 3,6,12 |
ACサーボモータ | LEY32□S | 30~ 500 | MAX.588 | MAX.1200 | 5,10,20 |
ACサーボモータ | LEY63□S | 100~ 800 | MAX.3343 | MAX.1000 | 5(2.86),5,10,20 |
ACサーボモータ | LEY100 | 100~ 1000 | MAX.12000 | MAX.500 | 2,3.3,10 |
電動アクチュエータ/スライダタイプ高剛性ガイド LEKFS
電動アクチュエータ/電動シリンダ » スライダタイプ電動アクチュエータ/電動シリンダ » バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
-
・サーキュラーアーク溝採用により高剛性高精度を実現
・耐モーメント:最大61%向上
・テーブル変位量:最大50%低減
・バッテリレス アブソリュートエンコーダ搭載
電源復帰時、停止位置からの再始動が可能
メンテナンス軽減(バッテリの管理・交換不要)
・繰返し位置決め精度:±0.01mm
仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 可搬質量 (kg) 水平 | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
---|---|---|---|---|---|
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEKFS16 | 50~500 | MAX.15 | MAX.700 | 5,10 |
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEKFS25 | 50~800 | MAX.30 | MAX.1100 | 6,12,20 |
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEKFS32 | 50~1000 | MAX.50 | MAX.1200 | 8,16,24 |
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEKFS40 | 150~1200 | MAX.65 | MAX.1200 | 10,20,30 |
ACサーボモータ | LEKFS25 | 50~800 | MAX.20 | MAX.1500 | 6,12,20 |
ACサーボモータ | LEKFS32 | 50~1000 | MAX.45 | MAX.1500 | 8,16,24 |
ACサーボモータ | LEKFS40 | 150~1200 | MAX.60 | MAX.1500 | 10,20,30 |
支点開閉形エアチャック 小型タイプ MHC2
ロータリアクチュエータ/エアチャック » エアチャック(支点開閉形)
-
・MHC2-6:オートスイッチの取付けが可能。
・MHCA2-6:全長を抑えたショートボディ。
・MHCM2-7:シリーズ最小、最軽量。
シリーズ | シリンダ内径(mm) |
---|---|
MHC2-6 | 6 |
MHCA2-6 | 6 |
MHCM2-7 | 7 |
平行開閉形エアチャック/コンパクトタイプ JMHZ2
ロータリアクチュエータ/エアチャック » エアチャック(平行開閉形)-
・把持点距離はそのままでダウンサイジング(ø20→ø16)
全長:最大21.7mm減(102.7mm→81mm)
厚さ:最大7.6mm減(33.6mm→26mm)
重さ:最大180g減(420g→240g)
・ガイド一体構造により高剛性・高精度を実現
・高精度リニアガイド採用
繰返し精度:±0.01mm
・1ランク上のリニアガイドを採用
剛性の向上
タイプ | シリーズ | シリンダ内径(mm) |
---|---|---|
コンパクトタイプ | JMHZ2 | 8,12,16,20 |
シリアル伝送システム EX250
方向制御機器 » 省配線フィールドバスシステム(シリアル伝送システム)産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 EtherNet/IP 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 DeviceNet 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 AS-interface 対応機器

-
入力・出力対応
※シリーズにより適用プロトコルは異なります。
詳細は各シリーズのカタログをご参照ください。
※EX250シリーズは、生産の中止を予定しています。
新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
使用をご検討ください。
安全上のご注意 3・4・5ポート電磁弁 共通注意事項 フィールドバスシステム 共通注意事項 産業IoTセキュリティ対策 フィールドバス用語集 フィールドバスシステム特長 タイプ別対応製品/適用バルブシリーズ 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
シリーズ | 保護構造 | 通信プロトコル※ | 適用バルブ |
---|---|---|---|
EX250 | IP67 | DeviceNet® AS-Interface EtherNet/IP™ | SY3000,5000,7000(プラグイン) VQC1000,2000,4000,5000 SV1000,2000,3000 S0700(IP40) |
e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ガイド付ロッドタイプ EQYG□H
電動アクチュエータ/電動シリンダ » e-Actuator仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 押当て推力 (N) | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
---|---|---|---|---|---|
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | EQYG16□H | 30〜200 | MAX.154 | MAX.700 | 2.5,5,10 |
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | EQYG25□H | 30~300 | MAX.511 | MAX.900 | 3,6,12,20 |
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | EQYG32□H | 30~300 | MAX.796 | MAX.850 | 4,8,16,24 |
サーモチラー/低温タイプ HRS040-A-20-T1-X158/X164
温調機器 » サーモチラー(循環液温調装置)スタンダートタイプ ベーシックタイプ温調ライン » サーモチラー(循環液温調装置)スタンダートタイプ ベーシックタイプ
半導体業界向機器(温調ライン) » サーモチラー(循環液温調装置)スタンダートタイプ ベーシックタイプ
-
・低温/-10℃に対応
・コンパクト:HRS040と同等サイズ
・冷却能力:1kW(-10℃時)
・温度安定性:±0.1℃
・設定温度範囲:-10℃~40℃
シリーズ | 設定温度 範囲 | 冷却能力 | 温度 安定性 | 冷却方式 | 循環液 |
---|---|---|---|---|---|
HRS040-A-20-T1-X158 HRS040-A-20-T1-X164 | −10~40 | 1kW | ±0.1℃ | 空冷冷凍式 | エチレングリコール 水溶液(50%) |
ベルヌーイグリッパ/コアンダグリップ付 ZNC-C
真空用機器 » 特殊パッド-
・軽いワーク/隣接するワークの吹き飛ばしを低減
・ワーク吸着時の横滑りを防止
エアを吹きながら吸着するためワークに付着した粉状のものを
機器・配管に吸込む心配がありません。
・ボディ材質:ステンレス、アルミ
・コアンダグリップ付
吸着前のワークの吹き飛ばし、吸着時のワークの横滑りを防止
シリーズ | 材質 | サイズ | アタッチメント |
---|---|---|---|
ZNC-C | アルミ ステンレス | ø20, ø30, ø40, ø60, ø80 | コアンダグリップ付 振動抑制カバー付 |
e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ロッドタイプ EQY□H
電動アクチュエータ/電動シリンダ » e-Actuator仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 押当て推力 (N) | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
---|---|---|---|---|---|
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | EQY16□H | 30〜300 | MAX.154 | MAX.700 | 2.5,5,10 |
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | EQY25□H | 30~400 | MAX.511 | MAX.900 | 3,6,12,20 |
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | EQY32□H | 30~500 | MAX.796 | MAX.900 | 4,8,16,24 |
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD/禁油(オプション)
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 流体制御用2・3ポート ソレノイドバルブ-
・空気・水・高温水・油・高温油用
・ボディ材質:Al、樹脂、C37、SUS、CAC408
・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意
・IP65
・禁油(オプション)
シリーズ | 弁形式 | 管接続口径 | オリフィス径(mmφ) |
---|---|---|---|
VXD | N.C./N.O. | φ10, φ12, φ3/8" 1/4~1 32A~50A | 10~50 |