WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に205件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


真空用ドレンセパレータ AMJ

真空用機器 » 真空システム用関連機器
    ・真空機器接続ラインに取付けるだけで空気中の水滴を除去。
    ・真空ポンプやエジェクタ等、吸込み空気中の水滴を除去したいなどといった場合に効果的です。
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
シリーズ接続口径推奨流量L/min
(ANR)
最高使用圧力
(MPa)
水滴除去率
AMJ1/4,3/8,1/2,3/4,1200,300,5001.090%

吸着跡対策パッド ZP2

真空用機器 » 真空パッド
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
シリーズパッド形状パッド径(mm)
ZP2平形φ4, φ6, φ8, φ10, φ13, φ16,
φ20, φ25, φ32, φ40, φ50
ZP2高剛性(平形リブ付)φ40, φ50, φ63, φ80, φ100, φ125
ZP2樹脂アタッチメント適応パッド:φ6, φ8, φ10, φ13,
φ16, φ20, φ25, φ32

電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ モータ折返し形 LEYG

電動アクチュエータ/電動シリンダ » ロッドタイプ/ガイド付ロッドタイプ
    LEYGシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V)
    ・ガイドロッドをコンパクトに一体化耐横荷重・高精度回り止めを実現
    ・先端横荷重:5倍(ロッドタイプ、サイズ25, 100ストロークでの比較)
    ・すべり軸受、ボールブッシュ軸受に対応
     モーメント荷重、ストッパ(すべり軸受)に対応
    ・速度制御・位置決め:最大64点
    ・押当て制御の切替可能
     ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能
    ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下

    LEYシリーズ ACサーボモータ
    ・高出力モータ(100W/200W)
    ・高速搬送能力向上
    ・高加減速度対応(5,000mm/S2
    ・パルス入力タイプ
    ・アブソリュートエンコーダ搭載
    ・モータレス仕様を用意 詳細はこちら
    ・対応ドライバ:LECSS-TLECY□はこちら

    プログラムレスコントローラLECP1、LECP2シリーズは、2025年5月末に販売中止しました。
    置換え品として互換機能を有した単軸コントローラJXC51/61シリーズにて検討いただけますようお願いいたします。
    ※LECP1/LECP2モードを使用する際は、最新版のJXC51/61シリーズ
     (Ver.3.60~)、ACT Controller2設定ソフトウェア(Ver.1.5.0.0)
     が必要となります。

     詳細はこちら
仕様シリーズスト
ローク
(mm)
押当て推力(N)速度
(mm/s)
ねじ
リード
(mm)
ステップモータ
(サーボ DC24V)
LEYG1630~200MAX.141MAX.5002.5,5,10
ステップモータ
(サーボ DC24V)
LEYG2530~300MAX.452MAX.5003,6,12
ステップモータ
(サーボ DC24V)
LEYG3230~300MAX.707MAX.5004,8,16
ステップモータ
(サーボ DC24V)
LEYG4030~300MAX.1058MAX.3004,8,16
サーボモータ
(DC24V)
LEYG16A30~200MAX.111MAX.5002.5,5,10
サーボモータ
(DC24V)
LEYG25A30~300MAX.130MAX.5003,6,12
ACサーボモータLEYG25□S30~300MAX.485MAX.9003,6,12
ACサーボモータLEYG32□S30~300MAX.588MAX.12005,10,20

180°開閉形ギア式エアチャック MHW2

ロータリアクチュエータ/エアチャック » エアチャック(支点開閉形)
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
  • 180°開閉形ギア式エアチャック MHW2
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    MHW2検索結果を表示
シリーズシリンダ内径(mm)
MHW220,25,32,40,50

薄形エアチャック MHF2

ロータリアクチュエータ/エアチャック » エアチャック(平行開閉形)
    ・ø25, ø32を追加 [New]
     高剛性,把持点距離 最大170mm(ø32, 0.4MPaの場合)
    ・全高 Max.66%削減 ワーク搬送時のモーメント軽減
     72.8mm → 25mm(当社MHZ2 Series 同等把持力品比較)
    ・各サイズ3種類のストロークの選択が可能
     ショートストローク・ミドルストローク・ロングストローク
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
  • 薄形エアチャック MHF2
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    MHF2検索結果を表示
シリーズシリンダ内径(mm)
MHF28,12,16,20,25,32

省エア インパクトブローガン IBG

方向制御機器 » ブローガン
エアブロー用機器 » エアブロー用機器
    ・豊富な機能
     パルス機能 [New]
     目盛付アジャスタ機能
    ・高いピーク圧力で衝撃力増大
     空気消費量、作業時間を大幅削減
    ・用途:従来のブローでは取りにくいゴミ等が短時間で除去できます。
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
  • 省エア インパクトブローガン IBG
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    IBG1
    ピーク圧力重視タイプ
    検索結果を表示
    IBG2
    コンパクトタイプ
    検索結果を表示
シリーズピーク圧力※1 サイズ
(高さ×奥行×幅)
[mm]
質量
[g]
タンク容積
[cc]
空気消費量※2
[cc]
供給ポート
IBG1
ピーク圧力重視タイプ
3倍以上183.8 × 83 × 41380100600ねじ込み式
(Rc, NPT, G)3/8
ワンタッチ管継手
ø6~ø10
ø1/4"~ø3/8"
Sカプラー
R3/8
IBG2
コンパクトタイプ
2.5倍以上174.5 × 76 × 4130070420ねじ込み式
(Rc, NPT, G)1/4
ワンタッチ管継手
ø6~ø10
ø1/4"~ø3/8"
Sカプラー
R1/4
※1 従来品VMG
との比較
※2 使用圧力:
0.5MPa時に
タンク内に
充填されて
いる空気量

3ポートソレノイドバルブ/パイロット・ポペットタイプ VP300/500/700

方向制御機器 » パイロット式3ポートソレノイドバルブ(電磁弁)
    ・全波整流器内蔵(ACの場合)
    ・パイロット弁にストレーナ内蔵。
    ・外部パイロット形は真空使用可能。
    ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
シリーズ流量特性
2→3(A→P)
C[dm3/( s・bar)]
流量特性
2→3(A→P)
b
流量特性
2→3(A→P)
Cv
消費電力(W)真空使用可能
VP3004.20.231.01.55(標準)
0.55(節電回路付)
0.4(低ワット仕様)
-100kPa
VP5008.90.202.11.55(標準)
0.55(節電回路付)
0.4(低ワット仕様)
-100kPa
VP70015.30.223.71.55(標準)
0.55(節電回路付)
-100kPa

パルスブローユニット PU

エアブロー用機器 » エアブロー用機器
    ・繰り返し衝突する断続的なエアブローにより、連続ブロー比 除去効率35%
     向上(※当社試験による)
    ・CO2排出量(空気消費量)50%削減
    ・周波数(作動頻度)の調整が可能
    ・外部電源不要
     エアの供給でパルスブローが可能
    ・低圧力損失の実現
     大きな有効断面積(10.3mm2)により、空気消費量を削減
    ・ブラケット取付で据え置き使用
    ・ブローガンとの組合せ使用
    ・コンパクト・軽量
     質量:47g
     容積:59.4mm×24mm×28mm
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
  • パルスブローユニット PU
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    PU20検索結果を表示
シリーズ使用流体接続口径使用圧力範囲周波数調整範囲
PU20空気IN側ポート:R1/4(おねじ)、OUT側ポート:Rc1/4(めねじ)0.3~0.7MPa5~10Hz

協働ロボット用エアグリッパ/ロングストロークタイプ  RMHF2

ロータリアクチュエータ/エアチャック » 協働ロボット用エアグリッパ
ロータリアクチュエータ/エアチャック » エアチャック(平行開閉形)
協働ロボット用グリッパ » エアグリッパ
    ・3種類のツールチェンジャの選択が可能
     簡単な操作でツール交換が容易
     クランプタイプ(マニュアル式)、ワンプッシュタイプ
    (マニュアル式)[New]、オートタイプ [New]、ツールホルダ [New]
    ・グリッパ駆動に必要な周辺機器をユニット化
     エア供給チューブ1本、電気配線1本を接続するだけで動作可能
     ソレノイドバルブ、サイレンサ付絞り弁、オートスイッチ、管継手等内蔵
    ・12社の協働ロボットに対応
     UNIVERSAL ROBOTS、オムロン/TECHMAN ROBOT、
     ファナック、安川電機、三菱電機、HAN’S ROBOT、
     KUKA、DOOSAN ROBOTICS、SIASUN、JAKA、 AUBO、ABB
    ・空気消費量を最大80%削減
    ・一時的なワーク落下防止が可能
    ・64mmのロングストロークで様々なワークに対応
    ・高さ寸法を約35%短縮(標準タイプと比較)
    ・アクチュエータ位置センサ取付可能(オプション)
     (協働ロボットメーカ:UNIVERSAL ROBOTS、ファナックに対応)
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
  • 協働ロボット用エアグリッパ/ロングストロークタイプ  RMHF2
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    RMHF2検索結果を表示
  • 協働ロボット用エアグリッパ/ロングストロークタイプ  RMHF2
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    RMHF2検索結果を表示
シリーズ爪数外径把持力
(N)
内径把持力
(N)
開閉ストローク(両側)
(mm)
RMHF22909064

OSHA規格対応鍵穴付残圧抜き3ポート弁 VHS□-D/VHS□W-D

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラ接続対応機器
モジュラF.R.L. » モジュラ接続対応機器
    ・流量特性の向上:最大88%向上(VHS40-04-Dの時)
    ・省エネ:ハンドル切換え時の吹き抜けエアゼロ
    ・OSHA(アメリカ労働安全衛生局)規格に対応
    ・圧力降下低減による省エネ
     圧力降下:最大73%改善
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
  • OSHA規格対応鍵穴付残圧抜き3ポート弁 VHS□-D/VHS□W-D
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    VHS20(W)-D検索結果を表示
    VHS30(W)-D検索結果を表示
    VHS40(W)-D検索結果を表示
    VHS40(W)-06-D検索結果を表示
    VHS50(W)-D検索結果を表示
シリーズ接続口径適用コンビネーション
VHS20(W)-D1/8,1/4AC20-D
VHS30(W)-D1/4,3/8AC30-D
VHS40(W)-D1/4,3/8,1/2AC40-D
VHS40(W)-06-D3/4AC40-06-D
VHS50(W)-D3/4,1AC50-D, AC60-D

Go Top