WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に205件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


幅広タイプエアチャック MHL2

ロータリアクチュエータ/エアチャック » エアチャック(平行開閉形)
    ・ロングストローク。
    ・寸法にバラツキのある大形ワーク把持に対応。
    ・ダブルピストンにより把持力大。
    ・塵埃対策機構を内蔵。
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
  • 幅広タイプエアチャック MHL2
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    MHL2検索結果を表示
シリーズシリンダ内径(mm)
MHL210,16,20,25,32,40

3ポートエアオペレートバルブ VPA300/500/700

方向制御機器 » エアオペレートバルブ
    ・VP300/500/700シリーズの内部パイロット仕様のマニホールドと同一のマニホールドが用意されています。
    ・N.C./N.O.の変更が容易。
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
  • 3ポートエアオペレートバルブ VPA300/500/700
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    VPA300検索結果を表示
    VPA500検索結果を表示
    VPA700検索結果を表示
シリーズ流量特性
2→3(A→R)
C[dm3/( s・bar)]
流量特性
2→3(A→R)
b
流量特性
2→3(A→R)
Cv
VPA3004.20.261.0
VPA5008.90.202.1
VPA70015.30.223.7

インラインエアフィルタ(双方向捕捉タイプ) ZFD

真空用機器 » エアサクションフィルタ
    ・使用圧力範囲:-100kPa~0.5MPa
    ・真空吸着と真空破壊、双方向の異物を捕捉、再飛散防止
    ・省スペース
     設置面積41%削減
    ・チェック弁の保護
     流れ順序:フィルタ➡チェック弁
     チェック弁の異物嚙込み防止
    ・適用チューブ外径:ø4, ø6, ø8

    関連製品:真空ユニット ZK2シリーズ
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
  • インラインエアフィルタ(双方向捕捉タイプ) ZFD
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    ZFD53検索結果を表示
    ZFD54検索結果を表示
    ZFD55検索結果を表示
シリーズ適用チューブ外径
ミリ
使用圧力範囲(kPa)真空破壊圧力(MPa)質量(g)
ZFD53ø4ー100~00.5以下34
ZFD54ø6ー100~00.5以下33
ZFD55ø8ー100~00.5以下35

エアスライドテーブル 13-/22-MXS

クリーン/低発塵 » エアシリンダ

    クリーンシリーズ


    ・ワークテーブル+コンパクトに一体化
    ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現
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
型式シリーズ作動方式チューブ内径 (mm)
標準形13-/22-MXS複動6,8,12,16,20,25
対称形13-/22-MXS□L複動6,8,12,16,20,25

真空パッド/フラットパッド ZP2

真空用機器 » 真空パッド
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
シリーズパッド形状パッド径(mm)
ZP2薄形(溝付)φ10, φ15, φ20, φ30

電動アクチュエータ/ガイドロッドスライダ ベルト駆動 LEL

電動アクチュエータ/電動シリンダ » スライダタイプ
    ・薄形フラット形状 全高48mm
    ・モータ横取付による薄形化
     大きいワークでもモータ部への干渉がありません。
    ・オートスイッチ取付可能(オーダーメイド仕様)
    ・最大ストローク:1000mm対応
    ・搬送速度:1000mm/s
    ・繰返し位置決め精度:±0.08mm

    プログラムレスコントローラLECP1、LECP2シリーズは、2025年5月末に販売中止しました。
    置換え品として互換機能を有した単軸コントローラJXC51/61シリーズにて検討いただけますようお願いいたします。
    ※LECP1/LECP2モードを使用する際は、最新版のJXC51/61シリーズ
     (Ver.3.60~)、ACT Controller2設定ソフトウェア(Ver.1.5.0.0)
     が必要となります。

     詳細はこちら
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
  • 電動アクチュエータ/ガイドロッドスライダ ベルト駆動 LEL
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    LEL25M検索結果を表示
    LEL25L検索結果を表示
  • 電動アクチュエータ/ガイドロッドスライダ ベルト駆動 LEL
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    LEL25M検索結果を表示
    LEL25L検索結果を表示
仕様シリーズ軸受ストローク
(mm)
搬送質量
(kg)
速度
(mm/s)
ステップモータ
(サーボDC24V)
LEL25Mすべり
軸受
100~10003MAX.
500
ステップモータ
(サーボDC24V)
LEL25Lボール
ブッシュ
軸受
100~10005MAX.
1000

ロータリ駆動形2爪タイプエアチャック MHR2/MDHR2

ロータリアクチュエータ/エアチャック » エアチャック(平行開閉形)
    ・ロータリアクチュエータを駆動源としたため高さ方向の小型化を実現。
    ・繰返し精度 ±0.01mm
    ・クリーンルームクラス10に対応可。
    ・オートスイッチ付(MDHR2シリーズ:MDHR2)
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
  • ロータリ駆動形2爪タイプエアチャック MHR2/MDHR2
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    MHR2検索結果を表示
    MDHR2検索結果を表示
シリーズシリンダ内径(mm)
MHR2呼び10,15,20,30
MDHR2呼び10,15,20,30

モジュラ接続タイプ メンブレンエアドライヤ IDG-D

圧縮空気清浄化機器 » エアドライヤ
    ・さまざまなISO水分等級に対応
    ・モジュラ接続可能
    ・ノンフロン
    ・電源不要
    ・無振動・無排熱
    ・省エネに貢献
     圧力降下:最大61%低減
     出口空気流量:最大25%向上
     パージ率:約14%
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
  • モジュラ接続タイプ メンブレンエアドライヤ IDG-D
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    IDG20-D検索結果を表示
    IDG30-D検索結果を表示
    IDG40-D検索結果を表示
シリーズ基準入口条件出口空気流量
L/min(ANR)
圧力露点(℃)水分等級適用ACサイズ管接続口径
IDG20-D25℃ 0.7MPa10034AC20Rc,NPT,G
1/8,1/4
IDG30-D25℃ 0.7MPa25034AC30Rc,NPT,G
1/4,3/8
IDG40-D25℃ 0.7MPa50034AC40Rc,NPT,G
3/8,1/2

エアスライドテーブル 13-/22-MXQ

クリーン/低発塵 » エアシリンダ

    クリーンシリーズ


    ・ガイドレールとテーブルを一体化
    ・循環式リニアガイド採用で高剛性・高精度
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
型式シリーズ作動方式チューブ内径 (mm)
標準形13-/22-MXQ複動6,8,12,16,20,25
対称形13-/22-MXQ□L複動6,8,12,16,20,25

モジュラタイプF.R.L.コンビネーション AC-A

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラF.R.L.
モジュラF.R.L. » モジュラタイプF.R.L/.エアコンビネーション
    ・視認性&安全性向上
     透明ケースガードでケース全周を覆いました。
    ・アタッチメント
     スペーサ:Y100-A
     ブラケット付スペーサ:Y100T-A

    ※AC20〜60-Aは2025年3月に生産終了しました。
     AC20〜60-Dをご選定願います。▶詳細はこちら
     AC10-Aは生産を継続しますので、引き続き選定してご使用いただけます。
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
  • モジュラタイプF.R.L.コンビネーション AC-A
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    AC10-A検索結果を表示
    AC10A-A検索結果を表示
    AC10B-A検索結果を表示
組合せ構成機器シリーズ管接続口径設定圧力(MPa)
エアフィルタ・レギュレータ・
ルブリケータ
AC10-AM50.05~0.7
0.02~0.2
フィルタレギュレータ・
ルブリケータ
AC10A-AM50.05~0.7
0.02~0.2
エアフィルタ・レギュレータAC10B-AM50.05~0.7
0.02~0.2

Go Top