キーワード検索に205件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
5ポートソレノイドバルブ SY3000/5000-X990
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラ接続対応機器モジュラF.R.L. » モジュラ接続対応機器
-
・省スペース・配管工数の削減が可能
・流量特性C[dm3(/ s·bar)]
SY3000:1.6、SY5000:3.6
・上配管形/横配管形
シリーズ | 適用コンビネーション |
---|---|
SY3000-X990 | AC30-D |
SY5000-X990 | AC40-D |
真空パッド/滑り止め付 ZP3M
真空用機器 » 真空パッド-
・滑り止め付長円ベロウ形追加 [New]
・寿命向上(ウレタン比2倍以上)
パッド材質:耐摩耗性に優れたFS61(フッ素系ゴム)を採用
パッド交換回数の低減
・滑り止め特殊リブ
斜めリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保
ワークの横滑りを防止
安定した吸着搬送が可能
・追従性に優れたボウル形状
湾曲したワークにも追従
ワーク形状にパッドが追従し、安定した吸着が可能
・水平保持力387N(パッド径ø100)
・高温ワークに対応(200℃)
・油膜付ワークに対応
特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においても
ワークの横滑りを抑制
シリーズ | パッド形状 | パッド径(mm) |
---|---|---|
ZP3M-R | ボウル形 | φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100 |
ZP3M-RB | ボウルベロウ形 | φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100 |
ZP3M-W | 滑り止め付長円平形 | 16 x 50, 30 x 90, 40 x 80, 50 x 100 |
ZP3M-WB | 滑り止め付長円ベロウ形 | 30 x 60, 40 x 80, 55 x 110 |
薄形シリンダ 10-/11-/21-/22-CQS
クリーン/低発塵 » エアシリンダ
安全上のご注意 適用オートスイッチ一覧 特長/基本仕様/クリーン共通注意事項 アクチュエータ/共通注意事項
オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法(P1368〜P1387) グリーン対応(RoHS)
オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法(P1368〜P1387) グリーン対応(RoHS)
型式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径 (mm) |
---|---|---|---|
標準形 | 10-/11-/21-/22-CQS | 複動片ロッド | 12,16,20,25 |
小型真空ユニット ZB
真空用機器 » 真空エジェクタ・真空ポンプシステムIO-Link対応機器 » 真空マニホールド

-
・エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。
・高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms
・省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上。
・小型・軽量:46g
・真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能。
・IO-Link対応
エジェクタシリーズ | ノズル径 (mm) | 最大吸込流量 [L/min(ANR)] | 空気消費量 [L/min(ANR)] | 適用パッド目安 (mm) | 真空ポンプシステムシリーズ |
---|---|---|---|---|---|
ZB03 | 0.3 | 2 | 3.5 | 2~8 | ZB00 |
ZB04 | 0.4 | 3.5 | 6.5 | 2~10 | ZB00 |
ZB05 | 0.5 | 4.5 | 10 | 2~13 | ZB00 |
ZB06 | 0.6 | 7 | 18 | 2~20 | ZB00 |
ACサーボモータドライバ LECSA/LECS□-T
電動アクチュエータ/電動シリンダ » コントローラ/ドライバ産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 PROFINET 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 CC-Link 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 SSCNET III 対応機器

-
・パルス入力タイプのモータドライバ
・対応モータ容量:100W、200W、400W、750W
(750WはLECSB-T、LECSC-T、LECSS-T、LECSN□-Tのみ)
・対応エンコーダ:
インクリメンタルタイプ
アブソリュートタイプ
・オートゲインチューニングによるサーボ調整
・表示設定機能付
・最大255のポイントテーブルによる位置決めが可能
タイプ | シリーズ | 対応モータ | 電源電圧 | パラレル 入出力 入力点数 | パラレル 入出力 出力点数 |
---|---|---|---|---|---|
パルス入力タイプ (インクリメンタルエンコーダ用) | LECSA | ACサーボモータ (100W/200W/400W) | AC100~120V (50/60Hz) AC200~230V (50/60Hz) | 6点 | 4点 |
パルス入力タイプ/ポジショニングタイプ (アブソリュートエンコーダ用) | LECSB-T | ACサーボモータ (100W/200W/400W/750W) | AC200~240V (50/60Hz) | 10点 | 6点 |
CC-Link直接入力タイプ (アブソリュートエンコーダ用) | LECSC-T | ACサーボモータ (100W/200W/400W/750W) | AC200~230V (50/60Hz) | ― | ― |
SSCNETⅢ/Hタイプ (アブソリュートエンコーダ用) | LECSS-T | ACサーボモータ (100W/200W/400W/750W) | AC200~240V (50/60Hz) | ― | ― |
ネットワークカードタイプ (アブソリュートエンコーダ用) | LECSN□-T | ACサーボモータ (100W/200W/400W/750W) | AC200~240V (50/60Hz) | ― | ― |
電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 LEJS63□-□M
電動アクチュエータ/電動シリンダ » スライダタイプ-
・中間サポート内蔵
・全ストロークで最高速度:1,800mm/sを実現!
中間サポートによりロングストローク時のボールねじのたわみを低減
・最大ストローク:1,790mm
・可搬質量:85kg
・繰返し位置決め精度:±0.01mm(高精度タイプ)
安全上のご注意 電動アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 特長 バリエーション 簡易選定フロー 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS) CE,UKCA/UL対応表 システム構成図
仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 可搬質量 (kg) 水平 | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
---|---|---|---|---|---|
ACサーボモータ | LEJS63□-□M | 790~1790 | MAX.85 | MAX.1800 | 10,20,30 |
AHCシステム/オートハンドチェンジングシステム MA
ロータリアクチュエータ/エアチャック » エアチャック(支点開閉形)
-
・ロボットハンドツールを形状の異なるワークに合わせて自動交換を行い、組立ラインのFMS(フレキシブル生産システム)を可能にしました。
シリーズ | 位置決め方式 | 操作方法 |
---|---|---|
MA210 | ボールカップリング | 単動 |
MA310 | ボールカップリング | 単動 |
MA311 | ボールカップリング | 複動 |
MA320 | カービックカップリング | 単動 |
MA321 | カービックカップリング | 複動 |
大形3ポートソレノイドバルブ VP3145/3165/3185
方向制御機器 » パイロット式3ポートソレノイドバルブ(電磁弁)
-
・大きなバルブ容量と小さな排気抵抗。
・N.C./N.O.の切換が容易。
※VP3145/3165/3185 (ACコイル)は2024年9月に生産終了予定です。
VP3145はVG342を選定願います。
シリーズ | 流量特性 2→3(OUT→EXH) C[dm3/( s・bar)] | 流量特性 2→3(OUT→EXH) b | 流量特性 2→3(OUT→EXH) Cv | 消費 電力 (W) | 真空使用可能 |
---|---|---|---|---|---|
VP3145 | 26 | 0.35 | 7.0 | 12 | -101.2kPa |
VP3165 | 有効断面積: 330mm2 | 有効断面積: 330mm2 | 有効断面積: 330mm2 | 12 | -101.2kPa |
VP3185 | 有効断面積: 670mm2 | 有効断面積: 670mm2 | 有効断面積: 670mm2 | 12 | -101.2kPa |
ISO13849-1認証/安全排気バルブモジュラ接続形 VPX400
モジュラF.R.L. » 残圧抜き3ポート弁モジュラF.R.L. » モジュラ接続対応機器
-
・ダブルコモン仕様追加 [New]
・安全規格ISO13849-1認証(カテゴリ3~4対応)
・排気流量特性 L/min(ANR)※0.6MPa時
10,500 (VPX406-A3)
13,000 (VPX406-A4)
15,000 (VPX406-A6)
・省スペース&軽量化 3つの機能を集約
デュアル残圧排気弁+ソフトスタートアップバルブ+主弁不一致検知
・モジュラ接続可能
AC30/40/50/60-D Series
※IMおよびISO13849-1認定書はこちらをご参照ください。
シリーズ | カテゴリ | 接続 AC サイズ | 流量特性 2→3(A→R) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 2→3(A→R) b |
---|---|---|---|---|
VPX406-A3 | 3, 4 | AC30 | 25.0 | 0.20 |
VPX406-A4 | 3, 4 | AC40 | 31.0 | 0.15 |
VPX406-A6 | 3, 4 | AC50/60 | 35.8 | 0.10 |
3ポート残圧排気弁 VP546E/746E
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラ接続対応機器モジュラF.R.L. » モジュラ接続対応機器
-
・流量特性 C[dm3/ (s·bar)]
VP546E:7.5
VP746E:12.6
・ソフトスタートアップ機能付の選定が可能
・消費電力:0.35W(ランプなし)
・パイロット流路にチェック弁内蔵
(一次側の圧力変動によるパイロット圧力降下に対応)
シリーズ | 適用コンビネーション |
---|---|
VP546E | AC30-D |
VP746E | AC40-D |