WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に205件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


薄型真空ユニット ZQ□A

真空用機器 » 真空エジェクタ・真空ポンプシステム
IO-Link対応機器 » 真空マニホールド
    ・省エネ機能付真空用圧力スイッチ
     空気消費量:90%削減(当社測定条件による)
     消費電力:60%削減【0.4W←1W(従来品)】
     真空破壊圧力:0MPa~【0MPa~←0.3MPa~(従来品)】
     コピー機能:設定工数削減・設定値の入力ミス低減
    ・エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
    ・IO-Link対応
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
  • 薄型真空ユニット ZQ□A
    取扱説明書
    エジェクタシリーズ ノズル径
    (mm)
    検索結果を表示
    ZQ050.5検索結果を表示
    ZQ070.7検索結果を表示
    ZQ101.0検索結果を表示
エジェクタシリーズノズル径
(mm)
最大吸込流量
[L/min(ANR)]
空気消費量
[L/min(ANR)]
適用パッド目安
(mm)
真空ポンプシステムシリーズ
ZQ050.55152~13ZQ000□
ZQ070.710252~20ZQ000□
ZQ101.022472~32ZQ000□

電動グリッパ 3爪タイプ(Sタイプ) LEHS

電動アクチュエータ/電動シリンダ » グリッパ
    ・簡単設定:位置と推力の2項目で設定完了。
     コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、コントローラセット販売)
    ・落下防止機能付(全シリーズセルフロック機能付)
    ・セルフロックにより、消費電力を低減。
    ・把持確認機能付。
    ・位置・速度・力の設定(64点)

    プログラムレスコントローラLECP1、LECP2シリーズは、2025年5月末に販売中止しました。
    置換え品として互換機能を有した単軸コントローラJXC51/61シリーズにて検討いただけますようお願いいたします。
    ※LECP1/LECP2モードを使用する際は、最新版のJXC51/61シリーズ
     (Ver.3.60~)、ACT Controller2設定ソフトウェア(Ver.1.5.0.0)
     が必要となります。

     詳細はこちら
シリーズボディ
サイズ
開閉
ストローク
両側
(mm)
把持力[N]
基本
把持力[N]
コンパクト
開閉速度
(mm/s)
LEHS1042.2~5.51.4~3.55~70
LEHS2069~227~175~80
LEHS32836~905~100
LEHS401252~1305~120

電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動  LEFB

電動アクチュエータ/電動シリンダ » スライダタイプ
    LEFBシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V)
    ・最大ストローク:2,000mm対応
    ・最大速度:2,000mm/s
    ・繰返し位置決め精度:±0.08mm

    LEFBシリーズ ACサーボモータ
    ・最大速度:2,000mm/s
    ・最大ストローク:3,000mm
    ・最大加減速度(20,000mm/S2
    ・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載
    ・繰返し位置決め精度:±0.06mm
    ・モータレス仕様を用意 詳細は こちら
    ・対応ドライバ:LECSS-TLECY□はこちら

    プログラムレスコントローラLECP1、LECP2シリーズは、2025年5月末に販売中止しました。
    置換え品として互換機能を有した単軸コントローラJXC51/61シリーズにて検討いただけますようお願いいたします。
    ※LECP1/LECP2モードを使用する際は、最新版のJXC51/61シリーズ
     (Ver.3.60~)、ACT Controller2設定ソフトウェア(Ver.1.5.0.0)
     が必要となります。

     詳細はこちら
仕様シリーズストローク
(mm)
可搬質量
(kg)
水平
速度
(mm/s)
ねじリード
(mm)
ステップモータ
(サーボDC24V)
LEFB16300~ 1000148~ 110048相当
ステップモータ
(サーボDC24V)
LEFB25300~ 20001048~ 140048相当
ステップモータ
(サーボDC24V)
LEFB32300~ 20001948~ 150048相当
サーボモータ
(DC24V)
LEFB16A300~ 100015~ 200048相当
サーボモータ
(DC24V)
LEFB25A300~ 200025~ 200048相当
ACサーボモータLEFB25S300~ 20005MAX. 200054相当
ACサーボモータLEFB32S300~ 250015MAX. 200054相当
ACサーボモータLEFB40S300~ 300025MAX. 200054相当

180°開閉形カム式エアチャック MHY2

ロータリアクチュエータ/エアチャック » エアチャック(支点開閉形)
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
  • 180°開閉形カム式エアチャック MHY2
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    MHY2検索結果を表示
シリーズシリンダ内径(mm)
MHY210,16,20,25

クロスローラ平行移動 MHQ□2

ロータリアクチュエータ/エアチャック » エアチャック(平行開閉形)
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
  • クロスローラ平行移動 MHQ□2
    取扱説明書
    タイプ シリーズ 検索結果を表示
    高剛性タイプMHQG2検索結果を表示
    ダストカバー付MHQJ2検索結果を表示
タイプシリーズシリンダ内径(mm)
高剛性タイプMHQG232,40
ダストカバー付MHQJ210,16,20,25

ミニフリーマウントシリンダ 10-/11-CUJ

クリーン/低発塵 » エアシリンダ
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
型式シリーズ作動方式チューブ内径 (mm)
標準形10-/11-CUJ複動片ロッド6,8,10

ステンレス製高真空L型/ストレート型バルブ XM/XY

高真空機器 » 高真空バルブ
半導体業界向機器 » 排気ライン
半導体業界向機器 » N2ガス/エア供給ライン
    ・ガス溜まりのない精密鋳造一体構造。
    ・アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)

    注)ストレート型にサイズ16はありません。
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
  • ステンレス製高真空L型/ストレート型バルブ XM/XY
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    XMA/XYA検索結果を表示
    XMC/XYC検索結果を表示
    XMD/XYD検索結果を表示
    XMH/XYH検索結果を表示
シリーズ操作方式軸シール
方式
弁形式材質フランジ
サイズ
XMA/XYAエア
オペレート
ベローズシール単動
(N.C.)
ボディ:SCS13(SUS304相当)
ベローズ:SUS316L
16~80 注)
XMC/XYCエア
オペレート
ベローズシール複動ボディ:SCS13(SUS304相当)
ベローズ:SUS316L
16~80 注)
XMD/XYDエア
オペレート
ベローズシール
Oリングシール
単動
(N.C.)
ボディ:SCS13(SUS304相当)
ベローズ:SUS316L
25~80
XMH/XYH手動ベローズシール手動ボディ:SCS13(SUS304相当)
ベローズ:SUS316L
16~50 注)

サーモチラー/スタンダードタイプ  HRS100/150

産業用通信機器/無線システム » その他 RS232C 対応機器
産業用通信機器/無線システム » その他 RS485 対応機器
温調機器 » サーモチラー(循環液温調装置)スタンダートタイプ ベーシックタイプ
温調ライン » サーモチラー(循環液温調装置)スタンダートタイプ ベーシックタイプ
半導体業界向機器(温調ライン) » サーモチラー(循環液温調装置)スタンダートタイプ ベーシックタイプ
    ・ヒータ不要でも冷凍回路の排熱利用によって循環液の加熱が可能
    ・電源はEU・アジア・オセアニア・北米・中南米に対応可能
    ・静音設計70dB(A)
    ・屋外設置:IPX4
    ・小型・省スペース

    ※貸出サンプルをご用意しています。
     最寄りの営業所へお申し付けください。

     営業所一覧
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
  • サーモチラー/スタンダードタイプ  HRS100/150
    取扱説明書
    シリーズ 冷却能力 検索結果を表示
    HRS100
    HRS150
    9.5kW, 14.5kW
    (60Hzの場合)
    検索結果を表示
シリーズ設定温度
範囲
冷却能力温度
安定性
冷却方式循環液
HRS100
HRS150
5〜35℃9.5kW, 14.5kW
(60Hzの場合)
±1.0℃空冷冷凍式
水冷冷凍式
清水
脱イオン水(純水)
エチレングリコール水溶液(15%)

汎用流体用圧力センサ/スイッチ PSE57□

スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式圧力スイッチ/センサ(センサ・アンプ分離型)
半導体業界向機器 » 冷却水ライン
    ・PSEセンサセットアップツールPSE-ST Series追加 [New]
    ・スイッチ出力仕様
    ・IO-Link対応
    ・耐電圧:AC500V
    ・保護構造:IP65
    ・接流体部材質
     配管ポート部:C3604+ニッケルめっき
     圧力センサ受圧部:Al2O3(アルミナ96%)
     Oリング:FKM+グリース(PSE570/573/574)
     角リング:FKM(PSE575/576/577)
シリーズ種類定格圧力範囲耐圧力
PSE570正圧0~1MPa3.0MPa
PSE573連成圧-100~100kPa600kPa
PSE574正圧0~500kPa1.5MPa
PSE575正圧0~2MPa5.0MPa
PSE576正圧0~5MPa12.5MPa
PSE577正圧0~10MPa30MPa

冷凍式エアドライヤ 東南アジア向仕様 IDFC□

圧縮空気清浄化機器 » エアドライヤ
    ・熱帯地域の高温環境に対応!
    ・高温環境対応
     周囲温度:最大45℃
     入口空気温度:最大80℃
     露点範囲:3℃~20℃
    ・処理空気流量:9.2m3/min(従来機種比 52%アップ)
    ・電源電圧:単相AC230V(50Hz)
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
  • 冷凍式エアドライヤ 東南アジア向仕様 IDFC□
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    IDFC60検索結果を表示
    IDFC70検索結果を表示
    IDFC80検索結果を表示
    IDFC90検索結果を表示
シリーズ定格入口条件処理空気量
(m3/min[ANR])
出口空気圧力露点
3℃
処理空気量
(m3/min[ANR])
出口空気圧力露点
10℃
処理空気量
(m3/min[ANR])
出口空気圧力露点
20℃min
使用冷媒管接続口径
IDFC6050℃
0.7MPa
0.92.84.7R410A(HFC)
GWP:2088
R1
IDFC7050℃
0.7MPa
1.64.77.8R410A(HFC)
GWP:2088
R1 1/2
IDFC8050℃
0.7MPa
2.26.510.9R410A(HFC)
GWP:2088
R2
IDFC9050℃
0.7MPa
3.19.215.4R410A(HFC)
GWP:2088
R2

Go Top