キーワード検索に205件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
3画面デジタル表示設定器 PSE300AC
スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式圧力スイッチ/センサ(センサ・アンプ分離型)-
・測定値を見ながら設定が可能
・設定項目の見える化
・NPN/PNP切替機能
・レンジ入力機能(圧力/流量に対応)
・簡単3ステップ設定
シリーズ | 設定圧力範囲 | 適用圧力センサ |
---|---|---|
PSE300AC | −0.2~2.1kPa 10~−105kPa −105~105kPa −10~105kPa −50~525kPa −0.105~1.05MPa −0.105~2.1MPa −0.1~5.25MPa −0.1~10.5MPa | PSE550 PSE531/PSE541/PSE561 PSE533/PSE543/PSE563/PSE573 PSE532 PSE564/PSE574 PSE530/PSE540/PSE560/PSE570 PSE575 PSE576 PSE577 |
冷凍式エアドライヤ 北米・中南米向仕様 IDFB□E
圧縮空気清浄化機器 » エアドライヤ
-
・低GWP冷媒対応 [New]
・UL,CSA認証取得品
・電源電圧:単相AC115V(60Hz)、AC230V(60Hz)
三相AC460V(60Hz)
注) 露点温度別の処理空気量を表しています。
※IDFB22E/37Eシリーズは2019年8月にモデルチェンジしました。
IDFB60/70シリーズをご選定願います。
シリーズ | 定格入口条件 | 処理空気量 SCFM(m3/h[ANR]) 出口空気圧力露点温度 注) 37°F(2.8℃) | 処理空気量 SCFM(m3/h[ANR]) 出口空気圧力露点温度 注) 45°F(7.2℃) | 処理空気量 SCFM(m3/h[ANR]) 出口空気圧力露点温度 注) 50°F(10℃) | 使用冷媒 | 管接続口径 |
---|---|---|---|---|---|---|
IDFB3E | 100°F (37.8℃) 100psi (0.7MPa) | 10(17) | 11(19) | 12(20) | 標準:R134a(HFC) 低GWP冷媒対応:R1234yf (HFO) | NPT3/8 |
IDFB4E | 100°F (37.8℃) 100psi (0.7MPa) | 15(25) | 16(27) | 17(28) | 標準:R134a(HFC) 低GWP冷媒対応:R1234yf (HFO) | NPT1/2 |
IDFB6E | 100°F (37.8℃) 100psi (0.7MPa) | 25(43) | 26(45) | 28(47) | 標準:R134a(HFC) 低GWP冷媒対応:R1234yf (HFO) | NPT3/4 |
IDFB8E | 100°F (37.8℃) 100psi (0.7MPa) | 41(70) | 43(74) | 45(77) | 標準:R134a(HFC) 低GWP冷媒対応:R1234yf (HFO) | NPT3/4 |
IDFB11E | 100°F (37.8℃) 100psi (0.7MPa) | 59(100) | 62(106) | 65(110) | 標準:R134a(HFC) 低GWP冷媒対応:R1234yf (HFO) | NPT3/4 |
IDFB15E | 100°F (37.8℃) 100psi (0.7MPa) | 71(120) | 80(136) | 86(147) | 標準:R134a(HFC) 低GWP冷媒対応:R1234yf (HFO) | NPT1 |
IDFB55E | 100°F (37.8℃) 100psi (0.7MPa) | 226(384) | 258(438) | 297(504) | 標準:R407C(HFC) | NPT2 |
IDFB75E | 100°F (37.8℃) 100psi (0.7MPa) | 300(510) | 353(600) | 406(690) | 標準:R407C(HFC) | NPT2 |
真空パッド/ベロウ形 ZP3P-JT
真空用機器 » 真空パッド-
・軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応
・薄膜スカートと特殊リブ形状
・フラットアタッチメント(2.5段)
しわの発生を抑制
・ガイドアタッチメント(5.5段)
加減速度:4Gで吸着搬送が可能
・パッド単体、アタッチメントはFDA(米国食品医薬品局)規格の溶出試験、
食品衛生法規格に適合した材料を使用
・青色を採用
異物混入検査等での色判別が容易
シリーズ | パッド形状 | パッド径(mm) |
---|---|---|
ZP3P-JT | ベロウ形(2.5段) | φ20, φ25, φ32, φ40, φ50 |
ZP3P-JT | ベロウ形(5.5段) | φ20, φ25, φ32, φ40, φ50 |
電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ベルト駆動 LEJB
電動アクチュエータ/電動シリンダ » スライダタイプ
安全上のご注意 電動アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 特長 バリエーション 簡易選定フロー 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS) CE,UKCA/UL対応表 システム構成図
仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 可搬質量 (kg) 水平 | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
---|---|---|---|---|---|
ACサーボモータ | LEJB40 | 200~ 2000 | MAX. 20 | MAX. 2000 | 27 |
ACサーボモータ | LEJB63 | 300~ 3000 | MAX. 30 | MAX. 3000 | 42 |
直動形/パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSX/JSX□
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラ接続対応機器モジュラF.R.L. » モジュラ接続対応機器
-
・コイル向き/ブローポートの選択が可能
・リード線取出し方法:グロメット、DIN形ターミナル、コンジット、
M12コネクタ
シリーズ | 適用コンビネーション | 管接続口径 | オリフィス径(mmø) |
---|---|---|---|
JSXM21 | AC20-D | 1/8, 1/4 | 3.2 |
JSXM31 | AC30-D | 1/4, 3/8 | 4 |
JSXM41 | AC40-D | 1/4, 3/8, 1/2 | 4 |
クリーンロッドレスシリンダ CYP
クリーン/低発塵 » エアシリンダ
安全上のご注意 適用オートスイッチ一覧 特長/基本仕様/クリーン共通注意事項 アクチュエータ/共通注意事項
オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法(P1386〜P1405) グリーン対応(RoHS)
オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法(P1386〜P1405) グリーン対応(RoHS)
シリーズ | ガイド形式 | チューブ内径 (mm) |
---|---|---|
CYP | 高精度形 | 15,32 |
真空パッド/ベロウパッド ZP2
真空用機器 » 真空パッドシリーズ | パッド形状 | パッド径(mm) ※パッド外径 |
---|---|---|
ZP2 | ベロウ形(4.5段) | φ15※, φ20※, φ30※, φ40, φ46 |
ZP2 | ベロウ形 (2.5段/3.5段) | φ6, φ9, φ10, φ14, φ15, φ16, φ25, φ30 |
インラインエアフィルタ ZFC
真空用機器 » エアサクションフィルタ圧縮空気清浄化機器 » 圧縮空気清浄化フィルタ
-
・使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa
1台で正圧・真空圧の使用が可能。
・回り止め機構採用
正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。
・2種の透明ケース材質を用意
ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
注1)供給圧力0.7MPa、差圧30kPa
注2)オーダーメイド
シリーズ | 適用チューブ外径 ミリ | 適用チューブ外径 インチ | 流量 L/min(ANR)注1) 正圧 | 流量 L/min(ANR) 真空圧 | ろ過度(μm) |
---|---|---|---|---|---|
ZFC1□ | φ2, φ3.2 | φ1/8'' | 15/45 | 2/5 | 5,10注2) |
ZFC3□ | φ3.2, φ4 | φ1/8'', φ5/32'' | 50/80 | 7/10 | 5,10注2) |
ZFC5□ | φ4, φ6 | φ5/32'', φ1/4'' | 100/200 | 10/20 | 5,10注2) |
ZFC7□ | φ6, φ8 , φ10, φ12 | φ1/4'', φ5/16'', φ3/8'' | 250/450/550/650 | 30/70/80/100 | 5,10注2) |
真空エジェクタ ZM
真空用機器 » 真空エジェクタ・真空ポンプシステム
シリーズ | ノズル径 (mm) | 最大吸込流量 [L/min(ANR)] | 空気消費量 [L/min(ANR)] | 適用パッド目安 (mm) |
---|---|---|---|---|
ZM05 | 0.5 | 15 | 17 | 2~16 |
ZM07 | 0.7 | 23 | 33 | 2~25 |
ZM10 | 1.0 | 38 | 60 | 2~32 |
ZM13 | 1.3 | 44 | 85 | 2~40 |
ZM15 | 1.5 | 45 | 110 | 2~50 |
電動アクチュエータ/薄形スライダタイプ LEM
電動アクチュエータ/電動シリンダ » スライダタイプ-
・薄形、低重心
テーブル高さ:28mm(LEMC/H/HTサイズ25の場合)
・様々なガイドとの組み合わせが可能
・高いメンテナンス性
・モータ取付位置:上下、左右選択可
・リミット確認用、中間信号確認用に無接点オートスイッチ取付可能
・選べる制御性(コントローラ)
エアシリンダライクの端々制御(中間停止12点可能)
数値入力による簡単位置設定
プログラムレスコントローラLECP1、LECP2シリーズは、2025年5月末に販売中止しました。
置換え品として互換機能を有した単軸コントローラJXC51/61シリーズにて検討いただけますようお願いいたします。
※LECP1/LECP2モードを使用する際は、最新版のJXC51/61シリーズ
(Ver.3.60~)、ACT Controller2設定ソフトウェア(Ver.1.5.0.0)
が必要となります。
詳細はこちら
安全上のご注意 電動アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 特長 バリエーション 簡易選定フロー 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS) CE,UKCA/UL対応表 システム構成図 アクチュエータケーブル I/Oケーブル
ガイド機構 | シリーズ | ストローク (mm) | 可搬質量 (kg) | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
---|---|---|---|---|---|
基本形 | LEMB | 50~2000 | 6,11 | MAX. 1000 | 48相当 |
カムフォロア形 | LEMC | 50~2000 | 10,20 | MAX. 1000 | 48相当 |
リニアガイド1軸形 | LEMH | 50~1500 | 10,20 | MAX. 2000 | 48相当 |
リニアガイド2軸形 | LEMHT | 100~1500 | 10,20 | MAX. 2000 | 48相当 |