WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,230件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


薄形エアスライドテーブル MXF

エアシリンダ » テーブル付シリンダ
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
  • 薄形エアスライドテーブル MXF
    取扱説明書
    形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    標準形MXF複動検索結果を表示
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形MXF複動8,12,16,20

エアシリンダ CS2/CDS2

エアシリンダ » 標準形エアシリンダ(角形カバー)
    ・軽 量:質量 最大65%削減(39.1kg→13.4kg)
    ・高剛性:許容横荷重 最大900N
    ・作業性向上:配管ポートを軸方向に集約し、配管の自由度を向上。
     (軸方向集約配管形)
    ・オートスイッチ付(CDS2シリーズ:CDS2)
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
  • エアシリンダ CS2/CDS2
    取扱説明書
    形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    標準形CS2複動片ロッド検索結果を表示
    標準形CS2W複動両ロッド検索結果を表示
    ロングストロークCS2-V複動片ロッド検索結果を表示
    軸方向集約配管形CS2□P複動片ロッド検索結果を表示
  • エアシリンダ CS2/CDS2
    ご注文の際はホームページ簡易特注システムより「簡易特注品仕様書」をダウンロードのうえ手配をお願いします。
    簡易特注システムはこちら
    型 式 名 称 ダウンロード
    -XA0~XA30 簡易特注 ロッド先端形状変更 PDF
    -XC14 簡易特注 トラニオン金具の取付位置変更 PDF
    -XC15 簡易特注 タイロッドの長さ変更 PDF
  • エアシリンダ CS2/CDS2

    オーダーメイド組合せ型式表示方法はこちらをご参照ください。

    ※製品個別オーダーメイド仕様については、各製品カタログをご参照ください。
    型 式 名 称 ダウンロード
    -XB6 オーダーメイド 耐熱シリンダ(-10~150℃) PDF
    -XC3 オーダーメイド ポート位置関係の特殊 PDF
    -XC4 オーダーメイド 強力スクレーパ付 PDF
    -XC5 オーダーメイド 耐熱シリンダ(-10~110℃) PDF
    -XC9 オーダーメイド 可変行程シリンダ/引込み調整形 PDF
    -XC10 オーダーメイド デュアル行程シリンダ/両ロッド形 PDF
    -XC11 オーダーメイド デュアル行程シリンダ/片ロッド形 PDF
    -XC22 オーダーメイド パッキン類フッ素ゴム PDF
    -XC26 オーダーメイド 2山クレビス用ピン・2山ナックル用ピンに割ピン、平座金入り PDF
    -XC27 オーダーメイド 2山クレビス用ピン、2山ナックル用ピンの材質ステンレス鋼 PDF
    -XC30 オーダーメイド ロッド側トラニオンをロッドカバーの前に取付 PDF
    -XC35 オーダーメイド コイルスクレーパ付 PDF
    -XC36 オーダーメイド ロッド側インロー付 PDF
    -XC65 オーダーメイド 材質ステンレス鋼(XC7+XC68の組合せ) PDF
    -XC68 オーダーメイド 材質ステンレス鋼(ピストンロッド硬質クロームめっき付) PDF
    -XC86 オーダーメイド ロッド先端金具付 PDF
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形CS2複動片ロッド125,140,160,180,200,250,320
標準形CS2W複動両ロッド125,140,160,180,200,250,320
ロングストロークCS2-V複動片ロッド180,200,250,320
軸方向集約配管形CS2□P複動片ロッド180,200,250

エアシリンダ CM2

エアシリンダ » 標準形エアシリンダ(丸形)
    ・両ロッド形、単動形、ロッド回り止め形、ダイレクトマウント形追加 [New]
    ・オーダーメイド追加 [New]
     ポート位置関係の特殊(-XC3)、材質ステンレス鋼(-XC6)、
     耐粉塵シリンダ(-XC4)、耐熱シリンダ(-XB6)等
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
    ・既存製品と取付互換
    ・豊富な取付支持金具
     設置状況に合った取付支持が可能
     取付け自由度の向上
    ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
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
  • エアシリンダ CM2
    取扱説明書
    形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    標準形CM2-Z1複動片ロッド検索結果を表示
    標準形CM2-Z1単動(押・引)検索結果を表示
    標準形CM2W-Z1複動両ロッド
    ロッド回り止め形CM2K-Z1複動片ロッド
    ロッド回り止め形CM2KW-Z1複動両ロッド
    ダイレクトマウント形CM2R-Z1複動片ロッド
  • エアシリンダ CM2

    オーダーメイド組合せ型式表示方法はこちらをご参照ください。

    ※製品個別オーダーメイド仕様については、各製品カタログをご参照ください。
    型 式 名 称 ダウンロード
    -XC3 オーダーメイド ポート位置関係の特殊 PDF
    -XC6 オーダーメイド 材質ステンレス鋼 PDF
    -XC85 オーダーメイド 食品機械用グリース仕様 PDF
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形CM2-Z1複動片ロッド20,25,32,40
標準形CM2-Z1単動(押・引)20,25,32,40
標準形CM2W-Z1複動両ロッド20,25,32,40
ロッド回り止め形CM2K-Z1複動片ロッド20,25,32,40
ロッド回り止め形CM2KW-Z1複動両ロッド20,25,32,40
ダイレクトマウント形CM2R-Z1複動片ロッド20,25,32,40

3ポートエアオペレートバルブ SYJA300/500/700

方向制御機器 » エアオペレートバルブ
    ・SYJ300/500/700シリーズのマニホールドと同一のマニホールドが用意されています。
    ・手動操作可能。
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
  • 3ポートエアオペレートバルブ SYJA300/500/700
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    SYJA300検索結果を表示
    SYJA500検索結果を表示
    SYJA700検索結果を表示
シリーズ流量特性
2→3(A→R)
C[dm3/( s・bar)]
流量特性
2→3(A→R)
b
流量特性
2→3(A→R)
Cv
SYJA3000.360.310.089
SYJA5001.20.480.34
SYJA7002.70.340.69

ISO13849-1認証/主弁位置検出機能付3ポート残圧排気弁 VP/VG

方向制御機器 » パイロット式3ポートソレノイドバルブ(電磁弁)
    ・安全規格ISO13849-1認証(カテゴリ2~4対応)
    ・主弁位置検出機能付
    ・冗長システムの構築が容易
    ・信頼性の高い構造
    ・セーフティリミットスイッチの選択が可能
    ・ソフトスタートアップ機能付(-X555)
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
  • ISO13849-1認証/主弁位置検出機能付3ポート残圧排気弁 VP/VG
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    残圧排気弁
    VP542-X536
    直接配管形
    残圧排気弁
    VP544-X536
    ベース配管形
    検索結果を表示
    残圧排気弁
    VP742-X536
    直接配管形
    残圧排気弁
    VP744-X536
    ベース配管形
    検索結果を表示
    デュアル残圧排気弁
    VP544-X538
    検索結果を表示
    デュアル残圧排気弁
    VP744-X538
    検索結果を表示
    ソフトスタートアップ機能付
    デュアル残圧排気弁
    VP544-X555
    検索結果を表示
    ソフトスタートアップ機能付
    デュアル残圧排気弁
    VP744-X555
    検索結果を表示
    デュアル残圧排気弁
    VG342-X87
    検索結果を表示
  • ISO13849-1認証/主弁位置検出機能付3ポート残圧排気弁 VP/VG
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    残圧排気弁
    VP542-X536
    直接配管形
    検索結果を表示
    残圧排気弁
    VP544-X536
    ベース配管形
    検索結果を表示
    残圧排気弁
    VP742-X536
    直接配管形
    検索結果を表示
    残圧排気弁
    VP744-X536
    ベース配管形
    検索結果を表示
    デュアル残圧排気弁
    VP544-X538
    検索結果を表示
    デュアル残圧排気弁
    VP744-X538
    検索結果を表示
    ソフトスタートアップ機能付
    デュアル残圧排気弁
    VP544-X555
    検索結果を表示
    ソフトスタートアップ機能付
    デュアル残圧排気弁
    VP744-X555
    検索結果を表示
    デュアル残圧排気弁
    VG342-X87
    検索結果を表示
シリーズカテゴリ流量特性
2→3(A→R)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
2→3(A→R)
b
流量特性
2→3(A→R)
Cv
残圧排気弁
VP542-X536
直接配管形
28.90.202.1
残圧排気弁
VP544-X536
ベース配管形
28.80.132.0
残圧排気弁
VP742-X536
直接配管形
215.30.223.7
残圧排気弁
VP744-X536
ベース配管形
215.00.173.4
デュアル残圧排気弁
VP544-X538
3,46.70.101.3
デュアル残圧排気弁
VP744-X538
3,49.70.082.1
ソフトスタートアップ機能付
デュアル残圧排気弁
VP544-X555
3,46.70.101.3
ソフトスタートアップ機能付
デュアル残圧排気弁
VP744-X555
3,49.70.082.1
デュアル残圧排気弁
VG342-X87
3,428.60.035.6

絞り弁付真空破壊弁 SJ3A6

方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ
    ・スプール弁を2本内蔵。
    ・バルブ1台で真空吸着・破壊の制御が可能。
    ・幅10mm(SJ3000シリーズと同等サイズ)
    ・破壊エアの流量調整ができる絞り弁付。
    ・真空側、破壊側それぞれに交換可能なフィルタを内蔵。
    ・4ポートソレノイドバルブSJ2000/3000との混載可能(オーダーメイド)
    ・マニホールド型式:SS3J3
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
  • 絞り弁付真空破壊弁 SJ3A6
    自己宣言書
    検索結果を表示
    検索結果を表示
  • 絞り弁付真空破壊弁 SJ3A6
    マニホールド仕様書
    検索結果を表示
    検索結果を表示

真空パッド/金属検出機対応 HF3A-ZP3F

真空用機器 » 真空パッド
    ・クッション性のある柔軟性に優れたベロウ形パッド 
     パンなどのやわらかいワークの変形を低減
    ・パッド・リテーナはFDA(米国食品医薬品局)規格溶出試験、
     EC指令、食品衛生法規格に適合した材料を使用
    ・貼り付き防止溝により耐久性が向上
    ・食品製造業界向機器 HF3A- Series
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
シリーズパッド形状パッド径(mm)
HF3A-ZP3Fベロウ形(4.5段)φ40

主弁位置検出機能付 3ポート残圧排気弁 VP546/746

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラ接続対応機器
モジュラF.R.L. » モジュラ接続対応機器
    ・主弁位置検出機能付
     主弁の位置検出機能により、入力信号とバルブ動作の不一致を検出可能
    ・流量特性 C[dm3/ (s·bar)]
     VP546:8.3
     VP746:12.3
    ・ソフトスタートアップ機能付の選定が可能
シリーズ適用コンビネーション
VP546AC30-D
VP746AC40-D

小型目盛付スピードコントローラ AS-FSA

駆動制御機器 » 汎用スピードコントローラ
    ・高さ寸法最大5.4mm削減
    ・流量を数値管理可能な目盛窓
     副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能
     作業工数、設定ミスを低減
    ・パネルマウント取付追加
     工具不要、設置工数削減
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
  • 小型目盛付スピードコントローラ AS-FSA
    取扱説明書
    タイプ シリーズ 検索結果を表示
    インラインタイプAS1002FS-□A~AS4002FS-□A検索結果を表示
タイプシリーズシリンダ側
接続口径
適用チューブ外径
ミリサイズ
適用チューブ外径
インチサイズ
インラインタイプAS1002FS-□A~AS4002FS-□A-φ3.2~φ12φ1/8''~φ1/2''

Go Top