WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,230件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 LEJS100-X400

電動アクチュエータ/電動シリンダ » スライダタイプ
    ・モータ出力:750Wに対応
    ・可搬質量(速度:500mm/s、リード10mm時)
     水平:400kg、垂直:80kg
    ・速度(ストローク:500mm、リード50mm時)
     水平/垂直:2,300(mm/s)
    ・最大加減速度:10000mm/s2
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
仕様シリーズストローク
(mm)
可搬質量
(kg)
水平
速度
(mm/s)
ねじリード
(mm)
ACサーボモータLEJS100-X400500
1000
1500
MAX.400MAX.230025

エアチャック/フィンガチェンジ機能付 MHF2-X7076A

ロータリアクチュエータ/エアチャック » エアチャック(平行開閉形)
    ・ロボットの自動ツール交換用ユニット
    ・エアチャックの本体(ロボット側)に配線、配管を集約
    ・ツール交換時の電気接点不良、配管接続不備によるエア漏れなどの問題を解消。
    ・ロボット1台でさまざまなワークに対応、アタッチメントの交換作業、位置合せ作業の削減となり生産性UP。
    ・全長82%以上短縮
    ・質量69%以上削減(485g→150g)
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
タイプシリーズシリンダ内径(mm)
フィンガチェンジ機能付MHF2-X7076A8

ロータリシリンダ MRQ

ロータリアクチュエータ/エアチャック » ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ
    ・薄形シリンダとロータリアクチュエータを一体化した直進揺動ユニット。
    ・直進部エアクッション付の選択が可能。
    ・角度調整可能。
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
  • ロータリシリンダ MRQ
    取扱説明書
    シリーズ サイズ 検索結果を表示
    MRQ32,40検索結果を表示
シリーズサイズ揺動角度直進部標準ストローク
MRQ32,4090°180°5,10,15,20,25,30,40,50,75,100

トリマオートスイッチ D

エアシリンダ » オートスイッチ
ロータリアクチュエータ/エアチャック »  ロータリアクチュエータ・エアチャック対応オートスイッチ
スイッチ/センサ/コントローラ » エアシリンダ対応オートスイッチ
スイッチ/センサ/コントローラ » ロータリアクチュエータ・エアチャック対応オートスイッチ
    ・ひとつのオートスイッチでワークの簡易判別可能。
    ・最小調整検出幅0.5mm
    ・シリンダの短ストロークに対応可能
     ひとつのオートスイッチで出端、戻り端の位置検出が可能。
     短ストロークでオートスイッチ2個取付不可の場合に使用可。
シリーズ種類取付方法
D-M9Kセンサ部直接取付(丸溝)
D-Y7Kセンサ部直接取付(角溝)
D-F7Kセンサ部レール取付
D-R□Kアンプ部

ロック付シリンダ CP96N/C96N

ISO規格準拠製品 » エアシリンダ
エアシリンダ » ISOシリンダ ISO規格(15552)準拠
    ・六角レンチのみで手動ロック開放、保持が可能
     装置への取付けが容易に。
    ・メンテナンス性向上
     ロックユニットとシリンダが分離可能
    ・保持力 15% 向上
    ・高停止精度 ±1mm 以下
    ・全長最大 27.5mm短縮
    ・ロック解放表示付(-X3030□)
    ・ISO13849-1の 「安全部品」として機械の安全関連部に追加(-X3075)
    ・オートスイッチ付(CP96NDシリーズ:CP96ND、C96ND)
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
  • ロック付シリンダ CP96N/C96N
    取扱説明書
    形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    標準形CP96N複動片ロッド
    複動両ロッド
    検索結果を表示
    標準形C96N複動片ロッド
    複動両ロッド
    検索結果を表示
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)ロック機構
標準形CP96N複動片ロッド
複動両ロッド
32,40,50,63,80,100排気ロック
標準形C96N複動片ロッド
複動両ロッド
32,40,50,63,80,100排気ロック

ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形 HYC

エアシリンダ » ISOシリンダ ISO規格(15552)準拠
    ・ISO規格(VDMA)準拠
    ・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。
    ・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(当社比)
    ・オートスイッチ付(HYDCシリーズ:HYDC)
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
ISO規格準拠形HYC複動32,40,50,63

ピンクランプシリンダ ガイドピン高硬度タイプ C(L)KQ□D-X3256

エアシリンダ » クランプシリンダ
    ・ガイドピン材質硬度 30%UP
    ・高強度材のワークに対応した高硬度ガイドピンを採用
    ・既存製品(C(L)KQ□50)と仕様、取付、外形寸法等互換性あり
    ・既存製品のガイドピンと互換性あり
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
種類シリーズガイドピン形状チューブ内径(mm)
標準形
(標準磁石内蔵形)
CKQGD□50□-X3256丸型50
標準形
(強力磁石内蔵形)
CKQPD□50□-X3256丸型50
ロック付
(標準磁石内蔵形)
CLKQGD□50□-X3256丸型50
ロック付
(強力磁石内蔵形)
CLKQPD□50□-X3256丸型50

3ポジションシリンダ RZQ

エアシリンダ » 特殊シリンダ
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
  • 3ポジションシリンダ RZQ
    取扱説明書
    形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    標準形RZQ複動検索結果を表示
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形RZQ複動32,40,50,63

ロック付シリンダ CLS/CDLS

エアシリンダ » ロック付シリンダ/エンドロック付シリンダ
    ・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
     (両方向ロック)
    ・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)
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
  • ロック付シリンダ CLS/CDLS
    取扱説明書
    形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    標準形CLS複動片ロッド検索結果を表示
  • ロック付シリンダ CLS/CDLS
    ご注文の際はホームページ簡易特注システムより「簡易特注品仕様書」をダウンロードのうえ手配をお願いします。
    簡易特注システムはこちら
    型 式 名 称 ダウンロード
    -XA0~XA30 簡易特注 ロッド先端形状変更 PDF
    -XC14 簡易特注 トラニオン金具の取付位置変更 PDF
  • ロック付シリンダ CLS/CDLS

    オーダーメイド組合せ型式表示方法はこちらをご参照ください。

    ※製品個別オーダーメイド仕様については、各製品カタログをご参照ください。
    型 式 名 称 ダウンロード
    -XC3 オーダーメイド ポート位置関係の特殊 PDF
    -XC35 オーダーメイド コイルスクレーパ付 PDF
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)ロック機構
標準形CLS複動片ロッド125,140,160
180,200,250
スプリングロック

ガイド付薄形シリンダ MGQ

エアシリンダ » ガイド付シリンダ
    ・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。
    ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
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
  • ガイド付薄形シリンダ MGQ
    取扱説明書
    形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    標準形MGQM複動検索結果を表示
    標準形MGQL複動検索結果を表示
  • ガイド付薄形シリンダ MGQ
    ご注文の際はホームページ簡易特注システムより「簡易特注品仕様書」をダウンロードのうえ手配をお願いします。
    簡易特注システムはこちら
    型 式 名 称 ダウンロード
    -XA1・6・17・21 簡易特注 MGP/MGQ:ガイドロッド先端形状変更 PDF
    -XC79 簡易特注 タップ穴、ドリル穴、ピン穴加工追加 PDF
  • ガイド付薄形シリンダ MGQ

    オーダーメイド組合せ型式表示方法はこちらをご参照ください。

    ※製品個別オーダーメイド仕様については、各製品カタログをご参照ください。
    型 式 名 称 ダウンロード
    -XB6 オーダーメイド 耐熱シリンダ(-10~150℃) PDF
    -XB9 オーダーメイド 低速シリンダ(10~50mm/s) PDF
    -XB10 オーダーメイド 中間ストローク(専用ボディ使用) PDF
    -XC22 オーダーメイド パッキン類フッ素ゴム PDF
    -XC56 オーダーメイド ノックピン穴付 PDF
形式軸受シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形すべり軸受形MGQM複動12,16,20,25,32,40
50,63,80,100
標準形ボールブッシュ軸受形MGQL複動12,16,20,25,32,40
50,63,80,100

Go Top