WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,230件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


リキッドコレクタ エゼクタタイプ HEP500

潤滑機器 » 潤滑機器
    ・高価な切削油・研削油の漏洩液を回収。
    ・人手による漏洩液の回収作業が不要。
    ・既設装置のポンプをそのまま利用でき、特別な動力不要。
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
MRユニット(ミストセパレータ付減圧弁) AMR

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » レギュレータ
圧力制御機器 » レギュレータ
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
  • MRユニット(ミストセパレータ付減圧弁) AMR
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    AMR検索結果を表示
シリーズ管接続口径設定圧力(MPa)
AMR1/4,3/8,1/2,3/4,10.05~0.85

ルブリケータ AL-D

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラF.R.L.
モジュラF.R.L. » ルブリケータ
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
  • ルブリケータ AL-D
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    AL20~60-D検索結果を表示
シリーズ管接続口径貯油量(cm3
AL20~60-D1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,125~135

スーパーミストセパレータ AME

圧縮空気清浄化機器 » 圧縮空気清浄化フィルタ
    ・エアロゾル状の油微粒子を分離吸収し、オイル潤滑圧縮空気をオイルレス相当の空気に変えます。
    ・高い清浄度の空気が要求される塗装ライン用圧縮空気、クリーンルーム用圧縮空気、極度に油分をきらう機器用圧縮空気のろ過にご使用ください。
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
  • スーパーミストセパレータ AME
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    AME検索結果を表示
  • スーパーミストセパレータ AME
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    AME検索結果を表示
シリーズろ過度(μm)定格流量 L/min(ANR)管接続口径
AME0.01(捕集効率99.9%)200~120001/8~2

冷凍式エアドライヤ 北米・中南米向仕様 IDFB

圧縮空気清浄化機器、ドライヤ  » エアドライヤ
    ・低GWP冷媒対応 [New]
    ・高温環境に対応
     周囲温度 : 最大113℉(45℃)
     入口空気温度 : 最大149℉(65℃)
    ・処理空気流量アップ
    ・電源電圧:単相AC230V(60Hz)
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
  • 冷凍式エアドライヤ 北米・中南米向仕様 IDFB
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    IDFB60検索結果を表示
    IDFB70検索結果を表示
    IDFB80検索結果を表示
    IDFB90検索結果を表示
シリーズ定格入口条件処理空気量
(m3/h[ANR])
露点37℉(2.8℃)
処理空気量
(m3/h[ANR])
露点45℉(7.2℃)
処理空気量
(m3/h[ANR])
露点50℉(10℃)
使用冷媒管接続口径
IDFB60100℉
(37.8℃)
100psi
(0.7MPa)
113
(192)
155
(264)
177
(300)
標準:R410A(HFC)
低GWP冷媒対応:R454C(HFC)
R1, NPT1
IDFB70100℉
(37.8℃)
100psi
(0.7MPa)
166
(282)
215
(366)
251
(426)
標準:R410A(HFC)
低GWP冷媒対応:R454C(HFC)
R1 1/2, NPT1 1/2
IDFB80100℉
(37.8℃)
100psi
(0.7MPa)
247
(420)
314
(534)
353
(600)
標準:R410A(HFC)
低GWP冷媒対応:R454C(HFC)
R2, NPT2
IDFB90100℉
(37.8℃)
100psi
(0.7MPa)
335
(570)
406
(690)
459
(780)
標準:R410A(HFC)
低GWP冷媒対応:R454C(HFC)
R2, NPT2

協働ロボット用マグネットグリッパ MHM-X7400A-CRX
for ファナック、CRXシリーズ 

真空用機器 » 協働ロボット用グリッパ
協働ロボット用グリッパ » マグネットグリッパ
    ・Plug and Playですぐ使える
    ・FANUC CRXプラグインソフト対応
    ・磁石で重量物を吸着・保持が可能
    ・穴あき、凹凸および複雑な形状ワークに対応
    ・コンパクトで高保持力
     保持力最大200N(ø25、ワーク厚さ6mm時)
    ・エア遮断時もワークの保持が可能
    ・エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを接続するだけで動作可能
    ・ソレノイドバルブ、オートスイッチ、ピストン速度調整機構を一体化
  • 協働ロボット用マグネットグリッパ MHM-X7400A-CRX
    for ファナック、CRXシリーズ 
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    MHM-X7400A-CRX検索結果を表示
シリーズ最大保持力 N(ワーク厚さmm)
MHM-X7400A-CRX160(2)
200(6)

真空パッド/フィルム吸着用 ZP3P

真空用機器 » 真空パッド
    ・フィルム包装ワークに対応
    ・FDA(米国食品医薬品局)規格番号:21CFR§177.2600「繰り返し
     使用を目的としたゴム製品」の溶出試験に適合した材料を使用
     材料を使用
    ・青色を採用
    ・漏れ低減
    ・薄物ワーク(フィルム・ビニール等)吸着時のシワ低減
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
シリーズパッド形状パッド径(mm)
ZP3Pフィルム吸着用φ20, φ25, φ35, φ50

小型真空エジェクタ ZA

真空用機器 » 真空エジェクタ・真空ポンプシステム
    ・全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g
    ・可動部設置可能。
    ・パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上。
    ・マニホールド化可能。
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
  • 小型真空エジェクタ ZA
    取扱説明書
    シリーズ ノズル径
    (mm)
    検索結果を表示
    ZA1050.5検索結果を表示
    ZA1070.7検索結果を表示
シリーズノズル径
(mm)
最大吸込流量
[L/min(ANR)]
空気消費量
[L/min(ANR)]
適用パッド目安
(mm)
ZA1050.54122~13
ZA1070.78282~20

電動アクチュエータ スライドテーブル/高精度タイプ  LESYH

電動アクチュエータ/電動シリンダ » モータレス仕様
    ・ボールねじ駆動により
     繰返し位置決め精度±0.01mm
    ・ロストモーション:0.1mm以下
    ・垂直可搬質量向上:5倍以上
    ・モータレス仕様
     使い慣れたモータ・ドライバとの組合せが可能!
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
仕様シリーズストローク
(mm)
可搬質量:水平
(kg)
可搬質量:垂直
(kg)
速度
(mm/s)
ねじリード
(mm)
モータレスLESYH1650,100MAX.8MAX.12MAX.4006,12
モータレスLESYH2550,100,150MAX.12MAX.20MAX.40010,20

フィールドバス対応ゲートウェイ(GW)ユニット LEC-G

電動アクチュエータ/電動シリンダ » コントローラ/ドライバ
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 EtherNet/IP 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 PROFIBUS 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 DeviceNet 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 CC-Link 対応機器
    ・電動アクチュエータ/LE□においてフィールドバスの対応が可能。
    ・フィールドバスネットワークとLECシリアル通信の変換ユニット。
    ・2種類の動作方法に対応。
     ステップデータ入力、数値入力。
    ・位置や速度などの数値をPLCにて確認可能。
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
  • フィールドバス対応ゲートウェイ(GW)ユニット LEC-G
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    LEC-G検索結果を表示
  • フィールドバス対応ゲートウェイ(GW)ユニット LEC-G
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    LEC-G検索結果を表示
シリーズ適合フィールドバス電源電圧適合コントローラ
LEC-GCC-Link
DeviceNet™
PROFIBUS DP
EtherNet/IP™
DC24±10%LECP6シリーズ
LECA6シリーズ

Go Top