キーワード検索に1,230件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
ステンレススピードコントローラ 10-AS-FG
クリーン/低発塵 » 駆動制御機器
タイプ | シリーズ | 接続口径 | 適用チューブ外径 |
---|---|---|---|
エルボタイプ ユニバーサルタイプ | 10-AS-FG | M5~1/2 | φ3.2~φ12 |
エアフィルタ 10-/21-AF
クリーン/低発塵 » モジュラF.R./圧力制御機器
シリーズ | 管接続口径 | ろ過度 (μm) |
---|---|---|
10-AF20~60 | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4,1 | 5 |
21-AF20~60 | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4,1 | 5 |
クリーンロッドレスシリンダ CYP
クリーン/低発塵 » エアシリンダ
安全上のご注意 適用オートスイッチ一覧 特長/基本仕様/クリーン共通注意事項 アクチュエータ/共通注意事項
オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法(P1386〜P1405) グリーン対応(RoHS)
オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法(P1386〜P1405) グリーン対応(RoHS)
シリーズ | ガイド形式 | チューブ内径 (mm) |
---|---|---|
CYP | 高精度形 | 15,32 |
3ポートソレノイドバルブ 10-SYJ
クリーン/低発塵 » 方向制御機器
シリーズ | 音速コンダクタンス:C | 消費電力 (W) |
---|---|---|
10-SYJ300 | 0.36dm3(s・bar) | 0.35 |
10-SYJ500 | 1.2dm3(s・bar) | 0.35 |
10-SYJ700 | 3.0dm3(s・bar) | 0.35 |
クーラント液用立型サクションフィルタ FHIAF-10-M149G
工業用フィルタ/焼結金属エレメント » 工業用フィルタ-
・ねじ込み接続に対応
・軽量:2.5kg/アルミボディ
・使用圧力:-100~0kPa
・公称ろ過度:149μm(100メッシュ)
・真空用圧力計による目詰り管理が可能
シリーズ | 接続口径 | 使用圧力(kPa) | 公称ろ過度(μm) |
---|---|---|---|
FHIAF-10-M149G | IN側:Rp3/4 OUT側:Rc1/2 | -100〜0 | 149(100メッシュ) |
直動形2・3ポートアイソレイトバルブ LVMK20/200
流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ-
・低発塵、禁油、メタルフリー
・使用流体:空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
・アイソレイト構造
仕切りパッキンにより使用流体領域からソレノイド駆動部を隔離。
・簡単配管
・液溜り防止
・流量調整不要
シリーズ | 弁形式 | 配管方向 | 接液部材質 |
---|---|---|---|
LVMK | N.C. ユニバーサル | 下配管 横配管 | ボディ:PPS パッキン:EPDM, FKM |
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXE
流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ
安全上のご注意 流体制御用2ポート電磁弁/共通注意事項 [流体別]機種選定ガイド [業界別用途]機種選定ガイド 電磁弁流量特性 汎用ソレノイドバルブ一覧表 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS) 極性・配線資料
シリーズ | 弁形式 | 管接続口径 | オリフィス径(mmφ) |
---|---|---|---|
VXE2 | N.C. | 1/8~1/2 | 2~10 |
VXED2 | N.C. | 1/4~1 32A~50A | 10~50 |
VXEZ2 | N.C. | 1/4~1 | 10~25 |
3色表示デジタル着座スイッチ ISA3
スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式圧力スイッチ/センサ(センサ・アンプ一体型)-
・オーダーメイド品を追加 [New]
・制御ユニットに2ポート
ソレノイドバルブなしの対応
・ケーブル横取出し仕様
・着座状態をひと目で確認
・検出面とワークのスキマ量が直感的にわかる
・簡単設定:表示値を見ながら設定が可能
・省エネ:空気消費量60%削減
・耐ドレン性向上:10倍以上
シリーズ | 定格距離範囲 | 配管仕様 供給側 | 配管仕様 検出側 |
---|---|---|---|
ISA3-F | 0.01~0.03mm | Rc, G 1/8 | φ4, φ6ワンタッチ, G 1/8 |
ISA3-G | 0.02~0.15mm | Rc, G 1/8 | φ4, φ6ワンタッチ, G 1/8 |
ISA3-H | 0.05~0.30mm | Rc, G 1/8 | φ4, φ6ワンタッチ, G 1/8 |
ワンタッチ管継手付金属スピードコントローラ ASB
駆動制御機器 » 特殊環境用スピードコントローラ駆動制御機器 » 汎用スピードコントローラ
-
・外部オール金属により耐環境性向上
・溶接スパッタ 粉塵 紫外線 等の環境下での使用が可能
・施工性向上
チューブの配管位置が高くなるため着脱が容易
・軽 量:約28%削減(54g→39g)
タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ |
---|---|---|---|---|
外部オール金属エルボタイプ | ASB | M5×0.8 10-32UNF R,G,NPT 1/8~1/2 | φ4~φ12 | φ5/32''~φ1/2'' |